(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RP87-8
ケーブルホルダー RP87-6・RP87-7A・RP87-7B・RP87-8 ケーブルホルダ

ケーブルホルダー RP87-6・RP87-7A・RP87-7B・RP87-8 RP87-8

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,989円
税込単価
7,688円

マウントアングル取付用整線パーツ【特長】・ラックの柱(ポスト)、マウントアング...

詳細情報を確認する

Loading...

RP87-8 の仕様・寸法情報

商品情報

ケーブルホルダー(RP87)マウントアングル取付用整線パーツの特長

RP87シリーズ

RP87-7A

RP87-7A

RP87-7B

RP87-7B

RP87-8

RP87-8

RPEV872

RPEV872

品番適応タイプケーブル
収納本数
重量
(kg)
RP87-6ITN ITO ITA ITS W700以上
CORT SMCT CSMT W600
DGT DET W700
約25本0.6
RP87-7ADGT DET W700以上
SCRVT CORT
DGT DET W700
約80本0.9
RP87-7B約120本1.1
RP87-8ITN ITO ITA ITS W700以上
SRB W700
約25本0.5
単位:mm
  • ※ 表中のケーブル収納本数は直径6mmのケーブルを想定した収納本数です。
  • ※ マウントアングルの位置によっては取付けできない場合があります。

型番リスト

型番
適応タイプ
ケーブル収納本数(本(約))
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RP87-8

HDVT
25

1個

6,989( 7,688円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

マウントアングル取付用整線パーツ
【特長】
・ラックの柱(ポスト)、マウントアングルの前面部分に取付けてケーブルを整理します。
・表面が樹脂コーティングされているのでケーブルに傷をつけることがありません。
【用途】
・ラック内部の入出力線、制御線等の整理・集中化に利用

カタログ

 

RP87-8で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケーブルホルダー RP87-6・RP87-7A・RP87-7B・RP87-8の型番RP87-8のページです。
型番RP87-8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ケーブルホルダー RP87-6・RP87-7A・RP87-7B・RP87-8

ケーブルホルダー RP87-6・RP87-7A・RP87-7B・RP87-8

    ケーブルホルダー(HBW用)

    ケーブルホルダー(HBW用)

      スイッチユニット RP86

      スイッチユニット RP86

        連結金具 RP76

        連結金具 RP76

          連結金具 〈RP76〉 AVSTオプション

          連結金具 〈RP76〉 AVSTオプション

            ダクト RP88〈垂直配線用〉

            ダクト RP88〈垂直配線用〉

              ケーブル引込パネル 前面取付用 RP928

              ケーブル引込パネル 前面取付用 RP928

                転倒防止金具 〈RP831〉 AVSTオプション

                転倒防止金具 〈RP831〉 AVSTオプション

                  スリット付棚板 RP913-S パネルサイズ1U~5U

                  スリット付棚板 RP913-S パネルサイズ1U~5U

                    ヒートシャッター RPN955

                    ヒートシャッター RPN955

                      EIA・JISラックマウントブラケット Mシリーズ

                      EIA・JISラックマウントブラケット Mシリーズ

                        転倒防止ベース RP□731

                        転倒防止ベース RP□731

                          連結用架台 RPO77 単架・中間架・終端架

                          連結用架台 RPO77 単架・中間架・終端架

                            メーカー 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 タカチ電機工業 河村電器産業 河村電器産業
                            通常価格 6,989円 7,335円 4,529円 4,314円 1,098円 4,182円 4,527円 3,986円 4,624円 16,589円 831円 31,236円 26,184円
                            通常出荷日 3日目~   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   9日目  
                            種類 ねじ・ナット・その他部品 ねじ・ナット・その他部品 ねじ・ナット・その他部品 ねじ・ナット・その他部品 ねじ・ナット・その他部品 ねじ・ナット・その他部品 ねじ・ナット・その他部品 ねじ・ナット・その他部品 パネル・台 ねじ・ナット・その他部品 ねじ・ナット・その他部品 パネル・台 パネル・台

                            ケーブルホルダー RP87-6・RP87-7A・RP87-7B・RP87-8のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RP87-6
                            RP87-7A
                            RP87-7B
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適応タイプ ケーブル収納本数
                            (本(約))

                            7,335円

                            ( 8,069円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            NDT / SMCT / DET / CSLT / CSMT / DGT / CORT / HDVT25

                            7,970円

                            ( 8,767円 )
                            1個 -

                            3日目

                            NDT / DET / SCRVT / CSLT / DGT / CORT / HDVT80

                            8,809円

                            ( 9,690円 )
                            1個 -

                            3日目

                            NDT / DET / SCRVT / CSLT / DGT / CORT / HDVT120

                            ラック(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました