(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RP83-D7
ケーブルサポート RP83D ケーブルサポート

ケーブルサポート RP83D RP83-D7

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,026円
税込単価
1,129円

ラック側面取付用整線パーツ 【特長】・材質は鋼線、メッキ処理・取付ねじ付き 【...

詳細情報を確認する

Loading...

RP83-D7 の仕様・寸法情報

商品情報

ケーブルサポート(RP83D)の特長

RP83D寸法図

RP83D寸法図

19インチタイプ用
ITN、CORT、ITO、SRB、SRO、ITA、SMCT、SROV。

単位:mm

品番LH適応ラック寸法重量(kg)
RP83-D6270D6000.1
RP83-D7320D7000.1
RP83-D8420D8000.2
RP83-D9470D900・D10000.2

19インチワイドタイプ用
ITN、CORT、ITO、SRB、SRO、ITA、SMCT、SROV。

単位:mm

品番LH適応ラック寸法重量(kg)
RP83-D5W22040D5000.1
RP83-D6W27040D6000.1
RP83-D7W32040D7000.2
RP83-D8W42040D8000.2
RP83-D9W47040D900・D10000.2

型番リスト

型番
分類
適応ラック寸法(mm)
寸法(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RP83-D7

19インチ
D700
L320

1個

1,026( 1,129円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ラック側面取付用整線パーツ
【特長】
・材質は鋼線、メッキ処理
・取付ねじ付き
【用途】
・ラック内部の入出力線、制御線等の整理・集中化にご利用ください。

カタログ

 

RP83-D7で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケーブルサポート RP83Dの型番RP83-D7のページです。
型番RP83-D7に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ケーブルサポート RP83D

ケーブルサポート RP83D

    ケーブルサポート RP83

    ケーブルサポート RP83

      ケーブルサポート RP84・RPK84・RPN84

      ケーブルサポート RP84・RPK84・RPN84

        ケーブルホルダー RP87-6・RP87-7A・RP87-7B・RP87-8

        ケーブルホルダー RP87-6・RP87-7A・RP87-7B・RP87-8

          電源サブラック RD86シリーズ

          電源サブラック RD86シリーズ

            化粧ねじ RP74

            化粧ねじ RP74

              ヒンジ RKPシリーズ

              ヒンジ RKPシリーズ

                PCエンクロージャー用アクセサリー ハンドルアダプター

                PCエンクロージャー用アクセサリー ハンドルアダプター

                  ケージナットクリッパー ラクリッパー

                  ケージナットクリッパー ラクリッパー

                    EIA樹脂ケーブルマネージャーラックパネル BMシリーズ

                    EIA樹脂ケーブルマネージャーラックパネル BMシリーズ

                      連結用架台 RPO77 オプションパーツ

                      連結用架台 RPO77 オプションパーツ

                        リング型(Dリング) 水平ケーブル管理パネル

                        リング型(Dリング) 水平ケーブル管理パネル

                          転倒防止金具 〈RP831〉 AVSTオプション

                          転倒防止金具 〈RP831〉 AVSTオプション

                            メーカー 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 日東工業 河村電器産業 摂津金属工業 リタール 篠原電機 タカチ電機工業 河村電器産業 パンドウイット 河村電器産業
                            通常価格 985円 2,451円 2,679円 6,989円 48,788円 2,345円 2,888円 1,858円 8,320円 3,315円 5,408円 8,239円 3,986円
                            通常出荷日 3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   3日目~   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   9日目   1日目   9日目  
                            種類 ねじ・ナット・その他部品 ねじ・ナット・その他部品 ねじ・ナット・その他部品 ねじ・ナット・その他部品 電源部品 ねじ・ナット・その他部品 ねじ・ナット・その他部品 ねじ・ナット・その他部品 工具 パネル・台 パネル・台 パネル・台 ねじ・ナット・その他部品
                            商品タイプ 側面取付 前面取付 側面取付 - - ねじ径M5 - - - - - - 転倒防止金具
                            適応タイプ SRB / SRO / SROV / SMCT / CORT / ITN / ITO / ITA HDVT / NDT / CSLT / DET / DGT / CSMT / SCRVT / SMCT / SMCKT / CORT / WLRT - - - 全機種 - - - - - - -

                            ケーブルサポート RP83Dのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            制御盤の中で使っています
                            評価 4.0満足度:4.02020/02/27
                            ケーブルをサポートする際に適したサイズでしたので購入しました。使用していて特に気になる点はありません。制御盤の中のケーブルの整理に使用しています。もう少し長さのバリエーションがあるとさらに使いやすくなります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RP83-D5W
                            RP83-D6
                            RP83-D6W
                            RP83-D7W
                            RP83-D8
                            RP83-D8W
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            分類 適応ラック寸法
                            (mm)
                            寸法
                            (mm)

                            1,153円

                            ( 1,268円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            19インチワイドD500L220xH40

                            1,026円

                            ( 1,129円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            19インチD600L270

                            1,096円

                            ( 1,206円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            19インチワイドD600L270xH40

                            1,096円

                            ( 1,206円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            19インチワイドD700L320xH40

                            985円

                            ( 1,084円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            19インチD800L420

                            1,048円

                            ( 1,153円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            19インチワイドD800L420xH40

                            ラック(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました