(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

OAフロアー用チャンネルベース RPKT77M

OAフロアー用チャンネルベース RPKT77M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
28,638円 ~ 29,839円
税込価格
31,502円 ~ 32,823円

【特長】・OAフロア用の高さ50mmのチャンネルベースです・背面部分に通線口が...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    パネル・台
  • 商品タイプ:
    アングルなし
  • 適応タイプ:
    CSMT
  • 高さ(mm):
    50
  • 色:
    ホワイトグレー

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
適応ラック寸法(mm)
寸法(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
D1000
W600xD1000

1個

29,839( 32,823円 )

9日目

D800
W600xD800

1個

28,638( 31,502円 )

9日目

D900
W600xD900

1個

28,682( 31,550円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・OAフロア用の高さ50mmのチャンネルベースです
・背面部分に通線口が設けてありラック内への通線作業が容易にできます
・アンカー穴を使用して、直接スラブに固定できます
・キャスター、フロアースタンドの取付けが可能です
【仕様】
・材質:鋼板/板厚:2.3mm
・塗装色:CSMT・SMCT用/N-8(サテン)、CORT用/N-1(サテン)
・付属:ラック取付ボルト(M8×20)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

OAフロアー用チャンネルベース RPKT77M

OAフロアー用チャンネルベース RPKT77M

    電源コンセントバー RP□993

    電源コンセントバー RP□993

      ケーブルサポート RP83

      ケーブルサポート RP83

        ケーブルサポート RP83D

        ケーブルサポート RP83D

          OAフロアー用チャンネルベース 〈RPT77〉 AVSTオプション

          OAフロアー用チャンネルベース 〈RPT77〉 AVSTオプション

            とび出し防止ストッパー RP17

            とび出し防止ストッパー RP17

              BR型ラック収納棚用落下防止バー

              BR型ラック収納棚用落下防止バー

                メンテナンス用キーボード台 RPT18

                メンテナンス用キーボード台 RPT18

                  電源サブラック RD86シリーズ

                  電源サブラック RD86シリーズ

                    VDSL増設金具

                    VDSL増設金具

                      転倒防止ベース RP□731

                      転倒防止ベース RP□731

                        スライドレール RD64シリーズ

                        スライドレール RD64シリーズ

                          ユニットシャシ

                          ユニットシャシ

                            メーカー 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 タカチ電機工業 河村電器産業 日東工業 河村電器産業 河村電器産業 日東工業 日東工業
                            通常価格 28,638円 6,288円 2,451円 985円 11,526円 2,251円 1,622円 13,537円 48,788円 5,211円 31,236円 9,447円 17,967円
                            通常出荷日 9日目   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   9日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   7日目   9日目   9日目   3日目   3日目  
                            種類 パネル・台 電源部品 ねじ・ナット・その他部品 ねじ・ナット・その他部品 パネル・台 ねじ・ナット・その他部品 ねじ・ナット・その他部品 パネル・台 電源部品 ねじ・ナット・その他部品 パネル・台 フレーム・レール パネル・台
                            商品タイプ アングルなし - 前面取付 側面取付 アングルなし - - 作業台 - VDSL増設金具 - - -
                            適応タイプ CSMT - HDVT / NDT / CSLT / DET / DGT / CSMT / SCRVT / SMCT / SMCKT / CORT / WLRT SRB / SRO / SROV / SMCT / CORT / ITN / ITO / ITA AVS / AVST - - - - BXH - - -
                            高さ(mm) 50 - - - - - - - - - - - -
                            ホワイトグレー - - - ホワイトグレー ブラック - - - - - - -

                            OAフロアー用チャンネルベース RPKT77Mのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ラック(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました