(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
OAタップ 通電ランプ付

OAタップ 通電ランプ付 (レビュー)

通常価格(税別)
4,370円
税込価格
4,807円
通常出荷日
8日目
接地2P変換アダプタ付 SUS OAタップ【ソケット形状】A-3抜け止め

OAタップ 通電ランプ付のレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    計測機器への電気供給
    評価 4.0満足度:4.02019/12/03
    恐縮ですが、実物ではなく、モデルについてです。
    OAタップも図面中に組み込むため、CADデータを自作しようかと考えておりましたが、CADデータがあり、手間が省けました。ありがとうございました。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

OAタップ 通電ランプ付

OAタップ 通電ランプ付

    火災予防安全タップ(2P・6個口・10m・ホワイト)

    火災予防安全タップ(2P・6個口・10m・ホワイト)

      便利タップ(集中スイッチ付き・2P・3個口)

      便利タップ(集中スイッチ付き・2P・3個口)

        電源タップ(スイングタイプ・絶縁キャップ付き)

        電源タップ(スイングタイプ・絶縁キャップ付き)

          ほこり防止シャッター付きスリムタップ(雷ガード内蔵) T-NSLK-2620WH

          ほこり防止シャッター付きスリムタップ(雷ガード内蔵) T-NSLK-2620WH

            マグネット付3ピン対応抜け止めタップ

            マグネット付3ピン対応抜け止めタップ

              工事物件タップ(3P・2個口)

              工事物件タップ(3P・2個口)

                4個口耐雷フラットスイッチ付タップ

                4個口耐雷フラットスイッチ付タップ

                  マグネット付抜け止めタップ(白色)

                  マグネット付抜け止めタップ(白色)

                    シャッタータップ flecc barra T-NFL01-2610WH

                    シャッタータップ flecc barra T-NFL01-2610WH

                      二重構造工事用タップ

                      二重構造工事用タップ

                        工事物件タップ(3P・4個口)

                        工事物件タップ(3P・4個口)

                          OAタップ 抜止形6ヶ口 コード3M 平刃形プラグ 15A漏電ブレーカ付

                          OAタップ 抜止形6ヶ口 コード3M 平刃形プラグ 15A漏電ブレーカ付

                            メーカー SUS サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ エレコム エレコム サンワサプライ ELPA朝日電器 エレコム エレコム エレコム サンワサプライ アメリカン電機
                            通常価格 4,370円 4,018円 1,230円 2,221円 5,673円 2,529円 3,288円 4,723円 2,461円 2,244円 4,285円 3,790円 20,111円
                            通常出荷日 8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目~   1日目   1日目~   7日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ - 電源タップ 電源タップ 電源タップ - - -
                            ソケット形状 A-3抜け止め - - A-3抜け止め - A-3抜け止め - A-2ソケット A-3抜け止め - A-3抜け止め - A-3抜け止め
                            - - - - - - -
                            許容電力(W) 1500 - - 1500 - - - - 1500 - - - -
                            定格電流(A) 15 - - 15 - 15 15 15 15 - 15 15 15

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。