(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダクト キャップL/ピースL/カバーL

ダクト キャップL/ピースL/カバーL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
121円 ~ 3,067円
税込価格
133円 ~ 3,374円

SF40・45シリーズに対応します。溝幅10mmタイプです。

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
幅(mm)
高さ(mm)
全長(mm)
材質
カラー
商品内容
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
42
30
5
[その他] ポリアミド
グレー
ダクトキャップL

1個

157( 173円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

40
27.6
20
[その他] ポリアミド
グレー
ダクトピースL

1個

121( 133円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

40
30
4000
[その他] アルミ(A6063SS-T5)
その他
ダクトカバーL(定尺)

1個

3,067( 3,374円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

SF40・45シリーズに対応します。溝幅10mmタイプです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダクト キャップL/ピースL/カバーL

ダクト キャップL/ピースL/カバーL

    ダクトカバーL (カット品)

    ダクトカバーL (カット品)

      ダクト キャップS/ピースS/カバーS/クリップキット

      ダクト キャップS/ピースS/カバーS/クリップキット

        ダクトカバーS (カット品)

        ダクトカバーS (カット品)

          共通パーツ T溝サポートプロファイル

          共通パーツ T溝サポートプロファイル

            共通パーツ リドプロファイルエコノミー型

            共通パーツ リドプロファイルエコノミー型

              スッキリライン (エアコン配管用ダクト)

              スッキリライン (エアコン配管用ダクト)

                RD875 ケーブルトレイ(奥行用)

                RD875 ケーブルトレイ(奥行用)

                  配線ダクト(上部切り込みなし)

                  配線ダクト(上部切り込みなし)

                    RD874 ケーブルトレイ(連結用)

                    RD874 ケーブルトレイ(連結用)

                      カットダクト(スリット上部接合タイプ)

                      カットダクト(スリット上部接合タイプ)

                        共通パーツ Uプロファイルエコノミー型

                        共通パーツ Uプロファイルエコノミー型

                          RD871 ダクト付パネル

                          RD871 ダクト付パネル

                            メーカー SUS SUS SUS SUS イマオコーポレーション イマオコーポレーション 未来工業 日東工業 ミスミ 日東工業 JAPPY イマオコーポレーション 日東工業
                            通常価格 121円 - 121円 - - - 3,863円 4,510円 1,273円 7,985円 1,248円 - 5,779円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   3日目~   3日目~   1日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目~   3日目~   5日目  

                            ダクト キャップL/ピースL/カバーLのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            外販設備製作時付帯部品として使っています
                            評価 5.0満足度:5.02019/12/20
                            タイプSFFアルミ構造材に併設させる制御用信号ケーブル等収納ダクト溝製作時付帯部品として使用しています。他社類似品との使い分けもしますが、SUS製フレームの付帯部品は型番:SFA-DBP1含め各種オプション種が豊富で設計に自由度が利くことや、使い慣れていることを考慮し平素から多用しています。もちろん、実装の簡便性や加工精度等の機能面にも満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ダクトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました