(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CF310.UL.40.01-4SQ-2
ケーブルキャリア用可動単心シールド付ケーブル 動力(CF310.UL) CE/UL対応 CF310.UL

ケーブルキャリア用可動単心シールド付ケーブル 動力(CF310.UL) CE/UL対応 CF310.UL.40.01-4SQ-2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,920円
税込単価
3,212円

【特長】・非常に高い負荷に対応。・TPE外被。・耐油性、耐バイオオイル性。・難...

詳細情報を確認する

型番

CF310.UL.40.01-4SQ-2 解除

Loading...

CF310.UL.40.01-4SQ-2 の仕様・寸法情報

商品情報

商品特長詳細

特徴

  • 非常に高い負荷に対応
  • TPE外被
  • 耐油性、耐バイオオイル性
  • 難燃性
  • 耐紫外線
  • 耐加水分解性、耐微生物分解性

製品構造

導体複合導体(EN 60228 準拠)
絶縁体機械的特性に優れたTPE混合材
全体のシールド非常に高い耐屈曲性のある錫メッキ銅製編組シールド編組遮蔽率約90%
外被エナジーチェーンに適した低粘着性TPE混合材・特に耐摩耗性と屈曲性が高い
色:黒色(RAL 9005類似)

規格表

型式導体断面積
[mm2]
線心数仕上径
(約)[mm]
銅質量
[kg/km]
質量
[kg/km]
導体抵抗
(約)[Ω/km]
許容電流*
[A](30℃)
CF310.UL.25.012.51C6.539617.9830
CF310.UL.40.0141C760804.9541
CF310.UL.60.0161C7.5831053.353
CF310.UL.100.01101C8.51291551.9174
CF310.UL.160.01161C101962271.2199
CF310.UL.250.01251C11.52993370.78131
CF310.UL.350.01351C13.54224590.554162
CF310.UL.500.01501C155786200.386202
CF310.UL.700.01701C17.58408930.272250
CF310.UL.950.01951C20.5109511720.206301
CF310.UL.1200.011201C22136414390.161352
CF310.UL.1500.011501C24159516780.129404
CF310.UL.1850.011851C28222823130.106461

注記:本表記載の仕上径は最大値であり、小さくなる場合がある。
* 許容電流は参考値。
C=接地導体なし

製品特性

特性図

ケーブルキャリア用可動単心シールド付ケーブル 動力(CF310.UL)の特性図

特性表

[稼動時]使用温度条件
と最小曲げ半径
-35℃~+90℃、7.5×ケーブル外径
[固定時]使用温度条件
と最小曲げ半径
-40℃~+90℃、4×ケーブル外径
エナジーチェーン
での最高走行速度
フリースパン走行:10m/s、スライド走行:6m/s
エナジーチェーン
での最高加速度
100m/s2
ストローク400mまで

製品仕様

耐紫外線性高い
定格電圧(Uo/U)600/1000 V(DIN VDE 0250準拠)
試験電圧4000 V
耐油性高い耐油性(EN 60811-2-1準拠)
耐バイオオイル性(VDMA 24568準拠)
難燃性IEC 60332-1-2、CEI 20-35、FT1、VW-1
シリコンフリーPV 3.10.7準拠、1992年
CE2006/95/EC準拠
UL/CSAスタイル10492・21218、1000V、80℃
NFPA 79-201212.9章により、UL(AWM)ケーブル使用許可
CEICEI 20-35準拠
鉛不使用RoHSII指令(2011/65/EC)準拠
クリーンルームISOクラス1。ISO14644-1に基づきIPAにて審査したCF34.UL.25.04準拠の外被。

使用方法・使用事例

ケーブルキャリア用可動単心シールド付ケーブル 動力(CF310.UL)の使用例

港湾設備でクレーンに使用されるチェーンフレックスCF310・エナジーチェーンE4/00との組合せ

用途

  • 屋内・屋外での使用向き
  • 特にフリースパン走行とスライド走行(最長400m)に適する
  • 自動倉庫の保管/出庫システム、工作機械、素早い動きが要求されるアプリケーション、クリーンルーム、半導体搬送装置、屋外クレーン、低温環境でのアプリケーションなどに最適

型番リスト

型番
導体断面積(mm2)
仕上り外径(mm)
全長(m)
稼働時の最小曲げ半径(mm)
固定時の最小曲げ半径(mm)
導体抵抗(Ω/km)
参考許容電流(30℃)(A)
その他規格
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CF310.UL.40.01-4SQ-2

4
7
2
52.5
28
4.95
41
ISOクラス1(IPA):クリーンルーム対応/ CEI:イタリア規格/ NFPA 79-2113:UL(AWM)ケーブル使用許可
10

1個

2,920( 3,212円 )

3日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・非常に高い負荷に対応。
・TPE外被。
・耐油性、耐バイオオイル性。
・難燃性。
・耐紫外線。
・耐加水分解性、耐微生物分解性。
【用途】
・屋内・屋外での使用向き。
・特にフリースパン走行とスライド走行(最長400m)に適する。
・自動倉庫の保管/出庫システム、工作機械、素早い動きが要求されるアプリケーション、クリーンルーム、半導体搬送装置、屋外クレーン、低温環境でのアプリケーションなどに最適。

カタログ

 

CF310.UL.40.01-4SQ-2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケーブルキャリア用可動単心シールド付ケーブル 動力(CF310.UL) CE/UL対応の型番CF310.UL.40.01-4SQ-2のページです。
型番CF310.UL.40.01-4SQ-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ケーブルキャリア用可動単心シールド付ケーブル 動力(CF310.UL) CE/UL対応

ケーブルキャリア用可動単心シールド付ケーブル 動力(CF310.UL) CE/UL対応

    ケーブルキャリア用可動単心ケーブル 動力(CF300.UL.D) CE/UL対応

    ケーブルキャリア用可動単心ケーブル 動力(CF300.UL.D) CE/UL対応

      ケーブルキャリア用可動単心(アース専用)ケーブル 動力(CFPE) CE/UL対応

      ケーブルキャリア用可動単心(アース専用)ケーブル 動力(CFPE) CE/UL対応

        ケーブルキャリア用可動シールド付ケーブル 制御/動力(CF10) CE対応

        ケーブルキャリア用可動シールド付ケーブル 制御/動力(CF10) CE対応

          ケーブルキャリア用可動ケーブル 制御/動力(CF9) CE対応

          ケーブルキャリア用可動ケーブル 制御/動力(CF9) CE対応

            ケーブルキャリア用可動ケーブル 動力(CF30) CE/UL対応

            ケーブルキャリア用可動ケーブル 動力(CF30) CE/UL対応

              ケーブルキャリア用可動シールド付ツイストペアケーブル データ(CF211) CE/UL対応

              ケーブルキャリア用可動シールド付ツイストペアケーブル データ(CF211) CE/UL対応

                ケーブルキャリア用可動シールド付エンコーダケーブル(CF113)CE/UL対応

                ケーブルキャリア用可動シールド付エンコーダケーブル(CF113)CE/UL対応

                  ケーブルキャリア用可動シールド付ケーブル 制御/動力(CF78.UL)

                  ケーブルキャリア用可動シールド付ケーブル 制御/動力(CF78.UL)

                    ケーブルキャリア用可動シールド付ケーブル 制御/動力(CF6) CE/UL対応

                    ケーブルキャリア用可動シールド付ケーブル 制御/動力(CF6) CE/UL対応

                      ケーブルキャリア用可動シールド付ケーブル 動力(CF270.UL)CE/UL対応

                      ケーブルキャリア用可動シールド付ケーブル 動力(CF270.UL)CE/UL対応

                        ケーブルキャリア用可動シールド付エンコーダケーブル エンコーダ(CF211) CE/UL対応

                        ケーブルキャリア用可動シールド付エンコーダケーブル エンコーダ(CF211) CE/UL対応

                          ケーブルキャリア用可動シールド付ケーブル 制御/動力(CF2)CE/UL対応

                          ケーブルキャリア用可動シールド付ケーブル 制御/動力(CF2)CE/UL対応

                            メーカー イグス イグス イグス イグス イグス イグス イグス イグス イグス イグス イグス イグス イグス
                            通常価格 1,460円 1,200円 855円 1,540円 673円 1,315円 630円 2,453円 1,570円 1,248円 4,326円 1,429円 2,338円
                            通常出荷日 3日目   当日出荷可能 3日目   当日出荷可能 3日目   当日出荷可能 3日目   当日出荷可能 3日目   当日出荷可能 3日目   当日出荷可能 3日目   当日出荷可能 3日目   当日出荷可能 3日目   当日出荷可能 3日目   当日出荷可能 3日目   当日出荷可能 3日目   当日出荷可能 3日目   当日出荷可能
                            芯数(芯) 1 1 1 - - - - - 4 - - 5+2 8
                            シールド 錫メッキ銅製編組 錫メッキ銅製編組 錫メッキ銅製編組 錫メッキ銅製編組 錫メッキ銅製編組 錫メッキ銅製編組 錫メッキ銅製編組 錫メッキ銅製編組 錫メッキ銅製編組
                            定格電圧 1000V(UL/CSA)、600/1000V(CE) 1000V(UL/CSA)、600/1000V(CE) 1000V(UL/CSA)、600/1000V(CE) 300/500V(CE) - 1000V(UL/CSA)、600/1000V(CE) 300V(UL/CSA)、300/300V(CE) 30V(UL/CSA)、50V 1000V(UL/CSA)、300/500V(CE) 600V(UL/CSA)、300/500V(CE) 1000V(UL/CSA)、600/1000V(CE) 30V(UL/CSA)、50V 300V(UL/CSA)、300/500V(CE)
                            特性 耐油性 / 耐磨耗性 / 耐侯性 耐油性 / 耐磨耗性 / 耐侯性 耐油性 / 耐磨耗性 / 耐侯性 耐油性 / 耐磨耗性 / 耐侯性 - 耐油性 耐油性 耐油性 / 耐磨耗性 / 耐荷重性 耐油性 / 耐磨耗性 / 耐荷重性 耐油性 耐油性 / 耐磨耗性 / 耐荷重性 耐油性 耐油性 / 耐磨耗性 / 耐荷重性
                            シース(外被)色 ダークブルー ダークブルー グレー 黄緑 グレー 無煙炭グレー

                            ケーブルキャリア用可動単心シールド付ケーブル 動力(CF310.UL) CE/UL対応のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CF310.UL.160.01-16SQ-11
                            CF310.UL.160.01-16SQ-12
                            CF310.UL.160.01-16SQ-13
                            CF310.UL.40.01-4SQ-20
                            CF310.UL.40.01-4SQ-21
                            CF310.UL.40.01-4SQ-22
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?導体断面積
                            (mm2)
                            仕上り外径
                            (mm)
                            全長
                            (m)
                            稼働時の最小曲げ半径
                            (mm)
                            固定時の最小曲げ半径
                            (mm)
                            導体抵抗
                            (Ω/km)
                            参考許容電流(30℃)
                            (A)
                            その他規格

                            26,095円

                            ( 28,705円 )
                            1個 -

                            3日目

                            一部当日出荷可能

                            1016101175401.2199ISOクラス1(IPA):クリーンルーム対応/ CEI:イタリア規格/ NFPA 79-2422:UL(AWM)ケーブル使用許可

                            28,468円

                            ( 31,315円 )
                            1個 -

                            3日目

                            一部当日出荷可能

                            1016101275401.2199ISOクラス1(IPA):クリーンルーム対応/ CEI:イタリア規格/ NFPA 79-2423:UL(AWM)ケーブル使用許可

                            30,840円

                            ( 33,924円 )
                            1個 -

                            3日目

                            一部当日出荷可能

                            1016101375401.2199ISOクラス1(IPA):クリーンルーム対応/ CEI:イタリア規格/ NFPA 79-2424:UL(AWM)ケーブル使用許可

                            24,708円

                            ( 27,179円 )
                            1個 -

                            3日目

                            一部当日出荷可能

                            10472052.5284.9541ISOクラス1(IPA):クリーンルーム対応/ CEI:イタリア規格/ NFPA 79-2131:UL(AWM)ケーブル使用許可

                            25,943円

                            ( 28,537円 )
                            1個 -

                            3日目

                            一部当日出荷可能

                            10472152.5284.9541ISOクラス1(IPA):クリーンルーム対応/ CEI:イタリア規格/ NFPA 79-2132:UL(AWM)ケーブル使用許可

                            27,179円

                            ( 29,897円 )
                            1個 -

                            3日目

                            一部当日出荷可能

                            10472252.5284.9541ISOクラス1(IPA):クリーンルーム対応/ CEI:イタリア規格/ NFPA 79-2133:UL(AWM)ケーブル使用許可

                            ロボットケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました