特長● 高負荷に対応● PVC外被● 耐油性● 難燃性用途● 屋内での使用向き...
導体 | 非常に高い屈曲性のある銅裸線を細かく撚った特殊撚り導体 |
---|---|
線心の絶縁 | 機械的特性に優れたPP混合材 |
線心の撚り | エンコーダケーブル仕様に準拠 |
線心色 | エンコーダケーブル仕様に準拠 デジタルカタログのカラーコード表を参照 |
ツイストペアのシールド | 非常に高い耐屈曲性のある錫メッキ銅製編組シールド編組遮蔽率約90% |
中間シース | エナジーチェーンに適したTPE混合材 |
ツイストペアの外被 | 外側層にテープ巻 |
全体のシールド | 非常に高い耐屈曲性のある錫メッキ銅製編組シールド編組遮蔽率約90% |
外被 | エナジーチェーンに適した低粘着性・耐油性PVC混合材(DIN VDE 0282 Part 10準拠) 色:グレー(RAL7001 類似)から黄緑(RAL6018類似)へ切替え中 |
型式 | 線心数、導体断面積 [mm2] | 仕上径 (約)[mm] | 銅質量 [kg/km] | 質量 [kg/km] | 構成 | カラーコード |
---|---|---|---|---|---|---|
※ | (3×(2C×0.14)S+ (4C×0.14)+(2C×0.5))S | 9 | 63 | 102 | 3×(2C×0.14)S 4C×0.14 2C×0.5 | 緑/黄、黒/茶、赤/橙 灰、青、白-黄、白-黒 茶-赤、茶-青 |
※ | (3×(2C×0.14)S+(2C×0.5S))S | 9.5 | 65 | 108 | 3×(2C×0.14)S 2C×0.5S | 緑/黄、黒/茶、赤/橙 黒、赤 |
※ | (3×(2C×0.14)S+ (2C×0.5)+(4C×0.14)+ 4C×0.25))S | 10 | 80 | 126 | 3×(2C×0.14)S 4C×0.14 4C×0.25 2C×0.5 | 緑/黄、黒/茶、赤/橙 灰、青、白-黄、白-黒 茶-黄、茶-灰、緑-黒、緑-赤 茶-赤、茶-青 |
※ | (4×(2C×0.25)+2C×0.5)S | 8 | 51 | 81 | 4×(2C×0.25) 2C×0.5 | 茶/緑、青/紫、灰/桃、赤/黒 白、茶 |
※ | (4×(2C×0.25)+2C×1.0)S | 8.5 | 63 | 95 | 4×(2C×0.25) 2C×1.0 | 茶/緑、青/紫、灰/桃、赤/黒 白、茶 |
※ | (4×(2C×0.34)+4C×0.5)S | 9 | 72 | 107 | 4×(2C×0.34) 4C×0.5 | 黒/茶、赤/橙、黄/緑、青/紫 青-白、黒-白、赤-白、黄-白 |
※ | (4×(2C×0.25)S+(2C×0.5))S | 10 | 78 | 125 | 4×(2C×0.25)S 2C×0.5 | 白/茶、緑/黄、灰/桃、青/赤 黒(番号表示1~2) |
※ | (3×(2C×0.25)S)S | 9 | 52 | 89 | 3×(2C×0.25)S | 白/茶、緑/黄、灰/桃 |
※ | (4×(2C×0.14)+4C×1.0+ (4C×0.14)S)S | 10 | 94 | 141 | (4C×0.14)S 4×(2C×0.14) 4C×1.0 | 青-黒、赤-黒、黄-黒、緑-黒 赤/黒、茶/緑、黄/紫、灰/桃 白-緑、茶-緑、青、白 |
※ | (2×(2C×0.25)+2C×0.5)S | 6.5 | 35 | 58 | 2×(2×0.25) 2×0.5 | 赤/黒、灰/桃 白、茶 |
※ | (3C×0.25+3×(2C×0.25)S+ 2C×1.0)S | 10 | 85 | 129 | 3×(2C×0.25)S (3C×0.25) (2C×1.0) | 茶/緑、灰/桃、赤/黒 青、黄、紫 白、茶 |
※ | 3×(2C×0.14)+2×(4C×0.14) +(2C×0.5))S | 8.5 | 54 | 92 | 3×(2C×0.14) 2×(4C×0.14) (2C×0.5) | 青/赤、黒/紫、灰-桃/赤-青 緑/灰/黄/桃、白-緑/白-黄/茶-緑/茶-黄 白/茶 |
CF211.022 | (5C×0.5+(2C×0.25))S | 7 | 47 | 74 | 5C×0.5 2C×0.25 | 青、緑、黄、灰、桃 白、茶 |
※ | ((4C×0.14)+2×(2C×0.34))S | 7 | 37 | 63 | (4C×0.14) 2×(2C×0.34) | 黄/灰/紫/桃 白-緑/白、茶-緑/青 |
※ | (5×(2C×0.14)+2C×0.5)S | 8 | 46 | 78 | 5×(2C×0.14) (2C×0.5) | 緑/茶、灰/黄、紫/白、黒/赤、青/桃 白-緑、白-赤 |
※ | (2×(2C×0.15)+(2C×0.38))S | 8 | 37 | 79 | (2×(2C×0.15) 2C×0.38 | 緑/黄、桃/青 赤、黒 |
※ | (5×(2C×0.25))S | 8 | 44 | 74 | 5×2C×0.25 | 白/茶、緑/黄、灰/桃、青/赤、黒/紫 |
※ | (6×(2C×0.25))S | 8.5 | 52 | 86 | 6×2C×0.25 | 白/茶、緑/黄、灰/桃、青/赤、黒/紫 灰-桃/赤-青 |
※ | (3×(2C×0.14)+(2×0.34))S | 7 | 33 | 58 | 3×(2C×0.14) (2C×0.34))S | 白/茶、緑/黄、灰/桃 青/赤 |
※ミスミ取り扱いない製品
* 旧製品番号とカラーコードについてデジタルカタログ参照
標準品以外については、別途お問合せください。
注記:本表記載の仕上径は最大値であり、小さくなる場合がある。
C=接地導体なし
S=シールド
[稼動時]使用温度条件 と最小曲げ半径 | -5℃~+70℃、10×ケーブル外径 |
---|---|
[固定時]使用温度条件 と最小曲げ半径 | -20℃~+70℃、5×ケーブル外径 |
エナジーチェーン での最高走行速度 | フリースパン走行:5m/s、スライド走行:3m/s |
エナジーチェーン での最高加速度 | 30m/s2 |
ストローク | 10mまで (ロングストロークでご使用の場合にはご相談く ださい。) |
定格電圧 | 50V |
---|---|
試験電圧 | 500 V |
耐油性 | 耐油性(DIN EN50363-4-1準拠) |
難燃性 | IEC 60332-1-2、CEI 20-35、FT1、VW-1(準拠) |
シリコンフリー | PV 3.10.7 準拠、1992年 |
CE | 2006/95/EC準拠 |
UL/CSA | スタイル1589・2502、30V、80℃ |
NFPA79-2012 | 12.9章により、UL(AWM)ケーブル使用許可 |
CEI | CEI 20-35準拠 |
鉛不使用 | RoHSII指令(2011/65/EC)準拠 |
クリーンルーム | ISOクラス2、CF5.10.07準拠の外被、IPA(14644-1)審査 |
CF211 公称断面積 | 0.14 | 0.25 | 0.34 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
導体抵抗(約)[Ω/km] | 138 | 79 | 57 | 39 | 26 | 19.5 | 13.3 | 8 | 4.95 | 3.3 | 1.9 |
様々な軸方向に稼動するエナジーチェーン内に敷設されたチェーンフレックスケーブル
型番 |
全長(m) | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
1
| 10 | 1個 | 1,429円(
1,572円
) | 3日目 一部当日出荷可能 | |
2
| 10 | 1個 | 2,859円(
3,145円
) | 3日目 一部当日出荷可能 | |
3
| 10 | 1個 | 4,288円(
4,717円
) | 3日目 一部当日出荷可能 | |
4
| 10 | 1個 | 5,717円(
6,289円
) | 3日目 一部当日出荷可能 | |
5
| 10 | 1個 | 7,146円(
7,861円
) | 3日目 一部当日出荷可能 | |
6
| 10 | 1個 | 8,575円(
9,433円
) | 3日目 一部当日出荷可能 | |
7
| 10 | 1個 | 10,004円(
11,004円
) | 3日目 一部当日出荷可能 | |
8
| 10 | 1個 | 11,433円(
12,576円
) | 3日目 一部当日出荷可能 | |
9
| 10 | 1個 | 12,862円(
14,148円
) | 3日目 一部当日出荷可能 | |
10
| 10 | 1個 | 12,092円(
13,301円
) | 3日目 一部当日出荷可能 | |
11
| 10 | 1個 | 13,302円(
14,632円
) | 3日目 一部当日出荷可能 | |
12
| 10 | 1個 | 14,511円(
15,962円
) | 3日目 一部当日出荷可能 | |
13
| 10 | 1個 | 15,720円(
17,292円
) | 3日目 一部当日出荷可能 | |
14
| 10 | 1個 | 16,930円(
18,623円
) | 3日目 一部当日出荷可能 | |
15
| 10 | 1個 | 18,139円(
19,953円
) | 3日目 一部当日出荷可能 | |
16
| 10 | 1個 | 19,349円(
21,284円
) | 3日目 一部当日出荷可能 | |
17
| 10 | 1個 | 20,557円(
22,613円
) | 3日目 一部当日出荷可能 | |
18
| 10 | 1個 | 21,766円(
23,943円
) | 3日目 一部当日出荷可能 | |
19
| 10 | 1個 | 22,976円(
25,274円
) | 3日目 一部当日出荷可能 | |
20
| 10 | 1個 | 24,185円(
26,604円
) | 3日目 一部当日出荷可能 | |
21
| 10 | 1個 | 25,395円(
27,935円
) | 3日目 一部当日出荷可能 | |
22
| 10 | 1個 | 26,604円(
29,264円
) | 3日目 一部当日出荷可能 | |
23
| 10 | 1個 | 27,812円(
30,593円
) | 3日目 一部当日出荷可能 | |
24
| 10 | 1個 | 29,022円(
31,924円
) | 3日目 一部当日出荷可能 | |
25
| 10 | 1個 | 30,231円(
33,254円
) | 3日目 一部当日出荷可能 | |
26
| 10 | 1個 | 31,440円(
34,584円
) | 3日目 一部当日出荷可能 | |
27
| 10 | 1個 | 32,650円(
35,915円
) | 3日目 一部当日出荷可能 | |
28
| 10 | 1個 | 33,859円(
37,245円
) | 3日目 一部当日出荷可能 | |
29
| 10 | 1個 | 35,069円(
38,576円
) | 3日目 一部当日出荷可能 | |
30
| 10 | 1個 | 36,277円(
39,905円
) | 3日目 一部当日出荷可能 | |
31
| 10 | 1個 | 37,486円(
41,235円
) | 3日目 一部当日出荷可能 | |
32
| 10 | 1個 | 38,696円(
42,566円
) | 3日目 一部当日出荷可能 | |
33
| 10 | 1個 | 39,905円(
43,896円
) | 3日目 一部当日出荷可能 | |
34
| 10 | 1個 | 41,115円(
45,227円
) | 3日目 一部当日出荷可能 | |
35
| 10 | 1個 | 42,324円(
46,556円
) | 3日目 一部当日出荷可能 | |
36
| 10 | 1個 | 43,532円(
47,885円
) | 3日目 一部当日出荷可能 | |
37
| 10 | 1個 | 44,742円(
49,216円
) | 3日目 一部当日出荷可能 | |
38
| 10 | 1個 | 45,951円(
50,546円
) | 3日目 一部当日出荷可能 | |
39
| 10 | 1個 | 47,160円(
51,876円
) | 3日目 一部当日出荷可能 | |
40
| 10 | 1個 | 48,370円(
53,207円
) | 3日目 一部当日出荷可能 | |
41
| 10 | 1個 | 49,579円(
54,537円
) | 3日目 一部当日出荷可能 | |
42
| 10 | 1個 | 50,789円(
55,868円
) | 3日目 一部当日出荷可能 | |
43
| 10 | 1個 | 51,997円(
57,197円
) | 3日目 一部当日出荷可能 | |
44
| 10 | 1個 | 53,206円(
58,527円
) | 3日目 一部当日出荷可能 | |
45
| 10 | 1個 | 54,416円(
59,858円
) | 3日目 一部当日出荷可能 | |
46
| 10 | 1個 | 55,625円(
61,188円
) | 3日目 一部当日出荷可能 | |
47
| 10 | 1個 | 56,835円(
62,519円
) | 3日目 一部当日出荷可能 | |
48
| 10 | 1個 | 58,044円(
63,848円
) | 3日目 一部当日出荷可能 | |
49
| 10 | 1個 | 59,252円(
65,177円
) | 3日目 一部当日出荷可能 | |
50
| 10 | 1個 | 60,462円(
66,508円
) | 3日目 一部当日出荷可能 | |
51
| 10 | 1個 | 61,671円(
67,838円
) | 3日目 一部当日出荷可能 | |
52
| 10 | 1個 | 62,880円(
69,168円
) | 3日目 一部当日出荷可能 | |
53
| 10 | 1個 | 64,090円(
70,499円
) | 3日目 一部当日出荷可能 | |
54
| 10 | 1個 | 65,299円(
71,829円
) | 3日目 一部当日出荷可能 | |
55
| 10 | 1個 | 66,509円(
73,160円
) | 3日目 一部当日出荷可能 | |
56
| 10 | 1個 | 67,717円(
74,489円
) | 3日目 一部当日出荷可能 | |
57
| 10 | 1個 | 68,926円(
75,819円
) | 3日目 一部当日出荷可能 | |
58
| 10 | 1個 | 70,136円(
77,150円
) | 3日目 一部当日出荷可能 | |
59
| 10 | 1個 | 71,345円(
78,480円
) | 3日目 一部当日出荷可能 | |
60
| 10 | 1個 | 72,555円(
79,811円
) | 3日目 一部当日出荷可能 |
Loading...
特長
● 高負荷に対応
● PVC外被
● 耐油性
● 難燃性
用途
● 屋内での使用向き・ただし、5℃を超える環境であれば屋外使用も可
● 特にフリースパン走行とスライド走行(最長100m)に適する
● 自動倉庫の保管/出庫システム、工作機械、包装機械、マテハン装置、屋内クレーンなどに最適