(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ケーブルキャリア用可動シールド付ツイストペアケーブル データ(CF211) CE/UL対応

ケーブルキャリア用可動シールド付ツイストペアケーブル データ(CF211) CE/UL対応 (レビュー)

通常価格(税別)
630円 ~ 268,770円
税込価格
693円 ~ 295,647円
通常出荷日
3日目  一部当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります
【特長】
・高負荷に対応。
・PVC外被。
・耐油性。
・難燃性。
【用途】
・屋内での使用向き・ただし、5℃を超える環境であれば屋外使用も可。
・特にフリースパン走行とスライド走行(最長100m)に適する。
・自動倉庫の保管/出庫システム、工作機械、包装機械、マテハン装置、屋内クレーンなどに最適。

ケーブルキャリア用可動シールド付ツイストペアケーブル データ(CF211) CE/UL対応のレビュー

評価 3 平均満足度:3.0 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    電池の試験装置に使用
    評価 5.0満足度:5.02019/12/20
    ドイツで使用するため、CE規格の商品で納期も迫っていたので納期が早いミスミから購入しました。特に耐油性などを必要とする環境で使っているわけではないのですが、トラブルなどの問題はなく利用しています。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    通信ケーブル
    評価 1.0満足度:1.02019/02/09
    表題にツイストペアと表記されていたので注文したのですが、4芯ヨリ線の御品でした。製品は柔軟でいいものだったのですが、TPでないために使用できず、残念ながら返品とさせていただきました。今後は表記も判りやすくして欲しいと思いました。

    もっと読む 閉じる

    ミスミからのコメント

    この度はお客様にご迷惑をおかけし大変申し訳ございませんでした。頂きましたご意見につきましては、関係部門に連携し、今後の改善項目とさせて頂きます。引き続き忌憚ないご意見・ご要望頂けますと幸いです。よろしくお願い致します。

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ケーブルキャリア用可動シールド付ツイストペアケーブル データ(CF211) CE/UL対応

ケーブルキャリア用可動シールド付ツイストペアケーブル データ(CF211) CE/UL対応

    ケーブルキャリア用可動シールド付エンコーダケーブル エンコーダ(CF211) CE/UL対応

    ケーブルキャリア用可動シールド付エンコーダケーブル エンコーダ(CF211) CE/UL対応

      ケーブルキャリア用可動ケーブル 動力(CF30) CE/UL対応

      ケーブルキャリア用可動ケーブル 動力(CF30) CE/UL対応

        ケーブルキャリア用可動シールド付ケーブル 制御/動力(CF6) CE/UL対応

        ケーブルキャリア用可動シールド付ケーブル 制御/動力(CF6) CE/UL対応

          ケーブルキャリア用可動単心シールド付ケーブル 動力(CF310.UL) CE/UL対応

          ケーブルキャリア用可動単心シールド付ケーブル 動力(CF310.UL) CE/UL対応

            ハイクラスライン CF5シリーズ(UL 600V)

            ハイクラスライン CF5シリーズ(UL 600V)

              ケーブルキャリア用可動単心(アース専用)ケーブル 動力(CFPE) CE/UL対応

              ケーブルキャリア用可動単心(アース専用)ケーブル 動力(CFPE) CE/UL対応

                ケーブルキャリア用可動シールド付ケーブル 動力(CF270.UL)CE/UL対応

                ケーブルキャリア用可動シールド付ケーブル 動力(CF270.UL)CE/UL対応

                  ケーブルキャリア用可動シールド付ケーブル 制御/動力(CF10) CE対応

                  ケーブルキャリア用可動シールド付ケーブル 制御/動力(CF10) CE対応

                    ケーブルキャリア用可動単心ケーブル 動力(CF300.UL.D) CE/UL対応

                    ケーブルキャリア用可動単心ケーブル 動力(CF300.UL.D) CE/UL対応

                      ケーブルキャリア用可動シールド付エンコーダケーブル(CF113)CE/UL対応

                      ケーブルキャリア用可動シールド付エンコーダケーブル(CF113)CE/UL対応

                        ケーブルキャリア用可動ケーブル 制御/動力(CF9) CE対応

                        ケーブルキャリア用可動ケーブル 制御/動力(CF9) CE対応

                          ケーブルキャリア用可動シールド付ケーブル 制御/動力(CF2)CE/UL対応

                          ケーブルキャリア用可動シールド付ケーブル 制御/動力(CF2)CE/UL対応

                            メーカー イグス イグス イグス イグス イグス イグス イグス イグス イグス イグス イグス イグス イグス
                            通常価格 630円 1,429円 1,315円 1,248円 1,460円 546円 855円 4,326円 1,540円 1,200円 2,453円 673円 2,338円
                            通常出荷日 3日目   当日出荷可能 3日目   当日出荷可能 3日目   当日出荷可能 3日目   当日出荷可能 3日目   当日出荷可能 3日目   当日出荷可能 3日目   当日出荷可能 3日目   当日出荷可能 3日目   当日出荷可能 3日目   当日出荷可能 3日目   当日出荷可能 3日目   当日出荷可能 3日目   当日出荷可能
                            シールド 錫メッキ銅製編組 錫メッキ銅製編組 錫メッキ銅製編組 錫メッキ銅製編組 錫メッキ銅製編組 錫メッキ銅製編組 錫メッキ銅製編組 錫メッキ銅製編組
                            定格電圧 300V(UL/CSA)、300/300V(CE) 30V(UL/CSA)、50V 1000V(UL/CSA)、600/1000V(CE) 600V(UL/CSA)、300/500V(CE) 1000V(UL/CSA)、600/1000V(CE) 600V(UL/CSA)、300/500V(CE) 1000V(UL/CSA)、600/1000V(CE) 1000V(UL/CSA)、600/1000V(CE) 300/500V(CE) 1000V(UL/CSA)、600/1000V(CE) 30V(UL/CSA)、50V - 300V(UL/CSA)、300/500V(CE)
                            特性 耐油性 耐油性 耐油性 耐油性 耐油性 / 耐磨耗性 / 耐侯性 耐油性 耐油性 / 耐磨耗性 / 耐侯性 耐油性 / 耐磨耗性 / 耐荷重性 耐油性 / 耐磨耗性 / 耐侯性 耐油性 / 耐磨耗性 / 耐侯性 耐油性 / 耐磨耗性 / 耐荷重性 - 耐油性 / 耐磨耗性 / 耐荷重性
                            シース(外被)色 グレー グレー ダークブルー 黄緑 ダークブルー 無煙炭グレー
                            安全規格 UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / CE UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / CE UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / CE UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / CE UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / CE UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / CE UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / CE UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / CE CE UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / CE UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / CE - UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / CE

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。