(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CF10.10.07-1SQ-7-1
ケーブルキャリア用可動シールド付ケーブル 制御/動力(CF10) CE対応 CF10

ケーブルキャリア用可動シールド付ケーブル 制御/動力(CF10) CE対応 CF10.10.07-1SQ-7-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,272円
税込単価
3,599円

【特長】・高負荷に対応。・TPE外被。・耐油性、耐バイオオイル性。・耐紫外線。...

詳細情報を確認する

型番

CF10.10.07-1SQ-7-1 解除

Loading...

CF10.10.07-1SQ-7-1 の仕様・寸法情報

商品情報

商品特長詳細

特長

  • 高負荷に対応
  • TPE外被
  • 耐油性、耐バイオオイル性
  • 耐紫外線
  • PVCフリー、ハロゲンフリー
  • 低温でも優れた屈曲性
  • 耐加水分解性、耐微生物分解性

製品構造

導体EN 60228準拠
絶縁体機械的特性に優れたTPE混合材
線心の撚り線心12本未満:短いピッチによる一層撚り
線心12本以上:高い引張力に適した中心材の周囲に、束撚りにされた線心を、短いピッチ長さと角度で撚った構造。
線心色断面積が0.75mm2未満:DIN47100に準拠したカラーコード(デジタルカタログ参照)
断面積が0.75mm2以上:黒地に白色の番号表示。1本は緑/黄色
内被エナジーチェーンに適したTPE混合材
全体のシールド高い耐屈曲性のある錫メッキ銅製編組シールド
編組遮蔽率約90%
外被エナジーチェーンに適した低粘着性TPE混合材・特に耐摩
耗性と屈曲性が高い色:ダークブルー(RAL5011の類似色)

規格表

型式導体断面積
[mm2]
線心数仕上径
(約)[mm]
銅質量
[kg/km]
質量
[kg/km]
導体抵抗
(約)[Ω/km]
許容電流*
[A](30℃)
CF10.01.120.1412 C840821381.2
CF10.01.1818 C9.5681271.1
CF10.02.040.254 C6.52652795
CF10.02.088 C842812.7
CF10.02.1212 C9.5701272.5
CF10.02.2525 C12.51192251.8
CF10.03.05.INI0.345 C73665575.2
CF10.05.040.54 C739693910
CF10.05.055 C7.546797.5
CF10.05.077 C8.5601036.5
CF10.05.1212 C121131995
CF10.05.1818 C13.51532634.5
CF10.05.2525 C151983353.5
CF10.07.040.754 G7.551872614
CF10.07.055 G8619910.5
CF10.07.077 G9.5941459.1
CF10.07.1212 G12.51462467
CF10.07.2020 G152263685.6
CF10.07.2525 G16.52704504.9
CF10.10.0212 C7.5397219.517
CF10.10.033 G7.5518317
CF10.10.044 G86410317
CF10.10.055 G8.57412012.7
CF10.10.077 G1011617911
CF10.10.1212 G13.51863028.5
CF10.10.1818 G162624157.6
CF10.10.2525 G183445505.9
CF10.15.041.54 G99914513.321
CF10.15.055 G1011917615.7
CF10.15.077 G11.515923513.6
CF10.15.1212 G15.525939110.5
CF10.15.1818 G19.53986249.4
CF10.25.042.54 G11.5149224830
CF10.25.077 G13.524436419.5
CF10.25.1212 G1940164415
CF10.40.0444 G12.52223174.9541
CF10.40.055 G13.527138630.7

注記:本表記載の仕上径は最大値であり、小さくなる場合がある。
* 許容電流は参考値。
G=接地導体(緑-黄)あり
C=接地導体なし

製品特性

特性図

ケーブルキャリア用可動シールド付ケーブル 制御/動力(CF10)の特性図

特性表

[稼動時]使用温度条件
と最小曲げ半径
-35℃ ~ +100℃、5 x ケーブル外径
[固定時]使用温度条件
と最小曲げ半径
-40℃ ~ +100℃、3 x ケーブル外径
エナジーチェーン
での最高走行速度
フリースパン走行:10m/s、スライド走行:6m/s
エナジーチェーン
での最高加速度
100m/s2
ストローク400mまで

製品仕様

耐紫外線性極めて高い
定格電圧(Uo/U)300/500 V(DIN VDE 0245準拠)
試験電圧2000 V
耐油性高い耐油性(EN 60811-2-1準拠)
耐バイオオイル性(VDMA 24568準拠)
シリコンフリーPV 3.10.7準拠、1992年
ハロゲンフリーEN 50267-2-1準拠
CE2006/95/EC準拠
鉛不使用RoHSII指令(2011/65/EU)準拠
クリーンルームISOクラス1、CF9.15.07準拠の外被、IPA(14644-1)審査

カラーコード表(0.14mm2~0.5mm2

DIN47100カラーコード(ただし、44番目以降の線心色の繰り返しが無い点はDIN規定に合致していない)*

 
1 白
2 茶
3 緑
4 黄
5 灰
6 桃
7 青
8 赤
9 黒
10 紫
11 灰-桃
12 赤-青
13 白-緑
14 茶-緑
15 白-黄
16 黄-茶
17 白-灰
18 灰-茶
19 白-桃
20 桃-茶
21 白-青
22 茶-青
23 白-赤
24 茶-赤
25 白-黒
26 茶-黒
27 灰-緑
28 黄-灰
29 桃-緑
30 黄-桃
31 緑-青
32 黄-青
33 緑-赤
34 黄-赤
35 緑-黒
36 黄-黒
37 灰-青
38 桃-青
39 灰-赤
40 桃-赤
41 灰-黒
42 桃-黒
43 青-黒
44 赤-黒
45 白-茶-黒
46 黄-緑-黒
47 灰-桃-黒
48 赤-青-黒
49 白-緑-黒
50 茶-緑-黒
51 白-黄-黒
52 黄-茶-黒
53 白-灰-黒
54 灰-茶-黒
55 白-桃-黒
56 桃-茶-黒
57 白-青-黒
58 茶-青-黒
59 白-赤-黒
60 茶-赤-黒
61 黒-白

* 例外:4心ケーブルは白、黄、茶、緑の順に撚られる。
最初の色が線心絶縁材のベース色、2番目の色は印字される番号の色を示している。
3色表示の場合は、2番目の色もしくは基本色で印字される。

使用方法・使用事例

ケーブルキャリア用可動シールド付ケーブル 制御/動力(CF10)の使用例

自動倉庫で使用:CF10とエナジーチェーンE2ミディアムの組合わせ

用途

  • 屋内・屋外での使用向き
  • 特にフリースパン走行とスライド走行(最長400m)に適する
  • 自動倉庫の保管/出庫システム、工作機械、素早い動きが要求されるアプリケーション、クリーンルーム、半導体搬送装置、屋外クレーン、低温環境でのアプリケーションなどに最適

型番リスト

型番
芯数(芯)
導体断面積(mm2)
仕上り外径(mm)
全長(m)
アース線
稼働時の最小曲げ半径(mm)
固定時の最小曲げ半径(mm)
導体抵抗(Ω/km)
参考許容電流(30℃)(A)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CF10.10.07-1SQ-7-1

[7] 7
1.0
10
1
GY(緑/黄)色入り
50
30
19.5
11
10

1個

3,272( 3,599円 )

3日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高負荷に対応。
・TPE外被。
・耐油性、耐バイオオイル性。
・耐紫外線。
・PVCフリー、ハロゲンフリー。
・低温でも優れた屈曲性。
・耐加水分解性、耐微生物分解性。
【用途】
・屋内・屋外での使用向き。
・特にフリースパン走行とスライド走行(最長400m)に適する。
・自動倉庫の保管/出庫システム、工作機械、素早い動きが要求されるアプリケーション、クリーンルーム、半導体搬送装置、屋外クレーン、低温環境でのアプリケーションなどに最適。

カタログ

 

Loading...

CF10.10.07-1SQ-7-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケーブルキャリア用可動シールド付ケーブル 制御/動力(CF10) CE対応の型番CF10.10.07-1SQ-7-1のページです。
型番CF10.10.07-1SQ-7-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ケーブルキャリア用可動シールド付ケーブル 制御/動力(CF10) CE対応

ケーブルキャリア用可動シールド付ケーブル 制御/動力(CF10) CE対応

    ケーブルキャリア用可動シールド付ケーブル 制御/動力(CF6) CE/UL対応

    ケーブルキャリア用可動シールド付ケーブル 制御/動力(CF6) CE/UL対応

      ケーブルキャリア用可動ケーブル 制御/動力(CF9) CE対応

      ケーブルキャリア用可動ケーブル 制御/動力(CF9) CE対応

        ケーブルキャリア用可動シールド付エンコーダケーブル エンコーダ(CF211) CE/UL対応

        ケーブルキャリア用可動シールド付エンコーダケーブル エンコーダ(CF211) CE/UL対応

          ケーブルキャリア用可動ケーブル 制御/動力(CF130.UL) CE/UL対応

          ケーブルキャリア用可動ケーブル 制御/動力(CF130.UL) CE/UL対応

            ハイクラスライン CF5シリーズ(UL 600V)

            ハイクラスライン CF5シリーズ(UL 600V)

              ケーブルキャリア用可動シールド付ツイストペアケーブル データ(CF211) CE/UL対応

              ケーブルキャリア用可動シールド付ツイストペアケーブル データ(CF211) CE/UL対応

                ケーブルキャリア用可動シールド付ケーブル 制御/動力(CF10.UL)

                ケーブルキャリア用可動シールド付ケーブル 制御/動力(CF10.UL)

                  ケーブルキャリア用可動ケーブル 動力(CF30) CE/UL対応

                  ケーブルキャリア用可動ケーブル 動力(CF30) CE/UL対応

                    ケーブルキャリア用可動単心ケーブル 動力(CF300.UL.D) CE/UL対応

                    ケーブルキャリア用可動単心ケーブル 動力(CF300.UL.D) CE/UL対応

                      ケーブルキャリア用可動シールド付エンコーダケーブル CF111.D

                      ケーブルキャリア用可動シールド付エンコーダケーブル CF111.D

                        ケーブルキャリア用可動単心シールド付ケーブル 動力(CF310.UL) CE/UL対応

                        ケーブルキャリア用可動単心シールド付ケーブル 動力(CF310.UL) CE/UL対応

                          ケーブルキャリア用可動ケーブル 動力(CF34.UL,D)

                          ケーブルキャリア用可動ケーブル 動力(CF34.UL,D)

                            メーカー イグス イグス イグス イグス イグス イグス イグス イグス イグス イグス イグス イグス イグス
                            通常価格 1,540円 1,248円 673円 1,429円 376円 546円 630円 3,081円 1,315円 1,200円 1,709円 1,460円 1,703円
                            通常出荷日 3日目   当日出荷可能 3日目   当日出荷可能 3日目   当日出荷可能 3日目   当日出荷可能 3日目   当日出荷可能 3日目   当日出荷可能 3日目   当日出荷可能 3日目   当日出荷可能 3日目   当日出荷可能 3日目   当日出荷可能 3日目   当日出荷可能 3日目   当日出荷可能 3日目   当日出荷可能
                            シールド 錫メッキ銅製編組 錫メッキ銅製編組 錫メッキ銅製編組 錫メッキ銅製編組 錫メッキ銅製編組 錫メッキ銅製編組 錫メッキ銅製編組
                            定格電圧 300/500V(CE) 600V(UL/CSA)、300/500V(CE) - 30V(UL/CSA)、50V - 600V(UL/CSA)、300/500V(CE) 300V(UL/CSA)、300/300V(CE) 1000V(UL/CSA)、300/500V(CE) 1000V(UL/CSA)、600/1000V(CE) 1000V(UL/CSA)、600/1000V(CE) 30V(UL/CSA)、50V 1000V(UL/CSA)、600/1000V(CE) 1000V(UL/CSA)、600/1000V(CE)
                            特性 耐油性 / 耐磨耗性 / 耐侯性 耐油性 - 耐油性 - 耐油性 耐油性 耐油性 / 耐磨耗性 耐油性 耐油性 / 耐磨耗性 / 耐侯性 耐油性 / 耐磨耗性 耐油性 / 耐磨耗性 / 耐侯性 耐油性 / 耐磨耗性
                            シース(外被)色 ダークブルー ダークブルー グレー グレー グレー グレー 黄緑
                            安全規格 CE UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / CE - UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / CE UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / CE UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / CE UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / CE UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / CE UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / CE UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / CE UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / CE UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / CE UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / CE

                            ケーブルキャリア用可動シールド付ケーブル 制御/動力(CF10) CE対応のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CF10.02.04-0.25SQ-4-11
                            CF10.02.04-0.25SQ-4-12
                            CF10.02.04-0.25SQ-4-13
                            CF10.10.07-1SQ-7-10
                            CF10.10.07-1SQ-7-100
                            CF10.10.07-1SQ-7-11
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?芯数
                            (芯)
                            導体断面積
                            (mm2)
                            仕上り外径
                            (mm)
                            全長
                            (m)
                            アース線 稼働時の最小曲げ半径
                            (mm)
                            固定時の最小曲げ半径
                            (mm)
                            導体抵抗
                            (Ω/km)
                            参考許容電流(30℃)
                            (A)

                            14,335円

                            ( 15,769円 )
                            1個 -

                            3日目

                            一部当日出荷可能

                            104[0.21~0.29] 0.256.511[なし] なし32.519.5795

                            15,637円

                            ( 17,201円 )
                            1個 -

                            3日目

                            一部当日出荷可能

                            104[0.21~0.29] 0.256.512[なし] なし32.519.5795

                            16,940円

                            ( 18,634円 )
                            1個 -

                            3日目

                            一部当日出荷可能

                            104[0.21~0.29] 0.256.513[なし] なし32.519.5795

                            30,201円

                            ( 33,221円 )
                            1個 -

                            3日目

                            一部当日出荷可能

                            10[7] 71.01010GY(緑/黄)色入り503019.511

                            302,000円

                            ( 332,200円 )
                            1個 -

                            3日目

                            一部当日出荷可能

                            10[7] 71.010100GY(緑/黄)色入り503019.511

                            33,220円

                            ( 36,542円 )
                            1個 -

                            3日目

                            一部当日出荷可能

                            10[7] 71.01011GY(緑/黄)色入り503019.511

                            ロボットケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました