(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CF5.05.02-0.5SQ-2-3
ハイクラスライン CF5シリーズ(UL 600V) CF5シリーズ

ハイクラスライン CF5シリーズ(UL 600V) CF5.05.02-0.5SQ-2-3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,638円
税込単価
1,802円

【特長】・高い負荷に対応。・PVC外被。・耐油性。・難燃性。【用途】・屋内での...

詳細情報を確認する

  • シールド:
  • 定格電圧:
    600V(UL/CSA)、300/500V(CE)
  • 特性:
    耐油性
  • シース(外被)色:
  • 安全規格:
    UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / CE
  • シース(外被)材料:
    PVC(塩ビ)
  • フリースパン最高走行速度(m/s):
    10
  • スライド最高走行速度(m/s):
    5
  • 最高加速度(m/s2):
    80
  • ストローク:
    100mまで
  • ねじれ(°(1m)):
    ±90
  • その他規格:
    ISOクラス2(IPA):クリーンルーム対応/ CEI:イタリア規格/ NFPA 79-2012:UL(AWM)ケーブル使用許可
  • その他ケーブル特性:
    難燃性、シリコンフリー
  • 備考1:
    定格電圧の表記:Uo/U (V) Uo=導体と接地間の電圧、U=各導体間の電圧

型番

CF5.05.02-0.5SQ-2-3 解除

Loading...

CF5.05.02-0.5SQ-2-3 の仕様・寸法情報

商品情報

商品特長詳細

特徴

  • 高負荷に対応
  • PVC外被
  • 耐油性
  • 難燃性

製品構造

導体EN 60228準拠
絶縁体< 0.5mm2:機械的特性に優れたPP混合材
≧ 0.5mm2:機械的特性に優れたPVC混合材
(DIN VDE 0207 Part 4準拠)
線心の撚り線心12本未満の場合:短いピッチによる一層撚り 
線心12本以上の場合:高い引張力に適した中心材の周囲に、束撚りにされた線心を、短いピッチ長さと角度で撚った構造。
線心色断面積が0.5mm2未満:DIN47100に準拠したカラーコード(デジタルカタログ参照)
断面積が0.5mm2以上:黒地に白色の番号表示。1本は緑/黄色
外被エナジーチェーンに適した低粘着性PVC混合材(DIN VDE 0281 Part 13準拠)
色:緑色(RAL6005 類似)
CFRIP
(引き裂きひも)
外被の内側にある引き裂きひもでケーブル加工時間を50%短縮。

規格表

型式導体断面積
[mm2]
線心数仕上径
(約)[mm]
銅質量
[kg/km]
質量
[kg/km]
導体抵抗
(約)[Ω/km]
許容電流*
[A](30℃)
CF5.02.360.2536 C15.0105215791.4
CF5.03.150.3415 C10.054141572.2
CF5.03.1818 C11.5652082.2
CF5.03.2525 C13.5902951.7
CF5.05.020.52 C6.01138398.0
CF5.05.033 G6.016428.0
CF5.05.055 G7.027716.0
CF5.05.077 G8.038805.2
CF5.05.1212 G11.0641344.0
CF5.05.1818 G13.0961953.6
CF5.05.2525 G16.01322892.8
CF5.05.3030 G18.01594512.8
CF5.07.030.753 G6.524562612.0
CF5.07.044 G7.0336812.0
CF5.07.055 G7.541849.0
CF5.07.077 G9.0581187.8
CF5.07.1212 G12.5961946.0
CF5.07.1818 G15.01432785.4
CF5.07.2525 G17.52033974.2
CF5.07.3636 G22.02856054.2
CF5.07.4242 G24.03336583.6
CF5.10.0313 G6.5325719.515.0
CF5.10.044 G7.0438015.0
CF5.10.055 G8.0539711.2
CF5.10.077 G9.5781359.7
CF5.10.1212 G13.01272357.5
CF5.10.1818 G16.51913186.7
CF5.10.2525 G19.52645035.2
CF5.15.031.53 G7.5487713.318
CF5.15.044 G8.06410818
CF5.15.055 G9.07913213.5
CF5.15.07***7 G10.511218711.7
CF5.15.1212 G15.01912769.0
CF5.15.1818 G19.52854968.1
CF5.15.2525 G21.53966706.3
CF5.15.3636 G26.557010016.3
CF5.25.042.54 G10.0102176826.0
CF5.25.055 G11.012820819.5
CF5.25.07***7 G13.018129116.9
CF5.25.1212 G18.530349913.0
CF5.25.1818 G23.545679411.7
CF5.25.2525 G27.563711009.1

注記:本表記載の仕上径は最大値であり、小さくなる場合がある。
* 許容電流は参考値。
G=接地導体(緑-黄)あり
C=接地導体なし
*** 1.5mm2×7G、2.5mm2×7G ストローク5m以上:17×d

製品特性

特性図

ハイクラスライン CF5シリーズ(UL 600V)の特性図

特性表

[稼動時]使用温度条件
と最小曲げ半径
-5℃~+70℃、ストロークの長さ10m未満:6.8×ケーブル外径
ストロークの長さ10m以上:7.5×ケーブル外径
※1.5mm2×7G、2.5mm2×7G ストローク5m以上:17×ケーブル外径
[固定時]使用温度条件
と最小曲げ半径
-20℃~+70℃、4×ケーブル外径
エナジーチェーンでの
最高走行速度
フリースパン走行:10m/s、スライド走行:5m/s
エナジーチェーンでの
最高加速度
80m/s2
ストローク100mまで
ねじれ±90°(1m)

製品仕様

耐紫外線性標準的
定格電圧(Uo/U)300/500 V(DIN VDE 0245準拠)
試験電圧2000 V
耐油性耐油性(DIN EN 50363-4-1準拠)
難燃性IEC60332-1-2、CEI20-35、FT1、VW-1
シリコンフリーPV 3.10.7準拠、1992年
CE2006/95/EC準拠
UL/CSA< 0.5 mm2:スタイル10492・2570、600 V、80℃
≧ 0.5mm2:スタイル11113・2570、600 V、80℃
NFPA 79-201212.9章により、UL(AWM)ケーブル使用許可
CEICEI 20-35準拠
鉛不使用RoHSII指令(2011/65/EC)準拠
クリーンルームISOクラス2、IPA(14644-1)審査

カラーコード表(0.25mm2~0.34mm2

DIN47100カラーコード(ただし、44番目以降の線心色の繰り返しが無い点はDIN規定に合致していない)*

 
1 白
2 茶
3 緑
4 黄
5 灰
6 桃
7 青
8 赤
9 黒
10 紫
11 灰-桃
12 赤-青
13 白-緑
14 茶-緑
15 白-黄
16 黄-茶
17 白-灰
18 灰-茶
19 白-桃
20 桃-茶
21 白-青
22 茶-青
23 白-赤
24 茶-赤
25 白-黒
26 茶-黒
27 灰-緑
28 黄-灰
29 桃-緑
30 黄-桃
31 緑-青
32 黄-青
33 緑-赤
34 黄-赤
35 緑-黒
36 黄-黒
37 灰-青
38 桃-青
39 灰-赤
40 桃-赤
41 灰-黒
42 桃-黒
43 青-黒
44 赤-黒
45 白-茶-黒
46 黄-緑-黒
47 灰-桃-黒
48 赤-青-黒
49 白-緑-黒
50 茶-緑-黒
51 白-黄-黒
52 黄-茶-黒
53 白-灰-黒
54 灰-茶-黒
55 白-桃-黒
56 桃-茶-黒
57 白-青-黒
58 茶-青-黒
59 白-赤-黒
60 茶-赤-黒
61 黒-白

* 例外:4心ケーブルは白、黄、茶、緑の順に撚られる。
最初の色が線心絶縁材のベース色、2番目の色は印字される番号の色を示している。
3色表示の場合は、2番目の色もしくは基本色で印字される。

使用方法・使用事例

ハイクラスライン CF5シリーズ(UL 600V)の使用例

自動搬送機:チェーンフレックスCF5/CF6、エナジーチェーンE4/00使用例

用途

  • 屋内での使用向き。ただし、5℃を超える環境であれば屋外使用も可
  • 特にフリースパン走行とスライド走行(最長100m)に適する
  • 自動倉庫の保管/出庫システム、工作機械、包装機械、素早い動きが要求されるアプリケーション、屋内クレーンなどに最適

型番リスト

型番
芯数(芯)
導体断面積(mm2)
仕上り外径(mm)
全長(m)
アース線
絶縁体材料
稼働時の最小曲げ半径(ストローク長:10m未満)(mm)
稼働時の最小曲げ半径(ストローク長:10m以上)(mm)
固定時の最小曲げ半径(mm)
導体抵抗(Ω/km)
参考許容電流(30℃)(A)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CF5.05.02-0.5SQ-2-3

2
[0.5] 0.5
6
3
[なし] なし
[PVC(塩ビ)] PVC(塩ビ)
40.8
45
24
39
8
10

1個

1,638( 1,802円 )

3日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高い負荷に対応。
・PVC外被。
・耐油性。
・難燃性。
【用途】
・屋内での使用向き。ただし、5℃を超える環境であれば屋外使用も可。
・特にフリースパン走行とスライド走行(最長100m)に適する。
・自動倉庫の保管/出庫システム、工作機械、包装機械、素早い動きが要求されるアプリケーション、屋内クレーンなどに最適。

カタログ

 

Loading...

CF5.05.02-0.5SQ-2-3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイクラスライン CF5シリーズ(UL 600V)の型番CF5.05.02-0.5SQ-2-3のページです。
型番CF5.05.02-0.5SQ-2-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハイクラスライン CF5シリーズ(UL 600V)

ハイクラスライン CF5シリーズ(UL 600V)

    ケーブルキャリア用可動ケーブル 制御/動力(CF130.UL) CE/UL対応

    ケーブルキャリア用可動ケーブル 制御/動力(CF130.UL) CE/UL対応

      ケーブルキャリア用可動ケーブル 制御/動力(CF9) CE対応

      ケーブルキャリア用可動ケーブル 制御/動力(CF9) CE対応

        ケーブルキャリア用可動シールド付ケーブル 制御/動力(CF6) CE/UL対応

        ケーブルキャリア用可動シールド付ケーブル 制御/動力(CF6) CE/UL対応

          ケーブルキャリア用可動シールド付エンコーダケーブル エンコーダ(CF211) CE/UL対応

          ケーブルキャリア用可動シールド付エンコーダケーブル エンコーダ(CF211) CE/UL対応

            ケーブルキャリア用可動シールド付ツイストペアケーブル データ(CF211) CE/UL対応

            ケーブルキャリア用可動シールド付ツイストペアケーブル データ(CF211) CE/UL対応

              ケーブルキャリア用可動ケーブル 動力(CF30) CE/UL対応

              ケーブルキャリア用可動ケーブル 動力(CF30) CE/UL対応

                ケーブルキャリア用可動シールド付ケーブル 制御/動力(CF10) CE対応

                ケーブルキャリア用可動シールド付ケーブル 制御/動力(CF10) CE対応

                  ケーブルキャリア用可動ケーブル 動力(CF34.UL,D)

                  ケーブルキャリア用可動ケーブル 動力(CF34.UL,D)

                    ケーブルキャリア用可動シールド付ケーブル 制御/動力(CF10.UL)

                    ケーブルキャリア用可動シールド付ケーブル 制御/動力(CF10.UL)

                      ケーブルキャリア用可動ケーブル 制御/動力(CF9.UL)

                      ケーブルキャリア用可動ケーブル 制御/動力(CF9.UL)

                        ケーブルキャリア用可動シールド付エンコーダケーブル CF111.D

                        ケーブルキャリア用可動シールド付エンコーダケーブル CF111.D

                          ケーブルキャリア用可動単心ケーブル 動力(CF300.UL.D) CE/UL対応

                          ケーブルキャリア用可動単心ケーブル 動力(CF300.UL.D) CE/UL対応

                            メーカー イグス イグス イグス イグス イグス イグス イグス イグス イグス イグス イグス イグス イグス
                            通常価格 546円 376円 673円 1,248円 1,429円 630円 1,315円 1,540円 1,703円 3,081円 1,297円 1,709円 1,200円
                            通常出荷日 3日目   当日出荷可能 3日目   当日出荷可能 3日目   当日出荷可能 3日目   当日出荷可能 3日目   当日出荷可能 3日目   当日出荷可能 3日目   当日出荷可能 3日目   当日出荷可能 3日目   当日出荷可能 3日目   当日出荷可能 3日目   当日出荷可能 3日目   当日出荷可能 3日目   当日出荷可能
                            シールド 錫メッキ銅製編組 錫メッキ銅製編組 錫メッキ銅製編組 錫メッキ銅製編組 錫メッキ銅製編組 錫メッキ銅製編組
                            定格電圧 600V(UL/CSA)、300/500V(CE) - - 600V(UL/CSA)、300/500V(CE) 30V(UL/CSA)、50V 300V(UL/CSA)、300/300V(CE) 1000V(UL/CSA)、600/1000V(CE) 300/500V(CE) 1000V(UL/CSA)、600/1000V(CE) 1000V(UL/CSA)、300/500V(CE) 1000V(UL/CSA)、300/500V(CE) 30V(UL/CSA)、50V 1000V(UL/CSA)、600/1000V(CE)
                            特性 耐油性 - - 耐油性 耐油性 耐油性 耐油性 耐油性 / 耐磨耗性 / 耐侯性 耐油性 / 耐磨耗性 耐油性 / 耐磨耗性 耐油性 / 耐磨耗性 耐油性 / 耐磨耗性 耐油性 / 耐磨耗性 / 耐侯性
                            シース(外被)色 グレー ダークブルー グレー グレー ダークブルー グレー グレー 黄緑
                            安全規格 UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / CE UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / CE - UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / CE UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / CE UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / CE UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / CE CE UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / CE UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / CE UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / CE UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / CE UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / CE

                            ハイクラスライン CF5シリーズ(UL 600V)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CF5.03.18-0.34SQ-18-11
                            CF5.03.18-0.34SQ-18-12
                            CF5.03.18-0.34SQ-18-13
                            CF5.05.02-0.5SQ-2-30
                            CF5.05.02-0.5SQ-2-31
                            CF5.05.02-0.5SQ-2-32
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?芯数
                            (芯)
                            導体断面積
                            (mm2)
                            仕上り外径
                            (mm)
                            全長
                            (m)
                            アース線 絶縁体材料 稼働時の最小曲げ半径(ストローク長:10m未満)
                            (mm)
                            稼働時の最小曲げ半径(ストローク長:10m以上)
                            (mm)
                            固定時の最小曲げ半径
                            (mm)
                            導体抵抗
                            (Ω/km)
                            参考許容電流(30℃)
                            (A)

                            21,408円

                            ( 23,549円 )
                            1個 -

                            3日目

                            一部当日出荷可能

                            1018[0.31~0.49] 0.3411.511[なし] なし[その他] PP混合材78.286.2546572.2

                            23,355円

                            ( 25,691円 )
                            1個 -

                            3日目

                            一部当日出荷可能

                            1018[0.31~0.49] 0.3411.512[なし] なし[その他] PP混合材78.286.2546572.2

                            25,300円

                            ( 27,830円 )
                            1個 -

                            3日目

                            一部当日出荷可能

                            1018[0.31~0.49] 0.3411.513[なし] なし[その他] PP混合材78.286.2546572.2

                            12,600円

                            ( 13,860円 )
                            1個 -

                            3日目

                            一部当日出荷可能

                            102[0.5] 0.5630[なし] なし[PVC(塩ビ)] PVC(塩ビ)40.84524398

                            13,021円

                            ( 14,323円 )
                            1個 -

                            3日目

                            一部当日出荷可能

                            102[0.5] 0.5631[なし] なし[PVC(塩ビ)] PVC(塩ビ)40.84524398

                            13,441円

                            ( 14,785円 )
                            1個 -

                            3日目

                            一部当日出荷可能

                            102[0.5] 0.5632[なし] なし[PVC(塩ビ)] PVC(塩ビ)40.84524398

                            ロボットケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました