(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

漏電火災警報器 LGR 寸法 長さ(mm)190

漏電火災警報器 LGR 寸法 長さ(mm)190

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
15,661円 ~ 36,663円
税込価格
17,227円 ~ 40,329円

漏電を感知してお知らせします。【受信機・ZCTのセット構成】・LGR1100 ...

詳細情報を確認する

  • 音量(dB):
    70
  • 端子形状:
    ねじ端子
  • 寸法 長さ(mm):
    190
  • 寸法 幅(mm):
    140
  • 寸法 厚み(mm):
    64
  • 商品タイプ:
    セット品(受信機/CT)
  • 外部接点:
    無電圧1c
  • 備考:
    寸法(長さ/幅/厚み)は、受信機の値です。

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
商品タイプ
定格電圧(V)
組合せ零相変流器
警戒電路数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
警報機・ブザー本体
AC100V
屋外分割型150A
1

1個

36,663( 40,329円 )

3日目

警報機・ブザー本体
AC100V
屋外貫通型100A
1

1個

15,661( 17,227円 )

3日目

警報機・ブザー本体
[その他] AC100/200V
屋外貫通型100A
2(集合型)

1個

20,847( 22,932円 )

3日目

警報機・ブザー本体
[その他] AC100/200V
屋内分割型100A
2(集合型)

1個

30,264( 33,290円 )

3日目

警報機・ブザー本体
[その他] AC100/200V
屋外貫通型200A
2(集合型)

1個

20,797( 22,877円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

漏電を感知してお知らせします。
【受信機・ZCTのセット構成】
・LGR1100 :受信機 AC100V +零相変流器 屋外貫通型 100A (LGR1+ZCT1)
・LGR1200 :受信機 AC100V +零相変流器 屋外貫通型 200A (LGR1+ZCT2)
・LGR2100 :受信機 AC100Vまたは200V +零相変流器 屋外貫通型 100A (LGR2+ZCT1)
・LGR2200 :受信機 AC100Vまたは200V +零相変流器 屋外貫通型 200A (LGR2+ZCT2)
・LGR2100B :受信機 AC100Vまたは200V +零相変流器 屋内分割型 100A (LGR2+ZCT1B)
・LGR1H 150:受信機 AC100V +零相変流器 屋外分割型 150A (LGR1H+ZCT15B)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

漏電火災警報器 LGR 寸法 長さ(mm)190

漏電火災警報器 LGR 寸法 長さ(mm)190

    漏電火災警報器(受信機) LGR

    漏電火災警報器(受信機) LGR

      盤用MP3音声合成報知器(BKV型)

      盤用MP3音声合成報知器(BKV型)

        アラームユニット(セパレートタイプ) ARS

        アラームユニット(セパレートタイプ) ARS

          キュービクル用埋込型インバータ対応漏電火災警報器 (本体) LGR

          キュービクル用埋込型インバータ対応漏電火災警報器 (本体) LGR

            盤用MP3音声合成報知器 BDV

            盤用MP3音声合成報知器 BDV

              集合型漏電火災警報器(本体) LGR

              集合型漏電火災警報器(本体) LGR

                アラームユニット AR10UCTN・AR10UTN

                アラームユニット AR10UCTN・AR10UTN

                  漏電火災警報器 AGD 標準型・集合型

                  漏電火災警報器 AGD 標準型・集合型

                    漏電火災警報器  AGD オプション

                    漏電火災警報器 AGD オプション

                      薄型MP3再生報知器(BSV型)

                      薄型MP3再生報知器(BSV型)

                        DC12-48V前後進音声警報器(フォークリフト用)

                        DC12-48V前後進音声警報器(フォークリフト用)

                          ヒータ断線警報器 K2CU

                          ヒータ断線警報器 K2CU

                            メーカー 河村電器産業 河村電器産業 パトライト 河村電器産業 河村電器産業 パトライト 河村電器産業 河村電器産業 オムロン オムロン パトライト エスコ オムロン
                            通常価格 15,661円 11,140円 37,970円 41,745円 15,644円 26,880円 65,974円 23,430円 11,700円 1,181円 10,970円 26,200円 12,801円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            音量(dB) 70 70以上 95 - - 87 70 - - - 87 0~93 -
                            端子形状 ねじ端子 ねじ端子 - ねじ端子 ねじ端子 - - ねじ端子 - - - - -
                            寸法 長さ(mm) 190 190 120 250 130 80 100 250 - - 75 - 60
                            寸法 幅(mm) 140 140 120 100 90 80 250 100 - - 75 Φ77 -
                            寸法 厚み(mm) 64 64 62.8 55 85 94.7 85 55 - - 19.9 115 -

                            漏電火災警報器 LGR 寸法 長さ(mm)190のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            警報機・ブザーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました