(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AN2P30-15G
漏電ブレーカ(地絡保護専用) AN(2P) ロウデンブレーカ

漏電ブレーカ(地絡保護専用) AN(2P) AN2P30-15G

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
3,019円
税込単価
3,321円

地絡保護専用小型・JIS互換性形【仕様】AN2P□□-□□・フレーム:30AF...

詳細情報を確認する

  • アンペアフレーム AF:
    30AF以下
  • 極数:
    2
  • 定格使用電圧(V):
    AC100/200
  • 定格電流(A):
    30
  • 取付方法:
    ネジ止め
  • 接続方式:
    表面型
  • 代表規格:
    PSE
  • 寸法 高さ(mm):
    70
  • 寸法 幅(mm):
    68
  • 寸法 奥行き(mm):
    56.5
  • アンペアフレーム詳細 AF:
    30AF
  • JIS規格:
  • 電線接続方式:
    ソルダレス
  • 最大接続可能電線(mm2):
    8
  • 逆接続:
  • 備考:
    過電流(OC)保護なし

(i)ご注意

  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

型番

AN2P30-15G 解除

Loading...

AN2P30-15G の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
定格感度電流(mA)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AN2P30-15G

15

1個

3,019( 3,321円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

地絡保護専用小型・JIS互換性形
【仕様】
AN2P□□-□□
・フレーム:30AF(OCなし) 相線式:1Φ2W 極数・素子数:2P0E
・定格電圧:AC100-200V 動作時間:0.1秒以内
・定格電流:30A
・感度電流:15mA(AN2P-□□-15G) 30mA(AN2P-□□-30G)
・電気用品安全法:適合
・適合JIS規格:C8221 Annex2

(i)ご注意

  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

Loading...

AN2P30-15Gで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

漏電ブレーカ(地絡保護専用) AN(2P)の型番AN2P30-15Gのページです。
型番AN2P30-15Gに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

漏電ブレーカ(地絡保護専用) AN(2P)

漏電ブレーカ(地絡保護専用) AN(2P)

    漏電ブレーカ(地絡保護専用) AN(3P)

    漏電ブレーカ(地絡保護専用) AN(3P)

      過電圧保護機能付漏電ブレーカ AB

      過電圧保護機能付漏電ブレーカ AB

        漏電ブレーカ(JIS互換性形) AB(2P)

        漏電ブレーカ(JIS互換性形) AB(2P)

          漏電ブレーカ(JIS互換性形) ZSG(2P)

          漏電ブレーカ(JIS互換性形) ZSG(2P)

            漏電ブレーカ(JIS互換性形) ZSG(3P)

            漏電ブレーカ(JIS互換性形) ZSG(3P)

              漏電ブレーカ(JIS互換性形) AB(3P)

              漏電ブレーカ(JIS互換性形) AB(3P)

                漏電ブレーカ BKW型

                漏電ブレーカ BKW型

                  JIS互換性寸法・中性極2ねじ 漏電遮断器(地絡保護専用)

                  JIS互換性寸法・中性極2ねじ 漏電遮断器(地絡保護専用)

                    GE 漏電ブレーカ(経済形) 表面形・50AFタイプ

                    GE 漏電ブレーカ(経済形) 表面形・50AFタイプ

                      漏電ブレーカ(協約形) GE-C

                      漏電ブレーカ(協約形) GE-C

                        グリーンパワーリモコン漏電ブレーカ YR型(モータ保護用)

                        グリーンパワーリモコン漏電ブレーカ YR型(モータ保護用)

                          漏電ブレーカ(自家用発電連系用) ZLG-S 寸法 幅(mm)75

                          漏電ブレーカ(自家用発電連系用) ZLG-S 寸法 幅(mm)75

                            メーカー 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 Panasonic テンパール工業 日東工業 日東工業 Panasonic 河村電器産業
                            通常価格 3,019円 4,075円 4,820円 3,900円 3,680円 6,720円 6,282円 8,778円 5,082円 7,854円 10,174円 21,337円 8,910円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            アンペアフレーム AF 30AF以下 30AF以下 30AF以下 30AF以下 30AF以下 30AF以下 30AF以下 - 30AF以下 50AF - 30AF以下 60AF
                            極数 2 3 2 2 2 3 3 - 3 - - - 3
                            定格使用電圧(V) AC100/200 - AC100 AC100-100/200-200 AC100 AC100/200 AC100/200 - 100 / 200 - AC100 / 200両用 - AC100/200
                            定格電流(A) 30 30 - - 30 - - - 30 - - - -
                            取付方法 ネジ止め ネジ止め ネジ止め ネジ止め ネジ止め ネジ止め ネジ止め - ネジ止め ネジ止め ネジ止め - ネジ止め

                            漏電ブレーカ(地絡保護専用) AN(2P)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AN2P30-30G
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            定格感度電流
                            (mA)

                            4,680円

                            ( 5,148円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            30

                            漏電遮断器(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました