(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZS-TLA 100AF 逆接続不可

漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZS-TLA 100AF 逆接続不可
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
18,677円
税込価格
20,545円

ZS型100AF(単3中性線欠相保護付)【仕様】ZS103-□□-□□・フレー...

詳細情報を確認する

  • アンペアフレーム AF:
    100AF~199AF
  • 極数:
    3
  • 定格遮断容量 AC100V/AC200V/AC400V/DC250V以外の電圧条件:
  • 定格使用電圧(V):
    AC100/200
  • 取付方法:
    ネジ止め
  • 接続方式:
    表面型
  • 代表規格:
    PSE
  • 寸法 高さ(mm):
    130
  • 寸法 幅(mm):
    75
  • 寸法 奥行き(mm):
    87
  • アンペアフレーム詳細 AF:
    100AF
  • JIS規格:
  • 引外し方式:
    完全電磁式
  • 電線接続方式:
    圧着
  • 最大接続可能電線(mm2):
    60
  • 逆接続:
    不可
  • 単3中性線欠相保護 リード線長さ(mm):
    220

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
定格感度電流(mA)
定格電流(A)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
30
60

1個

18,677( 20,545円 )

3日目

100
60

1個

18,677( 20,545円 )

3日目

30
75

1個

18,677( 20,545円 )

3日目

100
75

1個

18,677( 20,545円 )

3日目

100
100

1個

18,677( 20,545円 )

3日目

30
100

1個

18,677( 20,545円 )

3日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

ZS型100AF(単3中性線欠相保護付)
【仕様】
ZS103-□□-□□
・フレーム:100AF 相線式:1Φ3W 極数・素子数:3P2E
・定格電圧:AC100/200V 動作時間:0.1秒以内
・定格電流:60A/75A/100A の3タイプ
・感度電流:30mA(ZS103-□□-3) 100mA(ZS103-□□-100)
電気用品安全法:適合
・適合JIS規格:C8201-2-2 Annex2

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZS-TLA 100AF 逆接続不可

漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZS-TLA 100AF 逆接続不可

    漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZS-TLA 50AF

    漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZS-TLA 50AF

      漏電ブレーカ ZS 100AF 逆接続不可

      漏電ブレーカ ZS 100AF 逆接続不可

        漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZR-TLA 150AF 逆接続不可

        漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZR-TLA 150AF 逆接続不可

          インバーター負荷対応漏電ブレーカ ZL-I

          インバーター負荷対応漏電ブレーカ ZL-I

            漏電ブレーカ ZR 150AF 逆接続不可

            漏電ブレーカ ZR 150AF 逆接続不可

              漏電ブレーカ ZR 250AF 逆接続不可

              漏電ブレーカ ZR 250AF 逆接続不可

                ブレーカ ZSシリーズ 寸法 幅(mm)75

                ブレーカ ZSシリーズ 寸法 幅(mm)75

                  インバーター負荷対応漏電ブレーカ ZL-I,取付方法:DIN/ネジ止め

                  インバーター負荷対応漏電ブレーカ ZL-I,取付方法:DIN/ネジ止め

                    モータブレーカ ML

                    モータブレーカ ML

                      漏電ブレーカ ZR 225AF 逆接続不可

                      漏電ブレーカ ZR 225AF 逆接続不可

                        漏電モーターブレーカ ZMLシリーズ 寸法 幅(mm)75

                        漏電モーターブレーカ ZMLシリーズ 寸法 幅(mm)75

                          漏電ブレーカ(自家用発電連系用) ZL-TL-S

                          漏電ブレーカ(自家用発電連系用) ZL-TL-S

                            メーカー 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業
                            通常価格 18,677円 9,420円 16,604円 20,007円 6,172円 15,563円 33,450円 7,008円 9,389円 4,386円 33,450円 8,325円 14,517円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目  
                            アンペアフレーム AF 100AF~199AF 50AF 100AF~199AF 100AF~199AF 60AF 100AF~199AF 200AF~399AF - 60AF 50AF 200AF~399AF 50AF 100AF~199AF
                            極数 3 3 2 3 3 - 3 - 3 3 3 3 3
                            定格遮断容量 AC100V/AC200V/AC400V/DC250V以外の電圧条件 - - - - - - -
                            定格使用電圧(V) AC100/200 AC100/200 AC100/200 AC100/200 100 / 200 AC100/200 AC100/200 - AC100/200 AC200 AC100/200 AC100~200 AC100/200
                            取付方法 ネジ止め ネジ止め ネジ止め ネジ止め DIN/ネジ止め ネジ止め ネジ止め ネジ止め DIN/ネジ止め ネジ止め ネジ止め ネジ止め ネジ止め

                            漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZS-TLA 100AF 逆接続不可のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            漏電遮断器(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

                            閉じる

                            比較リスト