(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ZR153-125TLA-K
漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZR-TLA 150AF 逆接続不可 ロウデンブレーカホゴツキ

漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZR-TLA 150AF 逆接続不可 ZR153-125TLA-K
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,007円
税込単価
22,008円

ZR型150AF(単3中性線欠相保護付)【仕様】ZR153-□□-□□・フレー...

詳細情報を確認する

  • アンペアフレーム AF:
    100AF~199AF
  • 極数:
    3
  • 定格遮断容量 AC100V/AC200V/AC400V/DC250V以外の電圧条件:
  • 定格使用電圧(V):
    AC100/200
  • 取付方法:
    ネジ止め
  • 接続方式:
    表面型
  • 寸法 高さ(mm):
    155
  • 寸法 幅(mm):
    90
  • 寸法 奥行き(mm):
    90.5
  • アンペアフレーム詳細 AF:
    150AF
  • JIS規格:
  • 引外し方式:
    熱動電磁式
  • 電線接続方式:
    圧着
  • 最大接続可能電線(mm2):
    60
  • 逆接続:
    不可
  • 単3中性線欠相保護 リード線長さ(mm):
    350

型番

ZR153-125TLA-K 解除

Loading...

ZR153-125TLA-Kの仕様・寸法情報

アンペアフレーム AF100AF~199AF定格感度電流(mA)100/200/500
極数3定格遮断容量 AC100V/AC200V/AC400V/DC250V以外の電圧条件
定格使用電圧(V)AC100/200定格電流(A)125
取付方法ネジ止め接続方式表面型
寸法 高さ(mm)155寸法 幅(mm)90
寸法 奥行き(mm)90.5アンペアフレーム詳細 AF150AF
JIS規格引外し方式熱動電磁式
電線接続方式圧着最大接続可能電線(mm2)60
逆接続不可単3中性線欠相保護 リード線長さ(mm)350
備考感度電流:切り替え可能 - -

カタログ

型番リスト

型番
定格感度電流(mA)
定格電流(A)
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ZR153-125TLA-K

100/200/500
125
感度電流:切り替え可能

1個

20,007( 22,008円 )

3日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

ZR型150AF(単3中性線欠相保護付)
【仕様】
ZR153-□□-□□
・フレーム:150AF 相線式:1Φ3W 極数・素子数:3P2E
・定格電圧:AC100/200V 動作時間:0.1秒以内
・定格電流:120A/125A/150A の4タイプ
・感度電流:30mA(ZR153-□□-30) 100mA(ZR153-□□-K)
・適合JIS規格:C8201-2-2 Annex2

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZR-TLA 150AF 逆接続不可の型番ZR153-125TLA-Kのページです。
型番ZR153-125TLA-Kに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZR-TLA 150AF 逆接続不可

漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZR-TLA 150AF 逆接続不可

    漏電ブレーカ ZR 150AF 逆接続不可

    漏電ブレーカ ZR 150AF 逆接続不可

      漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZS-TLA 100AF 逆接続不可

      漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZS-TLA 100AF 逆接続不可

        漏電ブレーカ ZR 250AF 逆接続不可

        漏電ブレーカ ZR 250AF 逆接続不可

          漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZR-TLA 225AF

          漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZR-TLA 225AF

            漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZS-TLA 50AF

            漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZS-TLA 50AF

              漏電ブレーカ ZS 100AF 逆接続不可

              漏電ブレーカ ZS 100AF 逆接続不可

                漏電ブレーカ ZR 225AF 逆接続不可

                漏電ブレーカ ZR 225AF 逆接続不可

                  ブレーカ ZSシリーズ 寸法 幅(mm)75

                  ブレーカ ZSシリーズ 寸法 幅(mm)75

                    インバーター負荷対応漏電ブレーカ ZL-I

                    インバーター負荷対応漏電ブレーカ ZL-I

                      漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZR-TLA 250AF

                      漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZR-TLA 250AF

                        モータブレーカ ML

                        モータブレーカ ML

                          WS-Vシリーズ NV-S形 漏電遮断器 F Style CE・CCC品(汎用品)

                          WS-Vシリーズ NV-S形 漏電遮断器 F Style CE・CCC品(汎用品)

                            メーカー 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 三菱電機
                            通常価格 20,007円 16,650円 18,677円 33,450円 36,163円 10,080円 16,604円 35,790円 7,500円 6,790円 38,690円 4,820円 9,594円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            アンペアフレーム AF 100AF~199AF 100AF~199AF 100AF~199AF 200AF~399AF 200AF~399AF 50AF 100AF~199AF 200AF~399AF - 60AF 200AF~399AF 50AF -
                            極数 3 - 3 3 3 3 2 3 - 3 3 3 -
                            定格遮断容量 AC100V/AC200V/AC400V/DC250V以外の電圧条件 - - - - - - -
                            定格使用電圧(V) AC100/200 AC100/200 AC100/200 AC100/200 AC100/200 AC100/200 AC100/200 AC100/200 - 100 / 200 AC100/200 AC200 -
                            取付方法 ネジ止め ネジ止め ネジ止め ネジ止め ネジ止め ネジ止め ネジ止め ネジ止め ネジ止め DIN/ネジ止め ネジ止め ネジ止め DIN/ネジ止め

                            漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZR-TLA 150AF 逆接続不可のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ZR153-120TLA-30
                            ZR153-120TLA-K
                            ZR153-125TLA-30
                            ZR153-150TLA-30
                            ZR153-150TLA-K
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            定格感度電流
                            (mA)
                            定格電流
                            (A)
                            備考

                            20,007円

                            ( 22,008円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            30120-

                            20,007円

                            ( 22,008円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            100/200/500120感度電流:切り替え可能

                            20,007円

                            ( 22,008円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            30125-

                            23,469円

                            ( 25,816円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            30150-

                            23,469円

                            ( 25,816円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            100/200/500150感度電流:切り替え可能
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            定格感度電流
                            (mA)
                            定格電流
                            (A)
                            備考

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            漏電遮断器(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト