(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ZLG63-30-30S
漏電ブレーカ(自家用発電連系用) ZLG-S 寸法 幅(mm)75 ロウデンブレーカ

漏電ブレーカ(自家用発電連系用) ZLG-S 寸法 幅(mm)75 ZLG63-30-30S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
8,330円
税込単価
9,163円

自家用発電連系側(1次側)60AF【仕様】ZLG63-□□-□□・フレーム:6...

詳細情報を確認する

  • アンペアフレーム AF:
    60AF
  • 極数:
    3
  • 定格遮断容量 AC100Vの時(kA):
    2.5
  • 定格遮断容量 AC200Vの時(kA):
    2.5
  • 定格使用電圧(V):
    AC100/200
  • 取付方法:
    ネジ止め
  • 接続方式:
    表面型
  • 代表規格:
    PSE
  • 寸法 高さ(mm):
    100
  • 寸法 幅(mm):
    75
  • 寸法 奥行き(mm):
    78
  • JIS規格:
  • 引外し方式:
    完全電磁式
  • 電線接続方式:
    線押え
  • 最大接続可能電線(mm2):
    22
  • 逆接続:
  • 備考:
    逆接続は自家用発電システム使用時のみ

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

ZLG63-30-30S 解除

Loading...

ZLG63-30-30S の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
定格感度電流(mA)
定格電流(A)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ZLG63-30-30S

30
30

1個

8,330( 9,163円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

自家用発電連系側(1次側)60AF
【仕様】
ZLG63-□□-□□
・フレーム:60AF 相線式:3Φ3W 極数・素子数:3P3E
・定格電圧:AC100-200V 動作時間:0.1秒以内
・定格電流:30A/40A/50Aの3タイプ
・感度電流:30mA(ZLG63-□□-30S) 100mA(ZLG63-□□-100S)
・電気用品安全法:適合
・適合JIS規格:C8222 Annex2

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

Loading...

ZLG63-30-30Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

漏電ブレーカ(自家用発電連系用) ZLG-S 寸法 幅(mm)75の型番ZLG63-30-30Sのページです。
型番ZLG63-30-30Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

漏電ブレーカ(自家用発電連系用) ZLG-S 寸法 幅(mm)75

漏電ブレーカ(自家用発電連系用) ZLG-S 寸法 幅(mm)75

    インバーター負荷対応漏電ブレーカ ZL-I,取付方法:DIN/ネジ止め

    インバーター負荷対応漏電ブレーカ ZL-I,取付方法:DIN/ネジ止め

      漏電ブレーカ 単3専用(単3中性線欠相保護付) ZL-TL

      漏電ブレーカ 単3専用(単3中性線欠相保護付) ZL-TL

        モータブレーカ ML

        モータブレーカ ML

          漏電ブレーカ ZR 225AF 逆接続不可

          漏電ブレーカ ZR 225AF 逆接続不可

            漏電モーターブレーカ ZMLシリーズ 寸法 幅(mm)75

            漏電モーターブレーカ ZMLシリーズ 寸法 幅(mm)75

              漏電ブレーカ(自家用発電連系用) ZLG-TL-S

              漏電ブレーカ(自家用発電連系用) ZLG-TL-S

                漏電ブレーカ(自家用発電連系用) ZL-TL-S

                漏電ブレーカ(自家用発電連系用) ZL-TL-S

                  漏電ブレーカ ZL-TLA 単3専用(単3中性線欠相保護付)

                  漏電ブレーカ ZL-TLA 単3専用(単3中性線欠相保護付)

                    漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZR-TLA 250AF

                    漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZR-TLA 250AF

                      漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZR-TLA 225AF

                      漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZR-TLA 225AF

                        漏電ブレーカ ZLGS-TL 単3専用(単3中性線欠相保護付)

                        漏電ブレーカ ZLGS-TL 単3専用(単3中性線欠相保護付)

                          漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZS-TLA 50AF

                          漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZS-TLA 50AF

                            メーカー 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業
                            通常価格 8,330円 9,389円 8,792円 4,386円 33,450円 8,325円 8,792円 14,517円 8,232円 36,163円 36,163円 7,258円 9,420円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目  
                            アンペアフレーム AF 60AF 60AF 100AF~199AF 50AF 200AF~399AF 50AF 60AF 100AF~199AF 60AF 200AF~399AF 200AF~399AF 60AF 50AF
                            極数 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
                            定格遮断容量 AC100Vの時(kA) 2.5 2.5 - - 30 2.5 - - - - - - -
                            定格遮断容量 AC200Vの時(kA) 2.5 2.5 - - 30 2.5 - - - - - - -
                            定格使用電圧(V) AC100/200 AC100/200 AC100/200 AC200 AC100/200 AC100~200 AC100/200 AC100/200 AC100/200 AC100/200 AC100/200 AC100/200 AC100/200

                            漏電ブレーカ(自家用発電連系用) ZLG-S 寸法 幅(mm)75のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ZLG63-30-100S
                            ZLG63-40-100S
                            ZLG63-40-30S
                            ZLG63-50-100S
                            ZLG63-50-30S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            定格感度電流
                            (mA)
                            定格電流
                            (A)

                            8,330円

                            ( 9,163円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10030

                            8,792円

                            ( 9,671円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10040

                            8,792円

                            ( 9,671円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            3040

                            8,792円

                            ( 9,671円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            10050

                            8,792円

                            ( 9,671円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            3050

                            漏電遮断器(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました