(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ZH63-40TL-30S
漏電ブレーカ(自家用発電連系用) ZH-S ロウデンブレーカ

漏電ブレーカ(自家用発電連系用) ZH-S ZH63-40TL-30S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,389円
税込単価
10,328円

自家発電連系用ホーム分電盤主幹ブレーカ60AF(単3中性線欠相保護付)太陽光発...

詳細情報を確認する

  • アンペアフレーム AF:
    60AF
  • 定格感度電流(mA):
    30
  • 極数:
    3
  • 定格遮断容量 AC100V/AC200V/AC400V/DC250V以外の電圧条件:
  • 定格使用電圧(V):
    AC100/200
  • 取付方法:
    ネジ止め
  • 接続方式:
    表面型
  • 代表規格:
    PSE
  • 寸法 高さ(mm):
    140
  • 寸法 幅(mm):
    75
  • 寸法 奥行き(mm):
    66
  • JIS規格:
  • 引外し方式:
    完全電磁式
  • 電線接続方式:
    線押え
  • 最大接続可能電線(mm2):
    22
  • 逆接続:
  • 単3中性線欠相保護 リード線長さ(mm):
    170
  • 備考:
    逆接続は自家用発電システム使用時のみ

型番

ZH63-40TL-30S 解除

Loading...

ZH63-40TL-30S の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
定格電流(A)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ZH63-40TL-30S

40

1個

9,389( 10,328円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

自家発電連系用ホーム分電盤主幹ブレーカ60AF(単3中性線欠相保護付)
太陽光発電向ホーム分電盤(二次送り型)、ガス発電対応ホーム分電盤の主幹ブレーカの補修にご利用ください。

Loading...

ZH63-40TL-30Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

漏電ブレーカ(自家用発電連系用) ZH-Sの型番ZH63-40TL-30Sのページです。
型番ZH63-40TL-30Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

漏電ブレーカ(自家用発電連系用) ZH-S

漏電ブレーカ(自家用発電連系用) ZH-S

    分電盤・制御盤用遮断器 KCシリーズ

    分電盤・制御盤用遮断器 KCシリーズ

      漏電遮断器 太陽光発電システム用 OC付

      漏電遮断器 太陽光発電システム用 OC付

        漏電遮断器 NV-N(単3中性線欠相保護付漏電遮断器) 高調波・サージ対応形

        漏電遮断器 NV-N(単3中性線欠相保護付漏電遮断器) 高調波・サージ対応形

          プラグイン小形漏電ブレーカ

          プラグイン小形漏電ブレーカ

            漏電遮断器(単3中性線欠相保護付) OC付

            漏電遮断器(単3中性線欠相保護付) OC付

              漏電ブレーカ(自家用発電連系用) ZLG-TL-S

              漏電ブレーカ(自家用発電連系用) ZLG-TL-S

                漏電モーターブレーカ ZMLシリーズ 寸法 幅(mm)75

                漏電モーターブレーカ ZMLシリーズ 寸法 幅(mm)75

                  GE 漏電ブレーカ(経済形) 表面形・50AFタイプ

                  GE 漏電ブレーカ(経済形) 表面形・50AFタイプ

                    高遮断電流型漏電ブレーカ

                    高遮断電流型漏電ブレーカ

                      漏電遮断器(単3中性線欠相保護付) OC付 リード線付

                      漏電遮断器(単3中性線欠相保護付) OC付 リード線付

                        漏電遮断器 ミニ・イコール漏電ブレーカ

                        漏電遮断器 ミニ・イコール漏電ブレーカ

                          分電盤用漏電ブレーカ

                          分電盤用漏電ブレーカ

                            メーカー 河村電器産業 三菱電機 テンパール工業 三菱電機 内外電機 テンパール工業 河村電器産業 河村電器産業 日東工業 ミスミ テンパール工業 テンパール工業 ミスミ
                            通常価格 9,389円 13,208円 14,084円 22,097円 5,992円 8,606円 8,792円 8,325円 7,854円 12,480円 16,825円 6,924円 5,400円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 11日目   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            アンペアフレーム AF 60AF - - - - 30AF以下 60AF 50AF 50AF - - 50AF -
                            定格感度電流(mA) 30 - - 30 - - 30 30 - 30 - - -
                            極数 3 - 3 3 - 3 3 3 - 3 3 2 -
                            定格遮断容量 AC100V/AC200V/AC400V/DC250V以外の電圧条件 - - - - -
                            定格使用電圧(V) AC100/200 100~200 - 100/200 - 100/200 AC100/200 AC100~200 - 220 100/200 - 220

                            漏電ブレーカ(自家用発電連系用) ZH-Sのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ZH63-30TL-30S
                            ZH63-50TL-30S
                            ZH63-60TL-30S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            定格電流
                            (A)

                            9,389円

                            ( 10,328円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            30

                            9,389円

                            ( 10,328円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            50

                            9,389円

                            ( 10,328円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            60

                            漏電遮断器(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました