(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ZSG3P20TL-30
漏電ブレーカ(JIS互換性形) ZSG(3P) ロウデンブレーカ

漏電ブレーカ(JIS互換性形) ZSG(3P) ZSG3P20TL-30

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,282円
税込単価
6,910円

主幹スイッチ用JIS互換性形30AF(単3中性線欠相保護付)【仕様】ZSG3P...

詳細情報を確認する

  • アンペアフレーム AF:
    30AF以下
  • 定格感度電流(mA):
    30
  • 極数:
    3
  • 定格遮断容量 AC100V/AC200V/AC400V/DC250V以外の電圧条件:
  • 定格使用電圧(V):
    AC100/200
  • 取付方法:
    ネジ止め
  • 接続方式:
    表面型
  • 代表規格:
    PSE
  • 寸法 高さ(mm):
    80
  • 寸法 幅(mm):
    90
  • 寸法 奥行き(mm):
    56.5
  • アンペアフレーム詳細 AF:
    30AF
  • JIS規格:
  • 引外し方式:
    熱動電磁式
  • 電線接続方式:
    ソルダレス
  • 最大接続可能電線(mm2):
    8
  • 逆接続:
  • 単3中性線欠相保護 リード線長さ(mm):
    170

型番

ZSG3P20TL-30 解除

Loading...

ZSG3P20TL-30 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
定格電流(A)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ZSG3P20TL-30

20

1個

6,282( 6,910円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

主幹スイッチ用JIS互換性形30AF(単3中性線欠相保護付)
【仕様】
ZSG3P-□□-□□
・フレーム:30AF 相線式:1Φ3W 極数・素子数:3P2E
・定格電圧:AC100/200V 動作時間:0.1秒以内
・定格電流:20A/30Aの2タイプ
・感度電流:30mA
・電気用品安全法:適合
・適合JIS規格:C8222 Annex2

Loading...

ZSG3P20TL-30で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

漏電ブレーカ(JIS互換性形) ZSG(3P)の型番ZSG3P20TL-30のページです。
型番ZSG3P20TL-30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

漏電ブレーカ(JIS互換性形) ZSG(3P)

漏電ブレーカ(JIS互換性形) ZSG(3P)

    漏電ブレーカ(JIS互換性形) AB(3P)

    漏電ブレーカ(JIS互換性形) AB(3P)

      漏電ブレーカ(JIS互換性形) ZSG(2P)

      漏電ブレーカ(JIS互換性形) ZSG(2P)

        漏電ブレーカ(地絡保護専用) AN(3P)

        漏電ブレーカ(地絡保護専用) AN(3P)

          漏電ブレーカ 単3専用(単3中性線欠相保護付) ZL-TL

          漏電ブレーカ 単3専用(単3中性線欠相保護付) ZL-TL

            漏電ブレーカ(自家用発電連系用) ZL-TL-S

            漏電ブレーカ(自家用発電連系用) ZL-TL-S

              漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZS-TLA 100AF 逆接続不可

              漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZS-TLA 100AF 逆接続不可

                漏電ブレーカ(JIS互換性形) AB(2P)

                漏電ブレーカ(JIS互換性形) AB(2P)

                  漏電ブレーカ ZL-TLA 単3専用(単3中性線欠相保護付)

                  漏電ブレーカ ZL-TLA 単3専用(単3中性線欠相保護付)

                    漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZR-TLA 225AF

                    漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZR-TLA 225AF

                      漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZR-TLA 250AF

                      漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZR-TLA 250AF

                        漏電ブレーカ(自家用発電連系用) ZLG-TL-S

                        漏電ブレーカ(自家用発電連系用) ZLG-TL-S

                          漏電ブレーカ ZR 250AF 逆接続不可

                          漏電ブレーカ ZR 250AF 逆接続不可

                            メーカー 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業
                            通常価格 6,282円 6,282円 3,343円 4,075円 8,792円 14,517円 18,677円 3,549円 8,232円 36,163円 36,163円 8,792円 33,450円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目  
                            アンペアフレーム AF 30AF以下 30AF以下 30AF以下 30AF以下 100AF~199AF 100AF~199AF 100AF~199AF 30AF以下 60AF 200AF~399AF 200AF~399AF 60AF 200AF~399AF
                            定格感度電流(mA) 30 30 - - - 30 - - 30 - - 30 -
                            極数 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3
                            定格遮断容量 AC100V/AC200V/AC400V/DC250V以外の電圧条件 - - -
                            定格使用電圧(V) AC100/200 AC100/200 AC100 - AC100/200 AC100/200 AC100/200 AC100-100/200-200 AC100/200 AC100/200 AC100/200 AC100/200 AC100/200

                            漏電ブレーカ(JIS互換性形) ZSG(3P)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ZSG3P30TL-30
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            定格電流
                            (A)

                            6,282円

                            ( 6,910円 )
                            1個 -

                            3日目

                            30

                            漏電遮断器(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました