(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ZCS2P2E20-15F
漏電ブレーカ ZCS-F ロウデンブレーカ

漏電ブレーカ ZCS-F ZCS2P2E20-15F

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
4,181円
税込単価
4,599円

分岐回路用(ホーム分電盤)スマートサイズフラットハンドル【仕様】・フレーム:3...

詳細情報を確認する

  • アンペアフレーム AF:
    30AF以下
  • 極数:
    2
  • 定格遮断容量 AC100Vの時(kA):
    2.5
  • 定格遮断容量 AC200Vの時(kA):
    2.5
  • 定格使用電圧(V):
    AC100/200
  • 取付方法:
    その他
  • 接続方式:
    表面型
  • 代表規格:
    PSE
  • 寸法 高さ(mm):
    70
  • 寸法 幅(mm):
    20
  • 寸法 奥行き(mm):
    62
  • アンペアフレーム詳細 AF:
    30AF
  • 取付方法詳細:
    金具止め
  • JIS規格:
  • 引外し方式:
    熱動電磁式
  • 電線接続方式:
    ソルダレス
  • 最大接続可能電線(mm2):
    8
  • 逆接続:

型番

ZCS2P2E20-15F 解除

Loading...

ZCS2P2E20-15F の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
定格感度電流(mA)
定格電流(A)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ZCS2P2E20-15F

15
20

1個

4,181( 4,599円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

分岐回路用(ホーム分電盤)スマートサイズフラットハンドル
【仕様】
・フレーム:30AF 極数:2P2E 定格電圧:AC100/200V両用 遮断容量:2.5kA
・定格電流(感度電流):20A(15mA/30mA)、30A(15mA/30mA)の2タイプ
・過電流引外し方式:熱動電磁式 端子構造:ソルダーレス端子

Loading...

ZCS2P2E20-15Fで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

漏電ブレーカ ZCS-Fの型番ZCS2P2E20-15Fのページです。
型番ZCS2P2E20-15Fに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

漏電ブレーカ ZCS-F

漏電ブレーカ ZCS-F

    プラグイン小形漏電ブレーカ

    プラグイン小形漏電ブレーカ

      漏電ブレーカ ZR 600AF

      漏電ブレーカ ZR 600AF

        漏電ブレーカ ZLH-M

        漏電ブレーカ ZLH-M

          インバーター負荷対応漏電ブレーカ ZL-I

          インバーター負荷対応漏電ブレーカ ZL-I

            漏電ブレーカ(自家用発電連系用) ZH-S

            漏電ブレーカ(自家用発電連系用) ZH-S

              漏電保護付UL 489Listedノーヒューズ遮断器(高調波・サージ対応形) NV50-SVFU

              漏電保護付UL 489Listedノーヒューズ遮断器(高調波・サージ対応形) NV50-SVFU

                漏電保護付UL 489Listedノーヒューズ遮断器(高調波・サージ対応形) NV250-SVU

                漏電保護付UL 489Listedノーヒューズ遮断器(高調波・サージ対応形) NV250-SVU

                  漏電遮断器 NV-N(単3中性線欠相保護付漏電遮断器) 高調波・サージ対応形

                  漏電遮断器 NV-N(単3中性線欠相保護付漏電遮断器) 高調波・サージ対応形

                    安全ブレーカ形漏電遮断器 NV-Lシリーズ

                    安全ブレーカ形漏電遮断器 NV-Lシリーズ

                      高遮断電流型漏電ブレーカ

                      高遮断電流型漏電ブレーカ

                        漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZS-TLA 100AF 逆接続不可

                        漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZS-TLA 100AF 逆接続不可

                          漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZR-TLA 150AF 逆接続不可

                          漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZR-TLA 150AF 逆接続不可

                            メーカー 河村電器産業 内外電機 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 ミスミ 河村電器産業 河村電器産業
                            通常価格 4,181円 5,992円 208,271円 6,247円 6,172円 9,389円 31,400円 133,600円 22,097円 3,353円 12,480円 18,677円 20,007円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目  
                            アンペアフレーム AF 30AF以下 - 400AF以上 50AF 60AF 60AF 50AF 200AF~399AF - 30AF以下 - 100AF~199AF 100AF~199AF
                            極数 2 - 3 2 3 3 - 3 3 2 3 3 3
                            定格遮断容量 AC100Vの時(kA) 2.5 2.5 50 5 2.5 - 15 65 - - - - -
                            定格遮断容量 AC200Vの時(kA) 2.5 - 50 - 2.5 - - - - - - - -
                            定格使用電圧(V) AC100/200 - AC100/200/415 - 100 / 200 AC100/200 AC120-240 AC120-480 100/200 - 220 AC100/200 AC100/200

                            漏電ブレーカ ZCS-Fのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ZCS2P2E20-30F
                            ZCS2P2E30-15F
                            ZCS2P2E30-30F
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            定格感度電流
                            (mA)
                            定格電流
                            (A)

                            4,827円

                            ( 5,310円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            3020

                            4,391円

                            ( 4,830円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            1530

                            4,391円

                            ( 4,830円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            3030

                            漏電遮断器(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました