(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RPO77-AJ
連結用架台 RPO77 オプションパーツ レンケツヨウカダイRPO77

連結用架台 RPO77 オプションパーツ RPO77-AJ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,185円
税込単価
22,204円

架台と架台の中間に橋渡し金具を組み付けるDET専用連結用架台で、M8高さ調整ボ...

詳細情報を確認する

Loading...

RPO77-AJ の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
商品タイプ
適応ラック寸法(mm)
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RPO77-AJ

アジャスター単独用
全機種
セット内容:2個1セット(単独用)

1個

20,185( 22,204円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

架台と架台の中間に橋渡し金具を組み付けるDET専用連結用架台で、M8高さ調整ボルトにより高さ調整用のスペーサーを楽に挿入できます。

RPO77-AJで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

連結用架台 RPO77 オプションパーツの型番RPO77-AJのページです。
型番RPO77-AJに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

連結用架台 RPO77 オプションパーツ

連結用架台 RPO77 オプションパーツ

    転倒防止金具 〈RP831〉 AVSTオプション

    転倒防止金具 〈RP831〉 AVSTオプション

      スリット付台板 RP15シリーズ

      スリット付台板 RP15シリーズ

        ヒンジ RKPシリーズ

        ヒンジ RKPシリーズ

          PCエンクロージャー用アクセサリー ユニットテーブル、フレーム固定式(幅800mm用)

          PCエンクロージャー用アクセサリー ユニットテーブル、フレーム固定式(幅800mm用)

            フロアースタンド固定金具 〈RP731-1〉 AVSTオプション

            フロアースタンド固定金具 〈RP731-1〉 AVSTオプション

              マウントレール RP93

              マウントレール RP93

                BR型ラック収納棚用落下防止バー

                BR型ラック収納棚用落下防止バー

                  スリット付棚板 RP913-S パネルサイズ1U~5U

                  スリット付棚板 RP913-S パネルサイズ1U~5U

                    LR型ラック収納棚サポートアングル

                    LR型ラック収納棚サポートアングル

                      フロアースタンド固定金具 RP□731

                      フロアースタンド固定金具 RP□731

                        PCエンクロージャー用アクセサリー ハンドルアダプター

                        PCエンクロージャー用アクセサリー ハンドルアダプター

                          セキュリティねじ RP63

                          セキュリティねじ RP63

                            メーカー 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 摂津金属工業 リタール 河村電器産業 河村電器産業 タカチ電機工業 河村電器産業 タカチ電機工業 河村電器産業 リタール 河村電器産業
                            通常価格 5,408円 3,986円 5,789円 2,888円 24,377円 2,904円 9,367円 1,622円 4,624円 1,577円 2,904円 1,858円 1,742円
                            通常出荷日 9日目   9日目   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 19日目   9日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   9日目   3日目   9日目  
                            種類 パネル・台 ねじ・ナット・その他部品 パネル・台 ねじ・ナット・その他部品 ねじ・ナット・その他部品 ねじ・ナット・その他部品 フレーム・レール ねじ・ナット・その他部品 パネル・台 ねじ・ナット・その他部品 ねじ・ナット・その他部品 ねじ・ナット・その他部品 ねじ・ナット・その他部品

                            連結用架台 RPO77 オプションパーツのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RPO77-94S
                            RPO77-A2D1
                            RPO77-A2D2
                            RPO77-A2D3
                            RPO77-A2W6
                            RPO77-AJE
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品タイプ 適応ラック寸法
                            (mm)
                            備考

                            10,340円

                            ( 11,374円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            橋渡し金具W7002個1セット

                            7,648円

                            ( 8,413円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            アングルD10002本1セット(オクユキ用)

                            7,889円

                            ( 8,678円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            アングルD11002本1セット(オクユキ用)

                            8,369円

                            ( 9,206円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            アングルD12002本1セット(オクユキ用)

                            5,408円

                            ( 5,949円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            アングルW6002本1セット(ヨコ用)

                            20,185円

                            ( 22,204円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            アジャスター連結用全機種セット内容:2個1セット(連結用)

                            ラック(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました