(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

連結金具 〈RP76〉 AVSTオプション

連結金具 〈RP76〉 AVSTオプション

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,098円
税込単価
1,208円

【特長】 ●サイドレールに金具を固定ねじで取付け、連結用ボルトで連結します。【...

詳細情報を確認する

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RP76-AV

1個

1,098( 1,208円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
 ●サイドレールに金具を固定ねじで取付け、連結用ボルトで連結します。
【仕様】
 ●材質:鋼板 / 板厚:2.3mm / 表面処理:メッキ
 ●付属:金具固定ねじ(M5) / 連結用ボルト(M8)
【セット内容】
 ●金具(ナット付、ナットなし) / 固定ねじ / 連結用ボルト

※高さ1500のラックには連結個所1ヶ所につき4セット必要です。
※高さ1750以上のラックには連結個所1ヶ所につき6セット必要です。

RP76-AVで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

連結金具 〈RP76〉 AVSTオプションの型番RP76-AVのページです。
型番RP76-AVに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

連結金具 〈RP76〉 AVSTオプション

連結金具 〈RP76〉 AVSTオプション

    ダクト RP88〈垂直配線用〉

    ダクト RP88〈垂直配線用〉

      転倒防止金具 〈RP831〉 AVSTオプション

      転倒防止金具 〈RP831〉 AVSTオプション

        連結金具 RP76

        連結金具 RP76

          フロアースタンド固定金具 RP□731

          フロアースタンド固定金具 RP□731

            OAフロアー用チャンネルベース RPT77 アングルなし・付

            OAフロアー用チャンネルベース RPT77 アングルなし・付

              フロアースタンド固定金具 〈RP731-1〉 AVSTオプション

              フロアースタンド固定金具 〈RP731-1〉 AVSTオプション

                OAフロアー用チャンネルベース 〈RPT77〉 AVSTオプション

                OAフロアー用チャンネルベース 〈RPT77〉 AVSTオプション

                  OAフロアー用チャンネルベース RPKT77M

                  OAフロアー用チャンネルベース RPKT77M

                    ケーブル収納ユニット 前面取付用 RP871

                    ケーブル収納ユニット 前面取付用 RP871

                      セキュリティねじ RP63

                      セキュリティねじ RP63

                        とび出し防止ストッパー RP17

                        とび出し防止ストッパー RP17

                          連結用架台 RPO77 単架・中間架・終端架

                          連結用架台 RPO77 単架・中間架・終端架

                            メーカー 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業
                            通常価格 1,098円 4,182円 3,986円 4,314円 2,904円 12,624円 2,904円 11,526円 28,638円 2,683円 1,742円 2,251円 26,184円
                            通常出荷日 9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目  
                            種類 ねじ・ナット・その他部品 ねじ・ナット・その他部品 ねじ・ナット・その他部品 ねじ・ナット・その他部品 ねじ・ナット・その他部品 パネル・台 ねじ・ナット・その他部品 パネル・台 パネル・台 ねじ・ナット・その他部品 ねじ・ナット・その他部品 ねじ・ナット・その他部品 パネル・台
                            適応タイプ AVST HDVT / NDT / CSLT / DET / DGT / SCRVT - CORT - CORT AVST AVS / AVST CSMT - HDVT / CSLT / DET / DGT / SCRVT - DET
                            備考 セット内容:金具(ナット付,ナットなし)、連結用ボルト、固定ネジ - 付属:取付ねじ、スペーサー - - - - - - - 適用ラック寸法:CLST / HDVT / SCRVTは、W700、※W600タイプには、ご使用できません。(DGT、DETを除く) - -

                            連結金具 〈RP76〉 AVSTオプションのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ラック(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました