(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RP89-NTRY01
融着トレイ RP89シリーズ ユウチャクトレイ

融着トレイ RP89シリーズ RP89-NTRY01

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,395円
税込単価
3,735円

【特長】・融着スリーブ・スリーブ用ゴムホルダーは別売りです。・基板等に取付ける...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他
  • 材質:
    プラスチック
  • 色:
  • 材質詳細:
    ABS
  • 商品種類:
    光関連パーツ

(i)ご注意

  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

型番

RP89-NTRY01 解除

Loading...

RP89-NTRY01 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
商品タイプ
寸法(mm)
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RP89-NTRY01

1段
W260xD150xH20
スリーブ用ゴムホルダー取付可能数(1トレイ当り)・単芯用2個orテープ芯用1個

1個

3,395( 3,735円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・融着スリーブ・スリーブ用ゴムホルダーは別売りです。
・基板等に取付ける場合は、別途取付ねじが必要です。
・スリーブ用ゴムホルダー取付可能数(1トレイ当り)
・RP89-NTRY01:単芯用2個orテープ芯用1個
・RP89-NTRY01V:単芯用2個orテープ芯用2個orメカニカル用2個

(i)ご注意

  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

RP89-NTRY01で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

融着トレイ RP89シリーズの型番RP89-NTRY01のページです。
型番RP89-NTRY01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

融着トレイ RP89シリーズ

融着トレイ RP89シリーズ

    融着部収納トレイセット

    融着部収納トレイセット

      ミスミ防水コネクタ 防水ケーブルクランプ

      ミスミ防水コネクタ 防水ケーブルクランプ

        D5000シリーズ用 シーケンシャルクリップ

        D5000シリーズ用 シーケンシャルクリップ

          BNCコネクタ用 アースラグ端子

          BNCコネクタ用 アースラグ端子

            Han防水コネクタ アクセサリ(防水ケーブルクランプ)

            Han防水コネクタ アクセサリ(防水ケーブルクランプ)

              SMAコネクタ プラグタイプショートコネクタ

              SMAコネクタ プラグタイプショートコネクタ

                ストレーンリリーフプレート(ケーブル固定)MCS-MINI 734シリーズ用

                ストレーンリリーフプレート(ケーブル固定)MCS-MINI 734シリーズ用

                  CL07シリーズ アクセサリ(防水パッキン)

                  CL07シリーズ アクセサリ(防水パッキン)

                    DF1Eシリーズ用 リテーナー

                    DF1Eシリーズ用 リテーナー

                      ストレーンリリーフハウジング(ケーブル止めカバー) コネクタ734シリーズ用

                      ストレーンリリーフハウジング(ケーブル止めカバー) コネクタ734シリーズ用

                        BNCコネクタ用 ショートプラグ

                        BNCコネクタ用 ショートプラグ

                          Delphi(デルファイ)端子 Weather-Packシリーズ 12089188

                          Delphi(デルファイ)端子 Weather-Packシリーズ 12089188

                            メーカー 河村電器産業 河村電器産業 ミスミ TE Connectivity ヒロセ電機 ミスミ ヒロセ電機 ワゴ ミネベアコネクト ヒロセ電機 ワゴ ヒロセ電機 Delphi
                            通常価格 2,455円 4,001円 484円 143円 137円 987円 2,188円 73円 70円 798円 232円 5,037円 124円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目  
                            種類 その他 その他 その他 コネクタ固定具 その他 その他 その他 - その他 - - その他 その他
                            材質 プラスチック プラスチック アルミ合金 本体-ステンレス鋼/ネジ-鋼(ニッケルめっき) - 銅合金 - - - - - - -
                            - - - - - - -
                            材質詳細 ABS 樹脂(PP) - - - - - - - - - - -
                            商品種類 光関連パーツ 光関連パーツ - - - - - - - - - - -

                            融着トレイ RP89シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RP89-NTRY01V
                            RP89-NTRY02
                            RP89-NTRY02V
                            RP89-NTRY03
                            RP89-NTRY03V
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品タイプ 寸法
                            (mm)
                            備考

                            2,455円

                            ( 2,701円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            1段W190xD95xH13スリーブ用ゴムホルダー取付可能数(1トレイ当り)・単芯用2個orテープ芯用2個orメカニカル用2個

                            4,530円

                            ( 4,983円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            2段W260xD150xH33-

                            3,520円

                            ( 3,872円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            2段W190xD95xH24-

                            5,500円

                            ( 6,050円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            3段W260xD150xH46-

                            4,530円

                            ( 4,983円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            3段W190xD95xH35-

                            コネクタ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました