(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

木板ベース RP29

木板ベース RP29

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
8,279円
税込単価
9,107円

機器、端子台などを取付ける木製基板。【特長】・マウントレール部分に取付けが可能...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    パネル・台
  • 適応タイプ:
    HDVT / NDT / SRB / SRO / SROV / CSLT / DET / DGT / SCRVT / CORT
  • 寸法(mm):
    W490xH533
  • 備考:
    木板ベース寸法:W450xH526、セット内容:木板、取付金具

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

材質パーティクルボード
処理方眼目盛付き
塗装色取付金具/N-1(3分ツヤ)
付属金具固定ねじ 木板取付ボルト・ナット

ITN/ITO/ITA/ITS/DGT/DET/CORT/SRB/SRO/SROV/SCRVT適応タイプ

型番WH木板ベース寸法セット内容重量
(kg)
ヨコ×タテ
RP29-PCB490533450×526木板、取付金具3

外観図

木板ベース RP29 外観図

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RP29-PCB

1個

8,279( 9,107円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

機器、端子台などを取付ける木製基板。
【特長】
・マウントレール部分に取付けが可能です
・取付機器例・・・光成端箱、ミニハブ・DSU等の小型機器、110パッチパネル
【仕様】
・材質:パーティクルボード
・処理:方眼目盛付き
・塗装色:取付金具/N-1(3分ツヤ)
・付属:金具固定ねじ 木板取付ボルト・ナット

カタログ

 

RP29-PCBで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

木板ベース RP29の型番RP29-PCBのページです。
型番RP29-PCBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

木板ベース RP29

木板ベース RP29

    マウントレール RP93

    マウントレール RP93

      化粧ねじ RP74

      化粧ねじ RP74

        フロアースタンド固定金具 〈RP731-1〉 AVSTオプション

        フロアースタンド固定金具 〈RP731-1〉 AVSTオプション

          スリット付台板 RP15シリーズ

          スリット付台板 RP15シリーズ

            前後取付マウント台板 RPM15

            前後取付マウント台板 RPM15

              ダイキャストPCボードホルダー PCBシリーズ

              ダイキャストPCボードホルダー PCBシリーズ

                フロアースタンド固定金具 RP□731

                フロアースタンド固定金具 RP□731

                  転倒防止金具 〈RP831〉 AVSTオプション

                  転倒防止金具 〈RP831〉 AVSTオプション

                    モニタースライド RP28Z

                    モニタースライド RP28Z

                      ダクト RP88〈垂直配線用〉

                      ダクト RP88〈垂直配線用〉

                        スリット付棚板 〈RP913-S〉 AVSTオプション

                        スリット付棚板 〈RP913-S〉 AVSTオプション

                          とび出し防止ストッパー RP17

                          とび出し防止ストッパー RP17

                            メーカー 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 タカチ電機工業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業
                            通常価格 8,279円 9,367円 2,345円 2,904円 5,789円 11,658円 3,888円 2,904円 3,986円 48,271円 4,182円 5,802円 2,251円
                            通常出荷日 9日目   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目  
                            種類 パネル・台 フレーム・レール ねじ・ナット・その他部品 ねじ・ナット・その他部品 パネル・台 パネル・台 ねじ・ナット・その他部品 ねじ・ナット・その他部品 ねじ・ナット・その他部品 パネル・台 ねじ・ナット・その他部品 パネル・台 ねじ・ナット・その他部品
                            適応タイプ HDVT / NDT / SRB / SRO / SROV / CSLT / DET / DGT / SCRVT / CORT WLR 全機種 AVST - DET / DGT - - - HDVT / SRB / SRO / SROV HDVT / NDT / CSLT / DET / DGT / SCRVT AVST -
                            寸法(mm) W490xH533 - - - - D582 - - - D500xW438 - - W426xH20
                            備考 木板ベース寸法:W450xH526、セット内容:木板、取付金具 - - - - - - - 付属:取付ねじ、スペーサー - - - -

                            ラック(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました