(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防水平面ハンドル KH

防水平面ハンドル KH

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
3,789円 ~ 5,634円
税込価格
4,168円 ~ 6,197円

キー付き防水平面ハンドル【特長】・キャビネットのハンドル部分のみ・材質:亜鉛合...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ハンドル
  • 備考:
    キーNo.K200、止め金具付属

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

キャビネット外装パーツ 防水平面(KH)の特長

防水平面ハンドル KH:関連画像

KH-110A/KH-150A

形状 品番
キー付・小(キーNo.K200) KH-110A
キー付・大(キーNo.K200) KH-150A

寸法図

防水平面ハンドル KH:関連画像

KH-110A寸法図

  • ※ 止め金具は付属。
防水平面ハンドル KH:関連画像

KH-150A寸法図

  • ※ 止め金具は付属。

型番リスト

型番
商品タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
キー付(小)

1個

3,789( 4,168円 )

3日目

キー付(大)

1個

5,634( 6,197円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

キー付き防水平面ハンドル
【特長】
・キャビネットのハンドル部分のみ
・材質:亜鉛合金(ZDC)
・表面処理:クロムメッキ(MZCr)
・適用:屋内、屋外兼用
・止め金具付属
【用途】
・キャビネットのハンドルとして使用

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防水平面ハンドル KH

防水平面ハンドル KH

    平面ハンドル KH

    平面ハンドル KH

      H83~87 防水平面ハンドル

      H83~87 防水平面ハンドル

        H41A イカリ形キー付ハンドル(屋内用)

        H41A イカリ形キー付ハンドル(屋内用)

          取り外しハンドル

          取り外しハンドル

            ドアロックハンドル(亜鉛ダイカスト)

            ドアロックハンドル(亜鉛ダイカスト)

              RD77 取手

              RD77 取手

                ハンドル HNシリーズ

                ハンドル HNシリーズ

                  H35 防水コインハンドル

                  H35 防水コインハンドル

                    防水平面ハンドル

                    防水平面ハンドル

                      H120E 防水ハンドルE

                      H120E 防水ハンドルE

                        H 平面ハンドル(屋内用)

                        H 平面ハンドル(屋内用)

                          H120・H-150 防水ハンドル

                          H120・H-150 防水ハンドル

                            メーカー 河村電器産業 河村電器産業 日東工業 日東工業 内外電機 エスコ 日東工業 タカチ電機工業 日東工業 ミスミ 日東工業 日東工業 日東工業
                            通常価格 3,789円 1,042円 5,054円 4,527円 1,070円 2,183円 2,475円 645円 1,645円 2,478円 4,163円 2,517円 4,288円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   3日目   2日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目  
                            種類 ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル 取手 - ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル -
                            備考 キーNo.K200、止め金具付属 キーNo.K200、止め金具付属 - - - - - - - - - - -

                            防水平面ハンドル KHのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            盤用ハンドル・取手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました