(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KH-117F
平面ハンドル KH ボックスパーツ

平面ハンドル KH KH-117F

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,532円
税込単価
1,685円

亜鉛合金(ZDC)の、キー付き平面ハンドル小。【特長】・キャビネットのハンドル...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ハンドル
  • 備考:
    キーNo.K200、止め金具付属

Loading...

KH-117F の仕様・寸法情報

商品情報

平面ハンドル(KH-84F)の特長

仕様

  • 材質:亜鉛合金(ZDC)
  • 表面処理:クロムメッキ(MZCr)
  • 適用:屋内用
  • 形状:キー付、小(キーNo.K200)

寸法

寸法図

寸法図

寸法図(共通付属止め金具)

寸法図(共通付属止め金具)

型番リスト

型番
商品タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KH-117F

キー付(大)

1個

1,532( 1,685円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

亜鉛合金(ZDC)の、キー付き平面ハンドル小。
【特長】
・キャビネットのハンドル部分のみ
・表面処理:クロムメッキ(MZCr)
・適用:屋内用
・キーNo:K200

カタログ

 

KH-117Fで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

平面ハンドル KHの型番KH-117Fのページです。
型番KH-117Fに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

平面ハンドル KH

平面ハンドル KH

    防水平面ハンドル KH

    防水平面ハンドル KH

      H41A イカリ形キー付ハンドル(屋内用)

      H41A イカリ形キー付ハンドル(屋内用)

        H83~87 防水平面ハンドル

        H83~87 防水平面ハンドル

          H26N・H-27N 封印付キーハンドル

          H26N・H-27N 封印付キーハンドル

            H 平面ハンドル(屋内用)

            H 平面ハンドル(屋内用)

              笹形ハンドル用キー

              笹形ハンドル用キー

                H24N・H25N キーハンドル

                H24N・H25N キーハンドル

                  H28 ハンドル

                  H28 ハンドル

                    丸形ハンドル

                    丸形ハンドル

                      H36 角形取手

                      H36 角形取手

                        H120・H-150 防水ハンドル

                        H120・H-150 防水ハンドル

                          ドアロックハンドル(亜鉛ダイカスト)

                          ドアロックハンドル(亜鉛ダイカスト)

                            メーカー 河村電器産業 河村電器産業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 内外電機 日東工業 日東工業 内外電機 日東工業 日東工業 エスコ
                            通常価格 1,042円 3,789円 4,527円 5,054円 2,411円 2,517円 6,918円 2,082円 710円 1,857円 780円 4,288円 2,183円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   3日目   3日目   5日目   3日目   3日目   1日目~  
                            種類 ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル その他 ハンドル ハンドル ハンドル 取手 - ハンドル
                            備考 キーNo.K200、止め金具付属 キーNo.K200、止め金具付属 - - - - - - - - - - -

                            平面ハンドル KHのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KH-84F
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品タイプ

                            1,042円

                            ( 1,146円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            キー付(小)

                            盤用ハンドル・取手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました