(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LGSS-103AJ
避雷器 LGSS LIGHTNING ARRESTER

避雷器 LGSS LGSS-103AJ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
6,989円
税込単価
7,688円

雷から負荷機器を守ります。カワムラ製ホーム分電盤の分岐スペースに組込み可能です...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    電源用
  • 電圧:
    AC100V / AC200V
  • 型:
    一体型
  • 取付方法:
    圧着端子取付
  • クラス・カテゴリ:
    クラスⅡ
  • 寸法 縦(mm):
    70
  • 寸法 奥行き(mm):
    50
  • 適用ホーム分電盤:
    スマートホーム分電盤
  • 連続使用電圧Uc(V):
    単相3線 AC110/220
  • 公称放電電流ln(kA(8/20μs)):
    5
  • 電圧保護レベルUp:
    1500V以下
  • 最大放電電流Imax(kA(8/20μs)):
    10
  • 備考:
    適用回路:単相2線式 AC200V、単相3線式 AC100/200V

型番

LGSS-103AJ 解除

Loading...

LGSS-103AJ の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
寸法 横(mm)
商品タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LGSS-103AJ

40
交換報知出力付

1個

6,989( 7,688円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

雷から負荷機器を守ります。
カワムラ製ホーム分電盤の分岐スペースに組込み可能です。
【特長】
・適用ホーム分電盤:スマートホーム分電盤用
・雷サージの侵入を防ぎ家電製品を守ります。
・安心・ゆとりのサージ耐量10kAの性能。
・ホーム分電盤に取付可能な小型タイプ。カワムラホーム分電盤の分岐ブレーカと交換取付けできます。
・交換時期が明確にわかる動作表示ランプ・交換報知出力(半導体リレー)付。(交換報知出力はLGSS-103AJのみ)
【仕様】
・連続使用電圧 Uc:単相3線 110/220V AC
・公称放電電流 In:5kA(8/20μs)
・試験クラス:ClassII
・電圧防護レベル Up:1,500V以下
・最大放電電流 Imax:10kA(8/20μs)

Loading...

LGSS-103AJで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

避雷器 LGSSの型番LGSS-103AJのページです。
型番LGSS-103AJに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

避雷器 LGSS

避雷器 LGSS

    太陽光システム専用 電源用SPD クラスI・II

    太陽光システム専用 電源用SPD クラスI・II

      電源用SPD クラス2

      電源用SPD クラス2

        三相一体形電源用避雷器

        三相一体形電源用避雷器

          信号回線用SPD SG-GVJシリーズ

          信号回線用SPD SG-GVJシリーズ

            低圧電源 直撃雷用SPD(クラスI・II)

            低圧電源 直撃雷用SPD(クラスI・II)

              電源用SPD LSシリーズ

              電源用SPD LSシリーズ

                電源用SPD クラス2・3 LGLシリーズ

                電源用SPD クラス2・3 LGLシリーズ

                  信号回線用SPD SL-GVJシリーズ

                  信号回線用SPD SL-GVJシリーズ

                    低圧電源 装置用SPD(切り離し機構内蔵)

                    低圧電源 装置用SPD(切り離し機構内蔵)

                      小容量交流電源用避雷器

                      小容量交流電源用避雷器

                        電話回線用SPD SL-TJシリーズ

                        電話回線用SPD SL-TJシリーズ

                          TV同軸ケーブル用SPD CS-FPJ75-T230

                          TV同軸ケーブル用SPD CS-FPJ75-T230

                            メーカー 河村電器産業 音羽電機工業 音羽電機工業 エムジー 音羽電機工業 音羽電機工業 音羽電機工業 音羽電機工業 音羽電機工業 音羽電機工業 エムジー 音羽電機工業 音羽電機工業
                            通常価格 5,989円 43,729円 6,283円 26,494円 16,869円 43,729円 9,111円 7,790円 10,914円 3,948円 18,667円 16,168円 25,527円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            用途 電源用 電源 電源 電源用 信号回線 電源 電源 電源 信号回線 電源 電源用 電話回線 同軸
                            電圧 AC100V / AC200V DC600V以上 - - - 500V - - - - - - -
                            一体型 単極型 一体型 - 単極型 単極型 - 単極型 単極型 一体型 - 単極型 単極型
                            取付方法 圧着端子取付 圧着端子取付 圧着端子取付 DINレール取付 圧着端子取付 圧着端子取付 圧着端子取付 圧着端子取付 クランプ式 コード直出し - クランプ式 F型コネクタ
                            クラス・カテゴリ クラスⅡ クラスI / クラスⅡ クラスⅡ クラスⅡ IECカテゴリC2 / IECカテゴリD1 クラスI / クラスⅡ クラスⅡ / クラスⅢ クラスⅡ / クラスⅢ IECカテゴリC2 / IECカテゴリD1 クラスⅡ - IECカテゴリC2 / IECカテゴリD1 IECカテゴリC2 / IECカテゴリD1

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            LGSS-103J
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            寸法 横
                            (mm)
                            商品タイプ

                            5,989円

                            ( 6,588円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            20-

                            SPD・アレスタ(避雷器)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました