(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

配線覆いたて VP9

配線覆いたて VP9

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
5,545円 ~ 6,600円
税込価格
6,100円 ~ 7,260円

配線覆いの開閉が可能です。【仕様】 ●材質:鋼板(SPHC) ●表面処理:電気...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    金具
  • 板厚(mm):
    1.6
  • 材質:
    鋼板(SPHC)
  • 表面処理:
    電気亜鉛メッキ

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
フカサ寸法(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
64

1個

5,545( 6,100円 )

9日目

85.5

1個

6,277( 6,905円 )

9日目

103

1個

6,600( 7,260円 )

9日目

120

1個

6,595( 7,255円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

配線覆いの開閉が可能です。

【仕様】
 ●材質:鋼板(SPHC)
 ●表面処理:電気亜鉛メッキ
 ●板厚:1.6mm
【セット内容】
 ●蝶番回転式オオイタテ4個、受側オオイタテ4個、取付ネジA、ツマミ:各4個、取付ネジB:16個

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

配線覆いたて VP9

配線覆いたて VP9

    EZナット(AH用)

    EZナット(AH用)

      BP25-S 保護板支持金具・スライド式・保護板支柱

      BP25-S 保護板支持金具・スライド式・保護板支柱

        スタットレットボックス用 仕切板

        スタットレットボックス用 仕切板

          HCSシリーズ 六角穴付ボルト

          HCSシリーズ 六角穴付ボルト

            耐衝撃シリコンカバー LCTPシリーズ

            耐衝撃シリコンカバー LCTPシリーズ

              鉄アウトレットボックス用 仕切板

              鉄アウトレットボックス用 仕切板

                電池ホルダー BH-9Vシリーズ

                電池ホルダー BH-9Vシリーズ

                  リード線・ピン・スナップ端子付電池ホルダー

                  リード線・ピン・スナップ端子付電池ホルダー

                    打込み用スイッチボックス用 仕切板

                    打込み用スイッチボックス用 仕切板

                      シリコンカバー CSSCシリーズ

                      シリコンカバー CSSCシリーズ

                        モール用スイッチボックス用 仕切板 (プラスチック製セパレーター)

                        モール用スイッチボックス用 仕切板 (プラスチック製セパレーター)

                          リード線付電池ホルダー BHシリーズ

                          リード線付電池ホルダー BHシリーズ

                            メーカー 河村電器産業 日東工業 日東工業 未来工業 タカチ電機工業 タカチ電機工業 未来工業 タカチ電機工業 タカチ電機工業 未来工業 タカチ電機工業 未来工業 タカチ電機工業
                            通常価格 5,545円 5,935円 8,472円 162円 306円 484円 202円 125円 101円 173円 213円 80円 122円
                            通常出荷日 9日目   3日目   3日目   1日目   3日目   当日出荷可能 2日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   2日目   1日目   2日目  
                            種類 金具 金具 金具 - - 電池部品 - - -
                            板厚(mm) 1.6 - - - - - - - - - - - -
                            材質 鋼板(SPHC) - - - - - - - - - - - -
                            表面処理 電気亜鉛メッキ - - - - - - - - - - - -

                            配線覆いたて VP9のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            内装パーツカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました