(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

霜取タイマー DFT-1

霜取タイマー DFT-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,520円
税込単価
17,072円

冷凍ショーケースの霜取りを制御するタイマー。【特長】・1日10回まで、任意の時...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    タイマ
  • 表示方法:
    液晶
  • 取付方法:
    ネジ取付
  • パネルカット寸法:
    その他
  • 電源電圧:
    AC専用
  • 寸法 縦(mm):
    99.6
  • 寸法 横(mm):
    74.5
  • 寸法 奥行き(mm):
    57.7
  • 商品タイプ:
    タイマー
  • タイマー機能:
    ON-OFF回数:10回/日
  • 出力形式:
    無電圧c接点
  • 操作電源(V):
    AC100/200
  • 消費電力(W):
    0.8
  • 仕様:
    入力点数:1(外部霜取り解除)、 入力形式:無電圧a接点、 出力点数2(霜取り出力、遅延出力)、 出力接点容量:250V/5A、 [時計部]駆動方式:水晶発振式、 表示形形式:24時間表示、 設定周期:24時間、 最小設定単位:1分、 月差±15秒、 端子ネジ:M3.5 アップ端子、 使用温度:-10~50℃ 85%以下

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

冷凍ショーケースの霜取りを制御するタイマー

 

(単位:mm)

 

霜取タイマー DFT-1:関連画像

外形寸法図

品番 DFT-1
操作電源 AC100-200V 50/60Hz
入力点数 1(外部霜取り解除)
入力形式 無電圧a接点(DC5V 1mA以上)
出力点数 2(霜取り出力、遅延出力)
出力形式 無電圧c接点
出力接点容量 AC250V 5A
操作部 設定スイッチ 切換、+、-ボタン
ロータリースイッチ 設定モード選択
リセットスイッチ 設定値クリア
時計部 駆動方式 水晶発振式
表示形式 24時間表示(液晶)
設定周期 24時間
ON-OFF回数 10回/日
最小設定単位 1分
時計精度 月差±15秒(25℃)
停電補償 10年
端子ネジ M3.5 アップ端子
消費電力 0.8W
使用温湿度 -10~50℃ 85%以下
重量 180g
霜取タイマー DFT-1:関連画像

時計表示部

霜取タイマー DFT-1:関連画像

接続方法

霜取タイマー DFT-1の特長

霜取タイマー DFT-1:関連画像

設定
・1日10回までの霜取り
・1回の霜取り時間1~60分(1分単位)
※各霜取り時間(1~60分)は別々に設定できます。

霜取タイマー DFT-1:関連画像

遅延出力
遅延時間は1~30分(1分単位)
※遅延時間は共通です。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DFT-1

1個

15,520( 17,072円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

冷凍ショーケースの霜取りを制御するタイマー。
【特長】
・1日10回まで、任意の時刻に最大60分まで霜取り時刻の設定が可能です
・霜取り後の遅延出力や、霜取りの外部解除入力も備えています

カタログ

 

Loading...

DFT-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

霜取タイマー DFT-1の型番DFT-1のページです。
型番DFT-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

霜取タイマー DFT-1

霜取タイマー DFT-1

    自動点滅タイマー EEU

    自動点滅タイマー EEU

      ツインタイマ H3DT-F

      ツインタイマ H3DT-F

        電源オンディレータイマ H3DT-A

        電源オンディレータイマ H3DT-A

          電源オフディレータイマ H3DT-H

          電源オフディレータイマ H3DT-H

            マルチタイマ H3DT-N/-L

            マルチタイマ H3DT-N/-L

              スターデルタ・タイマ H3DT-G

              スターデルタ・タイマ H3DT-G

                デジタル・タイムスイッチ H5S カレンダタイマ

                デジタル・タイムスイッチ H5S カレンダタイマ

                  クォーツタイマ H5AN

                  クォーツタイマ H5AN

                    カレンダータイマー 週間リサイクル ETシリーズ

                    カレンダータイマー 週間リサイクル ETシリーズ

                      ソリッドステート・タイマ H3DK-M/-S

                      ソリッドステート・タイマ H3DK-M/-S

                        カレンダータイマー 週間リサイクル SSCシリーズ

                        カレンダータイマー 週間リサイクル SSCシリーズ

                          クォーツタイマ H5CN

                          クォーツタイマ H5CN

                            メーカー 河村電器産業 河村電器産業 オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン スナオ電気 オムロン スナオ電気 オムロン
                            通常価格 15,520円 7,744円 11,437円 4,549円 9,109円 5,702円 9,172円 20,412円 35,624円 49,200円 5,621円 14,980円 18,295円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 タイマ タイマ ツインタイマ 電源オンディレータイマ 電源オフディレータイマ - スターデルタ・タイマ タイムスイッチ タイマ カレンダタイマ タイマ カレンダタイマ タイマ
                            表示方法 液晶 - アナログ アナログ LED点灯/消灯 LED点灯/消灯 アナログ 液晶 アナログ アナログ アナログ デジタル -
                            取付方法 ネジ取付 ネジ取付/DINレール DINレール取付 DINレール取付 DINレール取付 DINレール取付 DINレール取付 - 表面取りつけ - 表面取りつけ - -
                            パネルカット寸法 その他 その他 - - - - - - - - - - -
                            電源電圧 AC専用 AC専用 AC/DC AC/DC - AC/DC AC/DC - - - - AC専用 -

                            霜取タイマー DFT-1のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            タイマ・カレンダタイマカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました