(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VP26-1K
小扉 VP26 コトビラVP26

小扉 VP26 VP26-1K

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,989円
税込単価
8,788円

キャビネットの扉に取付け、操作用小扉としてご使用ください。【仕様】・材質:鋼板...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ハンドル
  • タテ寸法(mm):
    300
  • 材質:
    鋼板(SPHC)
  • 板厚(mm):
    扉・枠 / 1.6
  • 表面処理:
    塗装
  • 備考:
    ハンドル:C-34(キー#0200)

Loading...

VP26-1K の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

材 質鋼板(SPHC)
板 厚扉・枠/t1.6
表面処理ベージュ(マンセル5Y7/1)塗装
クリーム(マンセル2.5Y9/1)塗装
ハンドルC-34(キー#0200)

外形図

小扉 VP26 VP26-1,2外形図

規格表

小扉 VP26 規格表

型番リスト

型番
ヨコ寸法(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VP26-1K

295
クリーム

1個

7,989( 8,788円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

キャビネットの扉に取付け、操作用小扉としてご使用ください。

【仕様】
・材質:鋼板(SPHC) 板厚:扉・枠/1.6mm
・表面処理:ベージュ(マンセル5Y7/1)塗装 クリーム(マンセル2.5Y9/1)塗装
・ハンドル:C-34(キー#0200)

カタログ

 

VP26-1Kで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小扉 VP26の型番VP26-1Kのページです。
型番VP26-1Kに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

小扉 VP26

小扉 VP26

    ACX-R Sルーフ(キャストボックスACN用)

    ACX-R Sルーフ(キャストボックスACN用)

      検針窓かくしプレート

      検針窓かくしプレート

        ステンレス製盤取付金具 SKM

        ステンレス製盤取付金具 SKM

          BP66-P フレームパイプ

          BP66-P フレームパイプ

            RD31 チェックドアー

            RD31 チェックドアー

              継枠用仕切板

              継枠用仕切板

                BP11-D ステンレス製ドアユニット(防水・防塵パッキン付)

                BP11-D ステンレス製ドアユニット(防水・防塵パッキン付)

                  検針窓用スペース板 VP17

                  検針窓用スペース板 VP17

                    はさみプラ枠 (ワイド21スイッチ用)

                    はさみプラ枠 (ワイド21スイッチ用)

                      塗代カバー(八角用)

                      塗代カバー(八角用)

                        プールボックス用 化粧プレート

                        プールボックス用 化粧プレート

                          モール用スイッチ枠

                          モール用スイッチ枠

                            メーカー 河村電器産業 日東工業 内外電機 河村電器産業 日東工業 日東工業 未来工業 日東工業 河村電器産業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業
                            通常価格 7,989円 1,671円 1,986円 5,289円 9,859円 14,175円 173円 35,103円 250円 263円 152円 650円 343円
                            通常出荷日 3日目   3日目   5日目   3日目   2日目   2日目~   1日目   3日目   3日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            種類 ハンドル ケースカバー 化粧プレート カバー用パーツ ケースカバー ハンドル ボックス用継枠 ハンドル 化粧プレート ボックス用継枠 ケースカバー 化粧プレート ボックス用継枠
                            タテ寸法(mm) 300 - - - - - - - - - - - -
                            材質 鋼板(SPHC) - - ステンレス - - - - 塩化ビニール - - - -
                            板厚(mm) 扉・枠 / 1.6 - - 6 - - - - - - - - -
                            表面処理 塗装 - - 塗装 - - - - - - - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VP26-1
                            VP26-2
                            VP26-2K
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ヨコ寸法
                            (mm)

                            7,989円

                            ( 8,788円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            295ベージュ

                            8,989円

                            ( 9,888円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            395ベージュ

                            8,989円

                            ( 9,888円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            395クリーム

                            外装パーツカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました