(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

集合型漏電火災警報器(零相変流器)ZCT

集合型漏電火災警報器(零相変流器)ZCT

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
5,962円 ~ 38,656円
税込価格
6,558円 ~ 42,522円

LGR5SまたはLGR10Sと組合せてご使用下さい。製品寸法はZCT1、2、1...

詳細情報を確認する

  • 設定出力電圧(電圧/電流)(mV/mA):
    45.5/100
  • 備考:
    LGR5SまたはLGR10Sと組合せてご使用下さい。製品寸法はCT1、2、1B、2Bと同じです。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
端子種類
定格電流(A)
貫通孔径(mm)
接続方式
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
屋内分割型
100
φ30
端子式

1個

17,603( 19,363円 )

3日目

屋外貫通型
100
φ32
リード式

1個

5,962( 6,558円 )

3日目

屋内分割型
200
φ45
端子式

1個

38,656( 42,522円 )

3日目

屋外貫通型
200
φ43
リード式

1個

8,325( 9,158円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

LGR5SまたはLGR10Sと組合せてご使用下さい。製品寸法はZCT1、2、1B、2Bと同じです。
【仕様】
・ZCT1S :ZCT 100A
・ZCT2S :ZCT 200A
・ZCT1BS:ZCT 100A(分割型)
・ZCT2BS:ZCT 200A(分割型)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

集合型漏電火災警報器(零相変流器)ZCT

集合型漏電火災警報器(零相変流器)ZCT

    漏電火災警報器(零相変流器)ZCT AC600V(単3/相)

    漏電火災警報器(零相変流器)ZCT AC600V(単3/相)

      ACアダプタ

      ACアダプタ

        スピーカ SPW-5E

        スピーカ SPW-5E

          コーンスピーカー SPL-5E

          コーンスピーカー SPL-5E

            録音再生用 音声合成報知器 MP3ファイル再生ボード(FV-127JP型)

            録音再生用 音声合成報知器 MP3ファイル再生ボード(FV-127JP型)

              壁面取付アングル

              壁面取付アングル

                オプション/付属品/その他(SDV)

                オプション/付属品/その他(SDV)

                  BK・BKV用壁面取付けブラケット BK-002

                  BK・BKV用壁面取付けブラケット BK-002

                    スピーカ SPH-10EA

                    スピーカ SPH-10EA

                      オプション/付属品/その他BK-001

                      オプション/付属品/その他BK-001

                        【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス 2点ネジ止め RTEシリーズ

                        【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス 2点ネジ止め RTEシリーズ

                          【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 中継ボックス 4点ネジ止め FSTMシリーズ

                          【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 中継ボックス 4点ネジ止め FSTMシリーズ

                            メーカー 河村電器産業 河村電器産業 パトライト パトライト パトライト パトライト パトライト パトライト パトライト パトライト パトライト ミスミ ミスミ
                            通常価格 5,962円 5,760円 5,830円 13,080円 2,770円 47,620円 2,610円 6,990円 4,470円 14,750円 3,665円 - -
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目  
                            設定出力電圧(電圧/電流)(mV/mA) 45.5/100 45.5/200 - - - - - - - - - - -
                            備考 LGR5SまたはLGR10Sと組合せてご使用下さい。製品寸法はCT1、2、1B、2Bと同じです。 - - - - - - - - - - - -

                            集合型漏電火災警報器(零相変流器)ZCTのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            警報機・ブザー(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました