(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NSBO103-60
手元開閉器 屋外用 ESBO/NSBO テモトカイヘイキ

手元開閉器 屋外用 ESBO/NSBO NSBO103-60

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,826円
税込単価
22,909円

屋外への設置が可能な手元開閉器です。【特長】・防雨型・保護性能 IP43・電源...

詳細情報を確認する

  • 取付方法詳細:
    ネジ止め

型番

NSBO103-60 解除

Loading...

NSBO103-60 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
アンペアフレーム(AF)
極数
定格遮断容量 AC200Vの時(kA)
定格電流(A)
接続方式
寸法 高さ(mm)
寸法 幅(mm)
寸法 奥行(mm)
定格使用電圧(V)
商品タイプ
定格限界短絡遮断容量(kA)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NSBO103-60

100AF
3
5
60
表面型
349
207
118
AC200
ノーヒューズブレーカ
-

1個

20,826( 22,909円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

屋外への設置が可能な手元開閉器です。
【特長】
・防雨型
・保護性能 IP43
・電源状態がわかる電源表示ランプ付
・外からブレーカのON、OFFがわかる透明カバー付き扉
・底面にノックアウト付き
・扉施錠の南京錠取付け穴(Φ8)付き
・色彩:ホワイト(マンセル6.5GY8.4/0.3近似)
・材質:ボデー、扉/AES樹脂 窓/スモークアクリル樹脂
【商品タイプ】
・防雨型/漏電ブレーカ仕様(OC付30mA) (ESBOモデル)
・防雨型/自家用発電仕様 (ESBOT/NSBOTモデル)
・防雨型/電気温水器仕様 (鉄板ベース付) (NSBOEモデル)
・防雨型/ノーヒューズブレーカ仕様 (NSBOモデル)

Loading...

NSBO103-60で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

手元開閉器 屋外用 ESBO/NSBOの型番NSBO103-60のページです。
型番NSBO103-60に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

手元開閉器 屋外用 ESBO/NSBO

手元開閉器 屋外用 ESBO/NSBO

    手元開閉器 屋内/外用 NSB・NSBOシリーズ

    手元開閉器 屋内/外用 NSB・NSBOシリーズ

      分岐安全ブレーカ コード短絡保護用瞬時遮断機能付・遮断容量2.5kA

      分岐安全ブレーカ コード短絡保護用瞬時遮断機能付・遮断容量2.5kA

        ノーヒューズブレーカ NCB-S

        ノーヒューズブレーカ NCB-S

          UL 489Listed ノーヒューズ遮断器 UL品

          UL 489Listed ノーヒューズ遮断器 UL品

            ケースブレーカ H型[防雨形](配線保護用)

            ケースブレーカ H型[防雨形](配線保護用)

              高遮断電流型ノーヒューズブレーカ

              高遮断電流型ノーヒューズブレーカ

                WEB 防水・防塵形エンクローズブレーカ サーキットブレーカ WEB50NB3Pシリーズ

                WEB 防水・防塵形エンクローズブレーカ サーキットブレーカ WEB50NB3Pシリーズ

                  配線用遮断器 安全ブレーカ(遮断容量2.5kA)

                  配線用遮断器 安全ブレーカ(遮断容量2.5kA)

                    ABS□□FBシリーズ(分電盤型ノーヒューズ)

                    ABS□□FBシリーズ(分電盤型ノーヒューズ)

                      プチスリムサーキットブレーカ(コード短絡保護用瞬時遮断機能付)

                      プチスリムサーキットブレーカ(コード短絡保護用瞬時遮断機能付)

                        ケースブレーカ HR型(配線保護用)コンセント2個付

                        ケースブレーカ HR型(配線保護用)コンセント2個付

                          安全ブレーカ HB型

                          安全ブレーカ HB型

                            メーカー 河村電器産業 河村電器産業 テンパール工業 河村電器産業 三菱電機 Panasonic ミスミ 日東工業 テンパール工業 LS ELECTRIC (旧LS産電) 日東工業 Panasonic Panasonic
                            通常価格 6,181円 6,100円 2,983円 912円 5,980円 5,460円 4,470円 25,421円 8,008円 2,890円 2,347円 9,738円 1,007円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            取付方法詳細 ネジ止め ネジ止め - 金具止め - - - - - - - - -

                            手元開閉器 屋外用 ESBO/NSBOのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ESBOT63-30-100
                            ESBOT63-30-30
                            ESBOT63-30-30S
                            NSBO63-50NT
                            NSBO63-60NT
                            NSBOE52-20
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            アンペアフレーム
                            (AF)
                            極数 定格遮断容量 AC200Vの時
                            (kA)
                            定格電流
                            (A)
                            接続方式 寸法 高さ
                            (mm)
                            寸法 幅
                            (mm)
                            寸法 奥行
                            (mm)
                            定格使用電圧
                            (V)
                            商品タイプ 定格限界短絡遮断容量
                            (kA)

                            13,450円

                            ( 14,795円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            60AF32.530-288177113AC100/200自家用発電2.5

                            13,450円

                            ( 14,795円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            60AF32.530-288177113AC100/200自家用発電2.5

                            13,450円

                            ( 14,795円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            60AF32.530-288177113AC100/200自家用発電2.5

                            7,335円

                            ( 8,069円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            その他3-50表面型288177113AC200ノーヒューズブレーカ-

                            7,335円

                            ( 8,069円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            その他3-60表面型288177113AC200ノーヒューズブレーカ-

                            6,181円

                            ( 6,799円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            50AF22.520表面型288177113AC200電気温水器-

                            配線用遮断器(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました