(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

自動点滅タイマー EEU

自動点滅タイマー EEU

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
7,744円 ~ 24,938円  特別価格 
税込価格
8,518円 ~ 27,432円  特別価格 

JIS協約3Pサイズの自動点滅タイマー 【特長】・EEスイッチなしで負荷の日没...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    タイマ
  • 取付方法:
    ネジ取付/DINレール
  • パネルカット寸法:
    その他
  • 電源電圧:
    AC専用
  • 寸法 縦(mm):
    99.6
  • 寸法 横(mm):
    74.5
  • 寸法 奥行き(mm):
    78
  • 消費電力(W):
    0.8(Max)
  • 備考1:
    DINレール取付の場合は、DIN レール用フック BP-DIN(別売品)が必要となります。
  • 備考2:
    寸法 奥行きは、操作カバー装着時の寸法です。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定15件の候補があります。

Loading...

商品情報

自動点滅タイマー(EEU)の特長

EEU-TM1/EEU-EM

EEU-TM1/EEU-EM

製品仕様

仕様項目 内容
制御スイッチ入-切-自動
使用温湿度-10~50℃ 85%以下
時計部駆動方式水晶発振式
表示形式24時間表示(液晶)
最小設定単位1分
時計精度月差±15秒(25℃)
停電補償無通電状態で10年
消費電力最大0.8W(1台)
端子ネジM3.5 アップ端子
取付方法JIS協約、DINレール※、ネジ取付
サイズ JIS協約3P
付属品端子カバー2ヶ
操作カバー1ヶ
取付ネジ2本(4×35タッピングネジ)
  • ※ DINレール用フックはオプション。

機能一覧表

 タイマー
機能
品番 タイマー数操作回路数
(スナップSW数 )
EE
スイッチ
接続
出力形式 操作電源回路構成
無電圧a有電圧AC100VAC200V回路1 回路2
自動点滅
タイマー
24時間 EEU-TP1H11-×EE+タイマー-
EEU-TM1-EE+タイマー-
EEU-TM1S2-EE専用EE+タイマー
EEU-TM222-EE+タイマー EE+タイマー
EEU-TM2S-タイマー専用EE+タイマー
週間EEU-WM111-EE+タイマー-
EEU-WM222-EE+タイマーEE+タイマー
EEU-WM2S-タイマー専用 EE+タイマー
ソーラーEEU-SM111×-ソーラーソーラー
EEU-SM2 22×-ソーラーソーラー
週間
ソーラー
EEU-WSM111×-週間ソーラー週間ソーラー
EEU-WSM222×-週間ソーラー週間ソーラー
自動点滅
増設器
-EEU-EPH-3--×3回路共通制御(制御線1本)
-EEU-EM-3--3回路共通制御(制御線1本)
-EEU-EMS-3--3回路独立制御(制御線3本)

○:対応可能 ×:対応不可

時計表示部

時計表示部説明

時計表示部説明

  • A/Bパターン表示(週間タイプのみ)。
  • 早遅設定表示(ソーラータイプのみ)。
  • 地区設定表示(ソーラータイプのみ)。
  • 曜日表示(週間タイプのみ)。
  • 設定モード表示。
  • 曜日別パターン表示。
  • 動作モード表示。
  • 時刻表示。

型番リスト

型番
表示方法
商品タイプ
タイマー機能
タイマー数
操作回路数(スナップSW数)(回路)
EEスイッチ対応
出力形式
操作電源(V)
回路構成
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
増設器
-
-
3
-
有電圧
AC100/200
3回路共通制御(制御線1本)
-

1個

7,744( 8,518円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

-
増設器
-
-
3
-
有電圧
AC100/200
3回路共通制御(制御線3本)
-

1個

7,744( 8,518円 )

3日目

-
増設器
-
-
3
-
無電圧a接点
AC100
3回路共通制御(制御線1本)
-

1個

7,744( 8,518円 )

3日目

液晶
タイマー
ソーラー
1
1
不可
有電圧
AC100/200
回路1:ソーラー、回路2:ソーラー
制御スイッチ:入/切/自動、 使用温湿度:-10~50℃、85%以下、 [時計部]駆動方式:水晶発振式、 表示形式:24時間、 最小設定単位:1分、 時計誤差:月差 ±15秒、 端子ネジ:M3.5 アップ端子

1個

18,250円

13,687

( 15,056円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

液晶
タイマー
ソーラー
2
2
不可
有電圧
AC100/200
回路1:ソーラー、回路2:ソーラー
制御スイッチ:入/切/自動、 使用温湿度:-10~50℃、85%以下、 [時計部]駆動方式:水晶発振式、 表示形式:24時間、 最小設定単位:1分、 時計誤差:月差 ±15秒、 端子ネジ:M3.5 アップ端子

1個

20,782( 22,860円 )

3日目

液晶
タイマー
24時間
1
1
有電圧
AC100/200
回路1:EE+タイマー
制御スイッチ:入/切/自動、 使用温湿度:-10~50℃、85%以下、 [時計部]駆動方式:水晶発振式、 表示形式:24時間、 最小設定単位:1分、 時計誤差:月差 ±15秒、 端子ネジ:M3.5 アップ端子

1個

13,422( 14,764円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

液晶
タイマー
24時間
1
2
有電圧
AC100/200
回路1:EE専用、回路2:EE+タイマー
制御スイッチ:入/切/自動、 使用温湿度:-10~50℃、85%以下、 [時計部]駆動方式:水晶発振式、 表示形式:24時間、 最小設定単位:1分、 時計誤差:月差 ±15秒、 端子ネジ:M3.5 アップ端子

1個

15,247円

6,098

( 6,708円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

液晶
タイマー
24時間
2
2
有電圧
AC100/200
回路1:EE+タイマー、回路2:EE+タイマー
制御スイッチ:入/切/自動、 使用温湿度:-10~50℃、85%以下、 [時計部]駆動方式:水晶発振式、 表示形式:24時間、 最小設定単位:1分、 時計誤差:月差 ±15秒、 端子ネジ:M3.5 アップ端子

1個

16,727( 18,400円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

液晶
タイマー
24時間
2
2
有電圧
AC100/200
回路1:タイマー専用、回路2:EE+タイマー
制御スイッチ:入/切/自動、 使用温湿度:-10~50℃、85%以下、 [時計部]駆動方式:水晶発振式、 表示形式:24時間、 最小設定単位:1分、 時計誤差:月差 ±15秒、 端子ネジ:M3.5 アップ端子

1個

15,652( 17,217円 )

3日目

液晶
タイマー
24時間
1
1
無電圧a接点
AC100
回路1:EE+タイマー
制御スイッチ:入/切/自動、 使用温湿度:-10~50℃、85%以下、 [時計部]駆動方式:水晶発振式、 表示形式:24時間、 最小設定単位:1分、 時計誤差:月差 ±15秒、 端子ネジ:M3.5 アップ端子

1個

16,572( 18,229円 )

3日目

液晶
タイマー
週間
1
1
有電圧
AC100/200
回路1:EE+タイマー
制御スイッチ:入/切/自動、 使用温湿度:-10~50℃、85%以下、 [時計部]駆動方式:水晶発振式、 表示形式:24時間、 最小設定単位:1分、 時計誤差:月差 ±15秒、 端子ネジ:M3.5 アップ端子

1個

13,470( 14,817円 )

3日目

液晶
タイマー
週間
2
2
有電圧
AC100/200
回路1:EE+タイマー、回路2:EE+タイマー
制御スイッチ:入/切/自動、 使用温湿度:-10~50℃、85%以下、 [時計部]駆動方式:水晶発振式、 表示形式:24時間、 最小設定単位:1分、 時計誤差:月差 ±15秒、 端子ネジ:M3.5 アップ端子

1個

18,713( 20,584円 )

3日目

液晶
タイマー
週間
2
2
有電圧
AC100/200
回路1:タイマー専用、回路2:EE+タイマー
制御スイッチ:入/切/自動、 使用温湿度:-10~50℃、85%以下、 [時計部]駆動方式:水晶発振式、 表示形式:24時間、 最小設定単位:1分、 時計誤差:月差 ±15秒、 端子ネジ:M3.5 アップ端子

1個

18,713( 20,584円 )

3日目

液晶
タイマー
週間ソーラー
1
1
不可
有電圧
AC100/200
回路1:週間ソーラー、回路2:週間ソーラー
制御スイッチ:入/切/自動、 使用温湿度:-10~50℃、85%以下、 [時計部]駆動方式:水晶発振式、 表示形式:24時間、 最小設定単位:1分、 時計誤差:月差 ±15秒、 端子ネジ:M3.5 アップ端子

1個

18,713( 20,584円 )

3日目

液晶
タイマー
週間ソーラー
2
2
不可
有電圧
AC100/200
回路1:週間ソーラー、回路2:週間ソーラー
制御スイッチ:入/切/自動、 使用温湿度:-10~50℃、85%以下、 [時計部]駆動方式:水晶発振式、 表示形式:24時間、 最小設定単位:1分、 時計誤差:月差 ±15秒、 端子ネジ:M3.5 アップ端子

1個

24,938( 27,432円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

JIS協約3Pサイズの自動点滅タイマー
【特長】
・EEスイッチなしで負荷の日没・日出制御ができるソーラータイプや曜日毎にパターンを選択できる週間タイプなどがあります。
・JIS協約サイズで設置場所をとりません。
・電磁接触器を駆動するTMタイプと小容量の負荷なら直接駆動できるTP1Hタイプの2種類があります。(24時間タイマーのみ)
・負荷が多回路の場合にも自動点滅増設器で対応可能です。
【用途】
・自動点滅回路に必要なタイムスイッチ、切換スイッチ、EEスイッチ接続端子等をすべて含んでいますので、簡単に自動点滅回路が構成できます。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

自動点滅タイマー EEU

自動点滅タイマー EEU

    ソリッドステート・タイマ H3DK-G

    ソリッドステート・タイマ H3DK-G

      ソリッドステート・タイマ H3RN

      ソリッドステート・タイマ H3RN

        マルチタイマ H3DT-N/-L

        マルチタイマ H3DT-N/-L

          デジタル・タイムスイッチ H5S カレンダタイマ

          デジタル・タイムスイッチ H5S カレンダタイマ

            ソリッドステート・タイマ H3Y/H3YN

            ソリッドステート・タイマ H3Y/H3YN

              ソリッドステートマルチタイマ ATNシリーズ(48×48)

              ソリッドステートマルチタイマ ATNシリーズ(48×48)

                ソリッドステート・タイマ H3YN

                ソリッドステート・タイマ H3YN

                  カレンダータイマーETS-703S・ETS-703P

                  カレンダータイマーETS-703S・ETS-703P

                    デジタル・デイリータイムスイッチ H5F

                    デジタル・デイリータイムスイッチ H5F

                      ソリッドステート・タイマ H3CA

                      ソリッドステート・タイマ H3CA

                        ソリッドステート・タイマ H3CR-F/-G/-H

                        ソリッドステート・タイマ H3CR-F/-G/-H

                          電源オフディレータイマ H3DT-H

                          電源オフディレータイマ H3DT-H

                            メーカー 河村電器産業 オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン AUTONICS(オートニクス) オムロン スナオ電気 オムロン オムロン オムロン オムロン
                            通常価格 7,744円 9,163円 4,810円 5,702円 20,412円 2,704円 4,278円 4,350円 30,872円 18,738円 8,316円 7,739円 9,109円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 タイマ タイマ タイマ - タイムスイッチ タイマ タイマ タイマ カレンダタイマ タイムスイッチ タイマ タイマ 電源オフディレータイマ
                            取付方法 ネジ取付/DINレール 表面取りつけ 表面取りつけ DINレール取付 - 表面取りつけ パネル 表面取りつけ - - - パネル/表面取りつけ(共用) DINレール取付
                            パネルカット寸法 その他 - - - - - その他 - - - - - -
                            電源電圧 AC専用 AC専用 - AC/DC - - - - - AC専用 - - -
                            寸法 縦(mm) 99.6 28 28 100 - 28 48 28 72 - - 48 100

                            自動点滅タイマー EEUのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            外灯用として
                            評価 4.0満足度:4.02017/12/25
                            外灯用タイマーとして使用、設定も難しくなく操作も簡単でした。
                            もう少し値段が安ければありがたいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            タイマ・カレンダタイマカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました