(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

現場用セパレータ(樹脂製) JSEP

現場用セパレータ(樹脂製) JSEP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
915円
税込単価
1,007円

【特長】・盤内の仕切りとしてご使用ください・タテ50mm、ヨコ50mmのピッチ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
  • タテ寸法(mm):
    110
  • ヨコ寸法(mm):
    400
  • 色:
    グレー
  • 板厚(mm):
    3.0
  • 材質:
    ABS樹脂

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

材質ABS 樹脂
板厚t3.0
色彩グレー(RY016W)シボ加工

外形図

現場用セパレータ(樹脂製) JSEP 外形図

規格表

現場用セパレータ(樹脂製) JSEP 規格表

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JSEP1

1個

915( 1,007円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・盤内の仕切りとしてご使用ください
・タテ50mm、ヨコ50mmのピッチで分割できます(分割後、破断面のバリ取り処理を行ってください)
【仕様】
・材質:ABS樹脂
・板厚:t3.0
・色彩:グレー(RY016W)シボ加工

カタログ

 

商品担当おすすめ

JSEP1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

現場用セパレータ(樹脂製) JSEPの型番JSEP1のページです。
型番JSEP1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

現場用セパレータ(樹脂製) JSEP

現場用セパレータ(樹脂製) JSEP

    アウトレットボックス用 仕切板 (プラスチック製セパレーター)

    アウトレットボックス用 仕切板 (プラスチック製セパレーター)

      セパレータ SEP

      セパレータ SEP

        仕切板 (真壁用スイッチボックス用プラスチック製セパレーター)

        仕切板 (真壁用スイッチボックス用プラスチック製セパレーター)

          FBX-S ドアストッパ

          FBX-S ドアストッパ

            八角コンクリートボックス用 仕切板

            八角コンクリートボックス用 仕切板

              パーツボックス

              パーツボックス

                四角コンクリートボックス用 仕切板

                四角コンクリートボックス用 仕切板

                  モール用スイッチボックス用 仕切板 (プラスチック製セパレーター)

                  モール用スイッチボックス用 仕切板 (プラスチック製セパレーター)

                    BP24-F 配線支持金具

                    BP24-F 配線支持金具

                      スタットレットボックス用 仕切板

                      スタットレットボックス用 仕切板

                        基板押さえスポンジ URシリーズ

                        基板押さえスポンジ URシリーズ

                          LD型埋込電池ボックス

                          LD型埋込電池ボックス

                            メーカー 河村電器産業 未来工業 河村電器産業 未来工業 日東工業 未来工業 篠原電機 未来工業 未来工業 日東工業 未来工業 タカチ電機工業 タカチ電機工業
                            通常価格 915円 103円 838円 86円 4,289円 152円 32,839円 148円 80円 2,474円 162円 121円 409円
                            通常出荷日 3日目   1日目   3日目   1日目   3日目   1日目   4日目   1日目   1日目   3日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 - 金具 その他 金具 その他 -
                            タテ寸法(mm) 110 - - - - - - - - - - - -
                            ヨコ寸法(mm) 400 - - - - - - - - - - - -
                            グレー - - - - - - - - - - - -
                            板厚(mm) 3.0 - 1.6 - - - - - - - - - -

                            現場用セパレータ(樹脂製) JSEPのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            内装パーツカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました