(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VP17-2
検針窓用スペース板 VP17 ケンシンマドヨウスペースイタVP17

検針窓用スペース板 VP17 VP17-2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
365円
税込単価
402円

窓の目かくし用としてご使用ください。【仕様】 ●材質:塩化ビニール / 色彩:...

詳細情報を確認する

Loading...

VP17-2 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
適用品番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VP17-2

VP16-2用 209mmx109mm

1個

365( 402円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

窓の目かくし用としてご使用ください。

【仕様】
 ●材質:塩化ビニール / 色彩:黒
【適用】
 ●VP17-1:VP16-1用 109mm×109mm
 ●VP17-2:VP16-2用 209mm×109mm

VP17-2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

検針窓用スペース板 VP17の型番VP17-2のページです。
型番VP17-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

検針窓用スペース板 VP17

検針窓用スペース板 VP17

    マグの手 (仮固定用強力磁石)

    マグの手 (仮固定用強力磁石)

      BP11-A アルミモールセット

      BP11-A アルミモールセット

        ポリウレタン製角貼付ゴム足 SJ-Pシリーズ

        ポリウレタン製角貼付ゴム足 SJ-Pシリーズ

          鋼製高台座 (壁裏ツッパリ台座)

          鋼製高台座 (壁裏ツッパリ台座)

            ブランクカバー

            ブランクカバー

              継枠用仕切板

              継枠用仕切板

                固定金具 (積算電力計取付板用)

                固定金具 (積算電力計取付板用)

                  PCコネクタBOX

                  PCコネクタBOX

                    結露防止プラ塗代カバー (ワンタッチタイプ)

                    結露防止プラ塗代カバー (ワンタッチタイプ)

                      プラ直角サポート (自在板用)

                      プラ直角サポート (自在板用)

                        ドアストッパー VP8

                        ドアストッパー VP8

                          鉄製バックプレート (鉄製八角PCボックス用)

                          鉄製バックプレート (鉄製八角PCボックス用)

                            メーカー 河村電器産業 未来工業 日東工業 タカチ電機工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 篠原電機 未来工業 未来工業 河村電器産業 未来工業
                            通常価格 250円 319円 5,656円 370円 276円 166円 173円 1,145円 36,567円 632円 4,208円 1,048円 227円
                            通常出荷日 3日目   1日目   8日目~   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   5日目~   1日目   2日目   3日目   1日目  
                            種類 化粧プレート 保護用パーツ カバー用パーツ ボックス用足 カバー用パーツ ケースカバー ボックス用継枠 カバー用パーツ ボックス用継枠 ケースカバー ケースカバー ボックス用足 化粧プレート
                            材質 塩化ビニール - - - - - - - - - - - -
                            - - - - - - - - - - - -

                            検針窓用スペース板 VP17のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VP17-1
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用品番

                            250円

                            ( 275円 )
                            1個 -

                            3日目

                            VP16-1用 109mmx109mm

                            外装パーツカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました