(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

過電圧保護機能付漏電ブレーカ AB

過電圧保護機能付漏電ブレーカ AB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
4,820円 ~ 7,050円
税込価格
5,302円 ~ 7,755円

過電圧保護機能付の漏電ブレーカ 【特長】・過電圧動作電圧135V

詳細情報を確認する

  • アンペアフレーム AF:
    30AF以下
  • 定格感度電流(mA):
    30
  • 極数:
    2
  • 定格遮断容量 AC100Vの時(kA):
    1.5
  • 定格使用電圧(V):
    AC100
  • 取付方法:
    ネジ止め
  • 接続方式:
    表面型
  • 代表規格:
    PSE
  • 寸法 高さ(mm):
    70
  • 寸法 幅(mm):
    68
  • 寸法 奥行き(mm):
    56.5
  • アンペアフレーム詳細 AF:
    30AF
  • JIS規格:
  • 引外し方式:
    熱動式
  • 電線接続方式:
    ソルダレス
  • 最大接続可能電線(mm2):
    8
  • 逆接続:
    不可

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

過電圧保護機能付漏電ブレーカの特長

過電圧保護機能付漏電ブレーカの外観

過電圧保護機能付漏電ブレーカの外観

AB 2P20-30GHK
極数・素子数 : 2P1E
定格電圧 : 100V
定格感度電流 : 30mA
定格限界短絡遮断容量 : 1,500A
定格電流 : 20A
AB 2P30-30GHK
極数・素子数 : 2P1E
定格電圧 : 100V
定格感度電流 : 30mA
定格限界短絡遮断容量 : 1,500A
定格電流 : 30A

型番リスト

型番
定格電流(A)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
20

1個

7,050( 7,755円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

30

1個

4,820( 5,302円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

過電圧保護機能付の漏電ブレーカ
【特長】
・過電圧動作電圧135V

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

過電圧保護機能付漏電ブレーカ AB

過電圧保護機能付漏電ブレーカ AB

    漏電ブレーカ(JIS互換性形) ZSG(2P)

    漏電ブレーカ(JIS互換性形) ZSG(2P)

      漏電ブレーカ(地絡保護専用) AN(2P)

      漏電ブレーカ(地絡保護専用) AN(2P)

        漏電ブレーカ(地絡保護専用) AN(3P)

        漏電ブレーカ(地絡保護専用) AN(3P)

          漏電ブレーカ(JIS互換性形) AB(2P)

          漏電ブレーカ(JIS互換性形) AB(2P)

            漏電ブレーカ(JIS互換性形) ZSG(3P)

            漏電ブレーカ(JIS互換性形) ZSG(3P)

              漏電ブレーカ(JIS互換性形) AB(3P)

              漏電ブレーカ(JIS互換性形) AB(3P)

                漏電ブレーカ BKW型

                漏電ブレーカ BKW型

                  GE 漏電ブレーカ(経済形) 表面形・50AFタイプ

                  GE 漏電ブレーカ(経済形) 表面形・50AFタイプ

                    漏電ブレーカ(協約形) GE-C

                    漏電ブレーカ(協約形) GE-C

                      JIS互換性寸法・中性極2ねじ 漏電遮断器(地絡保護専用)

                      JIS互換性寸法・中性極2ねじ 漏電遮断器(地絡保護専用)

                        漏電ブレーカ 分岐回路用(ホーム分電盤・電灯分電盤)SBサイズ

                        漏電ブレーカ 分岐回路用(ホーム分電盤・電灯分電盤)SBサイズ

                          グリーンパワーリモコン漏電ブレーカ YR型(モータ保護用)

                          グリーンパワーリモコン漏電ブレーカ YR型(モータ保護用)

                            メーカー 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 Panasonic 日東工業 日東工業 テンパール工業 河村電器産業 Panasonic
                            通常価格 4,820円 3,680円 3,019円 4,075円 3,900円 6,720円 6,282円 8,778円 7,854円 10,174円 6,320円 3,330円 21,337円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   5日目  
                            アンペアフレーム AF 30AF以下 30AF以下 30AF以下 30AF以下 30AF以下 30AF以下 30AF以下 - 50AF - 30AF以下 30AF以下 30AF以下
                            定格感度電流(mA) 30 - - - - 30 30 - - - - - 30
                            極数 2 2 2 3 2 3 3 - - - 3 2 -
                            定格遮断容量 AC100Vの時(kA) 1.5 2.5 - - 1.5 - - - 10 - 0.5 2.5 -
                            定格使用電圧(V) AC100 AC100 AC100/200 - AC100-100/200-200 AC100/200 AC100/200 - - AC100 / 200両用 100 / 200 - -

                            過電圧保護機能付漏電ブレーカ ABのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            漏電遮断器(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました