(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RP77-917-B30AT
架台 RP77 カダイ

架台 RP77 RP77-917-B30AT

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
64,445円
税込単価
70,890円

フリーアクセス用の架台【特長】・フリーアクセス用の架台です。・厚さ6mmの等辺...

詳細情報を確認する

型番

RP77-917-B30AT 解除

Loading...

RP77-917-B30AT の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番材質板厚付属塗装色適応寸法
RP77-914-B□□AT山形鋼6mm
(OA床支え:4mm)
ラック取付ボルト(M12)、
高さ調整ボルト(M8)
N-1
(3分ツヤ)
570D450
RP77-955-B□□AT570D550
RP77-916-B□□AT570D630
RP77-917-B□□AT570D710
RP77-914-B□□ATA570D450
RP77-955-B□□ATA570D550
RP77-916-B□□ATA570D630
RP77-917-B□□ATA570D710

※□□には高さ(H)記号を入れてください。 H=200…20、H=300…30、H=400…40
   (例:高さ200mmの場合…RP77-914-B20AT)
※末尾にAの付いた品番は、アングル付です。

型番リスト

型番
外形寸法W 横(幅)(mm)
外形寸法H 縦(高さ)(mm)
外形寸法D 奥行(厚み)(mm)
保護機能(耐環境性)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RP77-917-B30AT

570
300
-
アングルなし

1個

64,445( 70,890円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

フリーアクセス用の架台
【特長】
・フリーアクセス用の架台です。
・厚さ6mmの等辺山形鋼で非常に強靱な構造です。
・M8高さ調整ボルトにより、高さ調整用のスペーサーを楽に挿入できます。
・アングル(OA床支え)も標準設定しております。
【仕様】
・材質:山形鋼 板厚:6mm(OA床支え:4mm)
・塗装色:N-1(3分ツヤ)
・付属品:ラック取付ボルト(M12×50) 高さ調整ボルト(M8)

カタログ

 

RP77-917-B30ATで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

架台 RP77の型番RP77-917-B30ATのページです。
型番RP77-917-B30ATに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

架台 RP77

架台 RP77

    【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス 片開き横長 ハンドル RWAUシリーズ

    【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス 片開き横長 ハンドル RWAUシリーズ

      E-LSA 熱機器収納自立キャビネット(扉換気口なしタイプ) 深さ350mm

      E-LSA 熱機器収納自立キャビネット(扉換気口なしタイプ) 深さ350mm

        E-LSA 熱機器収納自立キャビネット(扉換気口なしタイプ) 深さ500mm

        E-LSA 熱機器収納自立キャビネット(扉換気口なしタイプ) 深さ500mm

          【穴加工対応】SOE ステンレス屋外用自立制御盤キャビネット

          【穴加工対応】SOE ステンレス屋外用自立制御盤キャビネット

            【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス 両開き横長 ハンドル RWATシリーズ

            【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス 両開き横長 ハンドル RWATシリーズ

              BBキャビ BBOVシリーズ

              BBキャビ BBOVシリーズ

                窓付屋外自立盤用キャビネット JOMシリーズ

                窓付屋外自立盤用キャビネット JOMシリーズ

                  BJ-A BJ形分電盤用自立キャビネット

                  BJ-A BJ形分電盤用自立キャビネット

                    E-LA 熱機器収納自立キャビネット

                    E-LA 熱機器収納自立キャビネット

                      自立盤キャビネット用基台(CNE・CNEV用)

                      自立盤キャビネット用基台(CNE・CNEV用)

                        OE-LA 屋外用熱対策自立キャビネット(ルーバー付タイプ)

                        OE-LA 屋外用熱対策自立キャビネット(ルーバー付タイプ)

                          自立盤キャビネット用基台(CNA・CNY用)

                          自立盤キャビネット用基台(CNA・CNY用)

                            メーカー 河村電器産業 ミスミ 日東工業 日東工業 日東工業 ミスミ 河村電器産業 河村電器産業 日東工業 日東工業 内外電機 日東工業 内外電機
                            通常価格 57,445円 - 116,890円 145,188円 313,240円 - 94,295円 118,263円 107,278円 103,928円 9,499円 96,715円 10,571円
                            通常出荷日 9日目   7日目   6日目~   7日目   2日目   7日目   3日目~   3日目~   2日目~   7日目   5日目~   6日目~   5日目~  
                            用途 自立 自立 自立 自立 自立 自立 制御・中継 自立 自立 自立 自立 自立 自立
                            材質 ステンレス
                            穴加工対応 非対応 Web設計対応 非対応 非対応 Web設計対応 Web設計対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応
                            開閉形状 扉なし ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル 扉なし ハンドル 扉なし
                            基板・中板 鉄製 鉄製 鉄製 鉄製 鉄製 木製 鉄製 鉄製 鉄製 鉄製

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RP77-914-B30ATA
                            RP77-914-B40AT
                            RP77-914-B40ATA
                            RP77-917-B30ATA
                            RP77-917-B40AT
                            RP77-917-B40ATA
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            外形寸法W 横(幅)
                            (mm)
                            外形寸法H 縦(高さ)
                            (mm)
                            外形寸法D 奥行(厚み)
                            (mm)
                            保護機能(耐環境性) 仕様

                            64,478円

                            ( 70,926円 )
                            1個 -

                            9日目

                            570300--アングル付

                            64,445円

                            ( 70,890円 )
                            1個 -

                            9日目

                            570400-アングルなし

                            67,900円

                            ( 74,690円 )
                            1個 -

                            9日目

                            570400--アングル付

                            67,900円

                            ( 74,690円 )
                            1個 -

                            9日目

                            570300--アングル付

                            67,866円

                            ( 74,653円 )
                            1個 -

                            9日目

                            570400-アングルなし

                            69,170円

                            ( 76,087円 )
                            1個 -

                            9日目

                            570400-アングル付

                            スチール・ステンレスボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました