(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KM1
仮設用金具 KM カセツヨウカナグKM

仮設用金具 KM KM1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,983円
税込単価
2,181円

【特長】 ●仮設工事用キャビネットの取付にご使用ください。 ●溶融亜鉛メッキ仕...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    カバー用パーツ
  • タテ寸法(mm):
    32
  • 材質:
    鋼板(SPHC)
  • 板厚(mm):
    6
  • 耐荷重(kg):
    140

Loading...

KM1 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ヨコ寸法(mm)
フカサ寸法(mm)
表面処理
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KM1

120
-
電気亜鉛メッキ(クロメート処理)
セット内容:金具4個、取付ボルト付 / キャビネット裏面に取付

1個

1,983( 2,181円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
 ●仮設工事用キャビネットの取付にご使用ください。
 ●溶融亜鉛メッキ仕様は、屋外での長期使用に適した防錆性能をもつタイプです。
 ●耐荷重140kg
【仕様】
 ●材質:鋼板(SPHC) 板厚:6mm
 ●表面処理:KM-1,KM-2/電気亜鉛メッキ(クロメート処理)
         :KM-11/溶融亜鉛一錫の合金メッキ

KM1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

仮設用金具 KMの型番KM1のページです。
型番KM1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

仮設用金具 KM

仮設用金具 KM

    ステンレス製盤取付金具 SKM

    ステンレス製盤取付金具 SKM

      ベルトクリップ GDHシリーズ

      ベルトクリップ GDHシリーズ

        バックプレート (八角PCボックス用)

        バックプレート (八角PCボックス用)

          鉄製バックプレート (鉄製八角PCボックス用)

          鉄製バックプレート (鉄製八角PCボックス用)

            ドアストッパー VP8

            ドアストッパー VP8

              RD731-K 転倒防止板

              RD731-K 転倒防止板

                バックプレート (四角PCボックス用)

                バックプレート (四角PCボックス用)

                  ポール用金具(ボルト締め)一体型 PMB

                  ポール用金具(ボルト締め)一体型 PMB

                    刻印用アルミプレート

                    刻印用アルミプレート

                      コード巻付フック CBFシリーズ

                      コード巻付フック CBFシリーズ

                        打ち込みボックス用 断熱シート (結露防止用保温シート)

                        打ち込みボックス用 断熱シート (結露防止用保温シート)

                          ベルトクリップ DKシリーズ

                          ベルトクリップ DKシリーズ

                            メーカー 河村電器産業 河村電器産業 タカチ電機工業 未来工業 未来工業 河村電器産業 日東工業 未来工業 河村電器産業 アイマーク タカチ電機工業 未来工業 タカチ電機工業
                            通常価格 1,983円 5,289円 127円 177円 227円 1,048円 36,147円 291円 5,289円 1,989円 776円 223円 255円
                            通常出荷日 3日目   3日目   2日目   1日目   1日目   3日目   2日目   1日目   3日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 カバー用パーツ カバー用パーツ カバー用パーツ 化粧プレート 化粧プレート ボックス用足 保護用バーツ 化粧プレート ボルト - - 保護用バーツ カバー用パーツ
                            タテ寸法(mm) 32 - - - - - - - 30 - - - -
                            材質 鋼板(SPHC) ステンレス - - - - - - 鋼板(SPHC) - - - -
                            板厚(mm) 6 6 - - - - - - 3.2 - - - -
                            耐荷重(kg) 140 140 - - - - - - 100 - - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KM11
                            KM2
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ヨコ寸法
                            (mm)
                            フカサ寸法
                            (mm)
                            表面処理 備考

                            2,047円

                            ( 2,252円 )
                            1個 -

                            3日目

                            120-溶融亜鉛-錫合金メッキセット内容:金具4個、取付ボルト付 / キャビネット裏面に取付

                            1,983円

                            ( 2,181円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            7575電気亜鉛メッキ(クロメート処理)セット内容:金具4個、取付ボルト付 / キャビネット側面に取付

                            外装パーツカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました