(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

温度スイッチ

温度スイッチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,568円
税込単価
17,125円

BBキャビ BXHのオプション品。【特長】・端子台、プラグ付コード、取り付け金...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    温度スイッチ
  • 用途:
    温度設定
  • 備考:
    セット内容:端子台付、プラグ付コード付、取付金具付

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RP4-BB

1個

15,568( 17,125円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

BBキャビ BXHのオプション品。
【特長】
・端子台、プラグ付コード、取り付け金具付き

Loading...

RP4-BBで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

温度スイッチの型番RP4-BBのページです。
型番RP4-BBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

温度スイッチ

温度スイッチ

    ファンモーターオプション ブロワ用取付金具

    ファンモーターオプション ブロワ用取付金具

      ボックスファン R87B アタッチメント

      ボックスファン R87B アタッチメント

        シールドファンフィルター EMFシリーズ

        シールドファンフィルター EMFシリーズ

          吸込口用ダクト継ぎ手

          吸込口用ダクト継ぎ手

            EC-SLP ハニカムシールドフィルタ

            EC-SLP ハニカムシールドフィルタ

              BX-L・換気扇取付金具・換気扇取付金具(換気扇付)

              BX-L・換気扇取付金具・換気扇取付金具(換気扇付)

                プラグコード ACファン/□80/□92/□120×25mm厚用

                プラグコード ACファン/□80/□92/□120×25mm厚用

                  プラグコード ACファン/□80×42mm厚用

                  プラグコード ACファン/□80×42mm厚用

                    論理反転モジュール

                    論理反転モジュール

                      AC軸流ファン R87F/R87T用アクセサリ フィンガーガード/フィルタ/プラグコード

                      AC軸流ファン R87F/R87T用アクセサリ フィンガーガード/フィルタ/プラグコード

                        ギャラリー 換気ファンフード(屋外用:FK型)IP34

                        ギャラリー 換気ファンフード(屋外用:FK型)IP34

                          プラグコード ACファン/□160×51mm厚/φ172×51(L字型)用

                          プラグコード ACファン/□160×51mm厚/φ172×51(L字型)用

                            メーカー 河村電器産業 オリエンタルモーター オムロン タカチ電機工業 オリエンタルモーター 日東工業 日東工業 山洋電気 山洋電気 オリエンタルモーター オムロン 篠原電機 山洋電気
                            通常価格 15,568円 560円 7,756円 622円 3,781円 8,793円 2,928円 1,118円 1,557円 3,488円 356円 11,828円 1,124円
                            通常出荷日 9日目   8日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 温度スイッチ その他 - フィルタ その他 フィルタ 取付金具 プラグコード プラグコード その他 - - プラグコード
                            用途 温度設定 - - - - - - - - - - - -
                            備考 セット内容:端子台付、プラグ付コード付、取付金具付 - - - - - - - - - - - -

                            ファン(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました