(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:T1B225-4
一次送りセット T1B イチジオクリセットT1B

一次送りセット T1B T1B225-4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,526円
税込単価
12,679円

【特長】 ●電線結線が容易に行えます。 ●主幹バーを段階式に配置。(左右出線方...

詳細情報を確認する

  • 結線方式:
    ネジ
  • 取付方式:
    直付け
  • 部品/完成品:
    組上完成品
  • 極数(極):
    3
  • 入出力数:
    1対1
  • カバー(付属):
  • 銘板(付属):
  • 端子ねじ(送り):
    M6
  • 最大送り(mm2):
    22
  • 備考:
    ネジサイズ M10は、入線側のサイズ。送り系統数:4

型番

T1B225-4 解除

Loading...

T1B225-4 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ネジサイズ
適用ブレーカ
最大入線(mm2)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

T1B225-4

M12
NB223 / ZR223
200

1個

11,526( 12,679円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
 ●電線結線が容易に行えます。
 ●主幹バーを段階式に配置。(左右出線方向変更可能)
 ●25mm ピッチ、M6 ネジ穴付き。
【適用ブレーカ】
 ●ZS103,NB103:T1B100-4
 ●ZR223,NB223:T1B225-4
【セット内容】
 ●基台、主幹バー、接続バー、保護カバー、ネジ類

Loading...

T1B225-4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

一次送りセット T1Bの型番T1B225-4のページです。
型番T1B225-4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

一次送りセット T1B

一次送りセット T1B

    コーナー端子台 CNT15-10

    コーナー端子台 CNT15-10

      端子台 ML-24シリーズ(中継用2列型)

      端子台 ML-24シリーズ(中継用2列型)

        TBE 固定式端子台(経済形)

        TBE 固定式端子台(経済形)

          MTシリーズ (15A M3・組端子台)

          MTシリーズ (15A M3・組端子台)

            MTシリーズ (20A M3.5・組端子台)

            MTシリーズ (20A M3.5・組端子台)

              MTシリーズ (30A M4・組端子台)

              MTシリーズ (30A M4・組端子台)

                CTK組端シリーズ

                CTK組端シリーズ

                  2列小型組タイプ(EN・UL・CSA規格)

                  2列小型組タイプ(EN・UL・CSA規格)

                    中継型端子台 ML-3391シリーズ(2列型)

                    中継型端子台 ML-3391シリーズ(2列型)

                      接地用スタッド端子台(固定式) TS-CHMシリーズ

                      接地用スタッド端子台(固定式) TS-CHMシリーズ

                        RTK組端シリーズ

                        RTK組端シリーズ

                          【東朋テクノロジー】2列小型組タイプ(EN、UL、CSA規格)

                          【東朋テクノロジー】2列小型組タイプ(EN、UL、CSA規格)

                            メーカー 河村電器産業 東洋技研 サトーパーツ 日東工業 ミスミ ミスミ ミスミ 東洋技研 東朋テクノロジー(旧吉田電機工業) サトーパーツ KASUGA(パトライト) 東洋技研 ミスミ
                            通常価格 7,481円 21,350円 321円 245円 247円 240円 300円 600円 460円 439円 2,670円 347円 460円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            結線方式 ネジ ネジ ネジ ネジ ネジ ネジ ネジ - ネジ ネジ その他 ネジ ネジ
                            取付方式 直付け その他 直付け その他 直付け 直付け 直付け 直付け 直付け 直付け 直付け 直付け 直付け
                            部品/完成品 組上完成品 組上完成品 組上完成品 - 組上完成品 組上完成品 組上完成品 組上完成品 組上完成品 組上完成品 組上完成品 組上完成品 組上完成品
                            極数(極) 3 10 - 2 - - - - - - - - -
                            入出力数 1対1 1対1 1対1 1対1 1対1 1対1 1対1 1対1 1対1 1対1 1対1 1対1 1対1

                            一次送りセット T1Bのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            T1B100-4
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ネジサイズ 適用ブレーカ 最大入線
                            (mm2)

                            7,481円

                            ( 8,229円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            M10ZS103 / NB103100

                            ブロック端子台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました