(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:M133
ワットメーター用取付ベース M ワットメーターヨウトリツケベースM

ワットメーター用取付ベース M M133

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,989円
税込単価
6,588円

ワットメーター用の取り付けベース 【特長】・自消性スチロール系樹脂を使用・電力...

詳細情報を確認する

Loading...

M133 の仕様・寸法情報

商品情報

ワットメーター用取付ベースの特長

ボックス寸法(mm)品番適応重量
(kg)
タテ
(A)
ヨコ
(B)
フカサ
(C)
26022025M 121単相 2線式 30A 1個用0.26
26036025M 122単相 2線式 30A 2個用0.42
35022035M 131N ☆単相(三相)2・3線式 30A 1個用0.45
36046027M 132単相(三相)3線式 30A 2個用0.75
42026045M 331単相(三相)3線式 120(30)A 1個用0.7
42058045M 133 単相(三相)3線式 120(30)A 1個用
単相 2線式 30A 2個用
1.5
42050045M 332 ★単相(三相)3線式 120(30)A 2個用1.4

★印はUR都市機構EF-104-4に適合しています。 ☆印はUR都市機構EF-104-1に適合しています。

ワットメーター用取付ベースの外観

M 121

M 121

M 122

M 122

M 131N

M 131N

M 132

M 132

M 331

M 331

M 133

M 133

M 332

M 332

型番リスト

型番
種類
ヨコ寸法(mm)
フカサ寸法(mm)
適応シリーズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M133

420
580
45
単相(三相)3線式120(30)A 1個用、単相2線式30 A 2個用

1個

5,989( 6,588円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ワットメーター用の取り付けベース
【特長】
・自消性スチロール系樹脂を使用
・電力量計に合った取付け穴で、取付けが簡単
・プラスチック製/露出形
・色:ライトベージュ、マンセル 2Y7.6/1.2(近似)

カタログ

 

商品担当おすすめ

M133で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワットメーター用取付ベース Mの型番M133のページです。
型番M133に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワットメーター用取付ベース M

ワットメーター用取付ベース M

    調整固定バー用 取付金具

    調整固定バー用 取付金具

      取付プレートボード

      取付プレートボード

        計器箱取付板

        計器箱取付板

          取付自在板 (ノック付)

          取付自在板 (ノック付)

            自在バー用 SBプレート

            自在バー用 SBプレート

              BP44-FK 分岐リード板・協約形ブレーカ用(フラットタイプ)

              BP44-FK 分岐リード板・協約形ブレーカ用(フラットタイプ)

                壁取付セット_PICC用

                壁取付セット_PICC用

                  取付自在板 タテ長タイプ

                  取付自在板 タテ長タイプ

                    BP26 ブラインド(ブレーカスペース用)

                    BP26 ブラインド(ブレーカスペース用)

                      ボルトクリップ

                      ボルトクリップ

                        BP22-M メーターパネル

                        BP22-M メーターパネル

                          BP32 ブレーカ取付台 スライド式

                          BP32 ブレーカ取付台 スライド式

                            メーカー 河村電器産業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 日東工業 FIBOXジャパン 未来工業 日東工業 未来工業 日東工業 日東工業
                            通常価格 1,353円 184円 2,274円 1,365円 1,750円 197円 10,032円 660円 407円 2,068円 170円 7,248円 2,773円
                            通常出荷日 3日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 取付板 固定具 取付板 取付板 取付板 機器取付金具 その他 機器取付金具 取付板 機器取付金具 ボルト・ナット - 機器取付金具

                            ワットメーター用取付ベース Mのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            M121
                            M122
                            M131N
                            M132
                            M331
                            M332
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            種類 ヨコ寸法
                            (mm)
                            フカサ寸法
                            (mm)
                            適応シリーズ

                            1,353円

                            ( 1,488円 )
                            1個 -

                            3日目

                            26022025単相2線式30A 1個用

                            2,152円

                            ( 2,367円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            26036025単相2線式30A 2個用

                            2,152円

                            ( 2,367円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            35022035単相(三相)2・3 線式30A 1個用

                            3,697円

                            ( 4,067円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            36046027単相(三相)3線式30A 2個用

                            2,976円

                            ( 3,274円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            42026045単相(三相)3線式120(30)A 1個用

                            5,036円

                            ( 5,540円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            42050045単相(三相)3線式120(30)A 2個用

                            設置用パーツカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました