(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ML53-10
モータブレーカ ML モータブレーカ

モータブレーカ ML ML53-10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
4,820円
税込単価
5,302円

JIS協約形の漏電遮断器。 【特長】 ・フレーム(AF) : 30AF極数・素...

詳細情報を確認する

  • アンペアフレーム AF:
    50AF
  • 極数:
    3
  • 定格使用電圧(V):
    AC200
  • 取付方法:
    ネジ止め
  • 接続方式:
    表面型
  • 代表規格:
    PSE
  • 寸法 高さ(mm):
    100
  • 寸法 幅(mm):
    75
  • 寸法 奥行き(mm):
    78
  • JIS規格:
  • 引外し方式:
    完全電磁式
  • 電線接続方式:
    線押え
  • 最大接続可能電線(mm2):
    22
  • 逆接続:
    不可

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

ML53-10 解除

Loading...

ML53-10 の仕様・寸法情報

商品情報

モータブレーカ MLの仕様

モータブレーカ MLの外観

モータブレーカ MLの外観

 モータブレーカ MLの外形寸法

モータブレーカ MLの外形寸法

相線式3φ3W
極数・素子数3P3E
定格使用電圧AC200V
動作時間-
定格感度電流-
 モータ容量 
100V200V



品番1.4A-0.2kWML 53-014
2.5A -0.4kWML 53-025
4.2A 0.1kW 0.75kWML 53-042
5.5A-1.0kWML 53-055
7.1A-1.5kWML 53-071
10A 0.4kW 2.2kWML 53-10
16A 0.75kW 3.7kWML 53-16
25A-5.5kWML 53-25
32A - 7.5kWML 53-32
45A- 11kWML 53-45




(mm)
a75
b100
c60
d78
定格限界
短絡遮断
容量
AC100V-
AC200V2.5kA
AC220V-
引外し方式完全電磁式
標準接続方式線押え端子(M5)
最大接続可能電線(mm222
逆接続-
付属品取付ネジ(鉄板・木板兼用) 2本
端子カバー 2個
(組込式封印プレート)







警報スイッチ AL
補助スイッチAX
警報補助スイッチXL-
裏面形B-
埋込形P-
ハンドルロック HL別売
端子カバーT付属
DINフックDF付属
重量(kg)0.42
電気用品安全法適合
適合JIS規格C8201-2-1 Annex2

型番リスト

型番
定格電流(A)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ML53-10

10
モータ容量:100V/0.4kW、200V/2.2kW

1個

4,820( 5,302円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

JIS協約形の漏電遮断器。
【特長】
・フレーム(AF) : 30AF極数・素子数 : 3P3E。
・定格使用電圧 : AC200V。
・定格電流 : 1.4A / 2.5A / 4.2A / 5.5A / 7.1A / 10A / 16A / 25A / 32A / 45A。
・引き外し方式 : 完全電磁式。
・電気用品安全法 : 適合。
・適合JIS規格 : C8201-2-1Annex2。
【用途】
・電動機の保護に。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

Loading...

ML53-10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モータブレーカ MLの型番ML53-10のページです。
型番ML53-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

モータブレーカ ML

モータブレーカ ML

    モータブレーカ MB

    モータブレーカ MB

      漏電ブレーカ(JIS互換性形) ZSG(3P)

      漏電ブレーカ(JIS互換性形) ZSG(3P)

        漏電ブレーカ(JIS互換性形) AB(3P)

        漏電ブレーカ(JIS互換性形) AB(3P)

          漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZR-TLA 250AF

          漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZR-TLA 250AF

            漏電ブレーカ(地絡保護専用) AN(3P)

            漏電ブレーカ(地絡保護専用) AN(3P)

              漏電ブレーカ(JIS互換性形) ZSG(2P)

              漏電ブレーカ(JIS互換性形) ZSG(2P)

                漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZR-TLA 225AF

                漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZR-TLA 225AF

                  G-TWIN ブレーカEWシリーズEAM(低容量)

                  G-TWIN ブレーカEWシリーズEAM(低容量)

                    漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZR-TLA 150AF 逆接続不可

                    漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZR-TLA 150AF 逆接続不可

                      漏電ブレーカ(地絡保護専用) AN(2P)

                      漏電ブレーカ(地絡保護専用) AN(2P)

                        漏電ブレーカ(自家用発電連系用) ZL-TL-S

                        漏電ブレーカ(自家用発電連系用) ZL-TL-S

                          漏電ブレーカ ZCS-F

                          漏電ブレーカ ZCS-F

                            メーカー 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 富士電機機器制御 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業
                            通常価格 4,820円 2,870円 6,720円 6,282円 38,690円 4,075円 3,680円 36,163円 14,625円 20,007円 3,019円 14,517円 4,600円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            アンペアフレーム AF 50AF 30AF以下 30AF以下 30AF以下 200AF~399AF 30AF以下 30AF以下 200AF~399AF - 100AF~199AF 30AF以下 100AF~199AF 30AF以下
                            極数 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2
                            定格使用電圧(V) AC200 AC220 AC100/200 AC100/200 AC100/200 - AC100 AC100/200 AC100/230/440 AC100/200 AC100/200 AC100/200 AC100/200
                            取付方法 ネジ止め ネジ止め ネジ止め ネジ止め ネジ止め ネジ止め ネジ止め ネジ止め ネジ止め ネジ止め ネジ止め ネジ止め その他
                            接続方式 表面型 表面型 表面型 表面型 表面型 表面型 表面型 表面型 表面型 表面型 表面型 表面型 表面型

                            モータブレーカ MLのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ML53-042
                            ML53-055
                            ML53-071
                            ML53-16
                            ML53-25
                            ML53-32
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            定格電流
                            (A)
                            仕様

                            4,820円

                            ( 5,302円 )
                            1個 -

                            3日目

                            4.2モータ容量:100V/0.1kW、200V/0.75kW

                            4,820円

                            ( 5,302円 )
                            1個 -

                            3日目

                            5.5モータ容量:200V/1.0kW

                            4,820円

                            ( 5,302円 )
                            1個 -

                            3日目

                            7.1モータ容量:200V/1.5kW

                            4,820円

                            ( 5,302円 )
                            1個 -

                            3日目

                            16モータ容量:100V/0.75kW、200V/3.7kW

                            4,820円

                            ( 5,302円 )
                            1個 -

                            3日目

                            25モータ容量:200V/5.5kW

                            4,820円

                            ( 5,302円 )
                            1個 -

                            3日目

                            32モータ容量:200V/7.5kW

                            漏電遮断器(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました