(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メンテナンス用キーボード台 RPT18

メンテナンス用キーボード台 RPT18

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,537円
税込単価
14,891円

簡単着脱の作業台。【特長】・ドライバー等の一時置き場としてご利用ください・マウ...

詳細情報を確認する

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番材質板厚処理重量(kg)
RPT18台板/鋼板 支持部/鋼板
フック/鋼線φ3.0
台板/1.2mm
支持部/2.3mm
台板/N-8(サテン)
フック/樹脂コーティング(黒)
4

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RPT18

1個

13,537( 14,891円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

簡単着脱の作業台。
【特長】
・ドライバー等の一時置き場としてご利用ください
・マウントアングルの取付穴にフックを差し込むだけで取付けできます
・必要な時だけ任意の位置に取付けできます
【仕様】
・許容荷重:10kg
・材質:台板/鋼 支持部/鋼板 フック/鋼線Φ3.0
・板厚:台板/1.2mm 支持部/2.3mm
・処理:台板/N-8(サテン) フック/樹脂コーティング(黒)

カタログ

 

RPT18で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メンテナンス用キーボード台 RPT18の型番RPT18のページです。
型番RPT18に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

メンテナンス用キーボード台 RPT18

メンテナンス用キーボード台 RPT18

    パネルシャシ

    パネルシャシ

      重量台板 RP15-H RPK15-H RPG15-H 重量物対応品

      重量台板 RP15-H RPK15-H RPG15-H 重量物対応品

        OAフロアー用チャンネルベース 〈RPT77〉 AVSTオプション

        OAフロアー用チャンネルベース 〈RPT77〉 AVSTオプション

          ユニットシャシ

          ユニットシャシ

            OAフロアー用チャンネルベース RPKT77M

            OAフロアー用チャンネルベース RPKT77M

              転倒防止ベース RP□731

              転倒防止ベース RP□731

                L型レール RP965・RPK965・RPG965

                L型レール RP965・RPK965・RPG965

                  【穴加工対応】EIA補強付アルミラックパネル EPシリーズ

                  【穴加工対応】EIA補強付アルミラックパネル EPシリーズ

                    フロントパネルA RKPシリーズ

                    フロントパネルA RKPシリーズ

                      電源サブラック RD86シリーズ

                      電源サブラック RD86シリーズ

                        連結用架台 RPO77 オプションパーツ

                        連結用架台 RPO77 オプションパーツ

                          マウス台付スライド式台板 RP16-M RPK16-M RPG16-M

                          マウス台付スライド式台板 RP16-M RPK16-M RPG16-M

                            メーカー 河村電器産業 日東工業 河村電器産業 河村電器産業 日東工業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 タカチ電機工業 摂津金属工業 日東工業 河村電器産業 河村電器産業
                            通常価格 13,537円 16,821円 11,502円 11,526円 17,967円 28,638円 31,236円 1,522円 2,190円 2,905円 48,788円 5,408円 22,902円
                            通常出荷日 9日目   3日目   3日目~   9日目   3日目   9日目   9日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   9日目   9日目  
                            種類 パネル・台 パネル・台 パネル・台 パネル・台 パネル・台 パネル・台 パネル・台 フレーム・レール パネル・台 パネル・台 電源部品 パネル・台 パネル・台
                            商品タイプ 作業台 - - アングルなし - アングルなし - - - - - - -

                            メンテナンス用キーボード台 RPT18のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ラック(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました