(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RP16-473MPB
マウス台付スライド式台板 RP16-M RPK16-M RPG16-M マウスダイツキスライドシキダイチョウ

マウス台付スライド式台板 RP16-M RPK16-M RPG16-M RP16-473MPB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
41,412円
税込単価
45,553円

マウス操作用台付の台板【特長】・マウス台だけ引出しても使用できます。・マウス台...

詳細情報を確認する

Loading...

RP16-473MPB の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
商品タイプ
スライド量(mm)
適応タイプ
適応ラック寸法(mm)
寸法(mm)
マウントアングル間隔(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RP16-473MPB

3段式
-
CORT / HDVT / SMCKT / SRB / SRO / SROV
D700
W429xD405
-

1個

41,412( 45,553円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

マウス操作用台付の台板
【特長】
・マウス台だけ引出しても使用できます。
・マウス台のために余分なスペースを必要としません。
【仕様】
・材質:鋼板/板厚:1.6mm/塗装色:N-1(3分ツヤ)

RP16-473MPBで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マウス台付スライド式台板 RP16-M RPK16-M RPG16-Mの型番RP16-473MPBのページです。
型番RP16-473MPBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マウス台付スライド式台板 RP16-M RPK16-M RPG16-M

マウス台付スライド式台板 RP16-M RPK16-M RPG16-M

    重量台板 RP15-H RPK15-H RPG15-H 重量物対応品

    重量台板 RP15-H RPK15-H RPG15-H 重量物対応品

      引出し RP97

      引出し RP97

        引出し 〈RP97〉 AVSTオプション

        引出し 〈RP97〉 AVSTオプション

          スリット付スライド式台板  〈RP16〉 AVSTオプション

          スリット付スライド式台板  〈RP16〉 AVSTオプション

            スリット付棚板 〈RP913-S〉 AVSTオプション

            スリット付棚板 〈RP913-S〉 AVSTオプション

              メンテナンス用キーボード台 RPT18

              メンテナンス用キーボード台 RPT18

                L型レール RP965・RPK965・RPG965

                L型レール RP965・RPK965・RPG965

                  スリット付台板 RP15シリーズ

                  スリット付台板 RP15シリーズ

                    スリット付台板 〈RP15-S〉 AVSTオプション

                    スリット付台板 〈RP15-S〉 AVSTオプション

                      スリット付棚板 RP913-S パネルサイズ1U~5U

                      スリット付棚板 RP913-S パネルサイズ1U~5U

                        前後取付マウント台板 RPM15

                        前後取付マウント台板 RPM15

                          転倒防止ベース RP□731

                          転倒防止ベース RP□731

                            メーカー 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業
                            通常価格 22,902円 11,502円 29,784円 29,784円 21,672円 5,802円 13,537円 1,522円 5,789円 6,102円 4,624円 11,658円 31,236円
                            通常出荷日 9日目   3日目~   3日目   9日目   9日目   9日目   9日目   3日目~   3日目~   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   9日目  
                            種類 パネル・台 パネル・台 パネル・台 パネル・台 パネル・台 パネル・台 パネル・台 フレーム・レール パネル・台 パネル・台 パネル・台 パネル・台 パネル・台
                            ブラック ブラック - - - - - - ブラック - ブラック ブラック -

                            マウス台付スライド式台板 RP16-M RPK16-M RPG16-Mのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RP16-472MPB
                            RP16-582MPB
                            RP16-583MPB
                            RP16-592MPB
                            RP16-593MPB
                            RPG16-512MB
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品タイプ スライド量
                            (mm)
                            適応タイプ 適応ラック寸法
                            (mm)
                            寸法
                            (mm)
                            マウントアングル間隔
                            (mm)

                            22,902円

                            ( 25,192円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            2段式-SROV / SRO / SRB / CORT / SMCKT / HDVTD700W429xD405-

                            24,108円

                            ( 26,519円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            2段式-SROV / SRO / SRB / CORT / SMCKT / HDVTD800W429xD505-

                            41,384円

                            ( 45,522円 )
                            1個 -

                            9日目

                            3段式-SROV / SRO / SRB / CORT / SMCKT / HDVTD800W429xD505-

                            24,099円

                            ( 26,509円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            2段式-SROV / SRO / SRB / CORT / SMCKT / HDVTD900 / D1000 / D1100W429xD505-

                            42,396円

                            ( 46,636円 )
                            1個 -

                            9日目

                            3段式-SROV / SRO / SRB / CORT / SMCKT / HDVTD900 / D1000 / D1100W429xD505-

                            26,291円

                            ( 28,920円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            2段式330NDT / DET / SCRVT / CSLT / CSMT / DGT-W429xD505655~755(665~765):()内の数値はNDTのみに適応

                            ラック(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました