(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PMX20
ポール用金具(ボルト締め)分離型 PMX ポールヨウカナク

ポール用金具(ボルト締め)分離型 PMX PMX20

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,989円
税込単価
7,688円

【特長】・ポールにボルト締めした金具の凸部と、キャビネットに取付けたL金具のダ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ボルト
  • 材質:
    鋼板(SPHC)
  • 板厚(mm):
    3.2
  • 表面処理:
    溶融亜鉛-錫合金メッキ
  • 耐荷重(kg):
    150
  • 適用ポール径(mm):
    φ48 ~ 140

Loading...

PMX20 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

PMX20

PMX30~70

ポール用金具(ボルト締め)分離型 PMX PMX20外形図
ポール用金具(ボルト締め)分離型 PMX PMX30~70外形図

規格表

ポール用金具(ボルト締め)分離型 PMX 規格表

型番リスト

型番
ヨコ寸法(mm)
適用キャビネット ヨコ幅(mm)
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PMX20

195
200
セット内容:金具2個、取付ボルト4本付

1個

6,989( 7,688円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポールにボルト締めした金具の凸部と、キャビネットに取付けたL金具のダルマ穴を合わせて固定します。
・安全かつ省力化を図る分離構造
・耐荷重:150Kg
・適用ポール径:Φ48~140mm
【仕様】
・材質:鋼板(SPHC) 板厚:3.2mm 表面処理:溶融亜鉛-錫合金メッキ
【セット内容】
・金具2個、取付ボルト付(PMX20~30…4本、PMX40~70…8本)

カタログ

 

PMX20で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポール用金具(ボルト締め)分離型 PMXの型番PMX20のページです。
型番PMX20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポール用金具(ボルト締め)分離型 PMX

ポール用金具(ボルト締め)分離型 PMX

    コン柱用金具(バンド締め)分離型 CMX

    コン柱用金具(バンド締め)分離型 CMX

      ポール用金具(バンド締め) PM・PMS

      ポール用金具(バンド締め) PM・PMS

        ドアストッパー VP8

        ドアストッパー VP8

          コン柱用金具(バンド締め)一体型 CM・CMS

          コン柱用金具(バンド締め)一体型 CM・CMS

            ポール用金具(ボルト締め)一体型 PMB

            ポール用金具(ボルト締め)一体型 PMB

              FFプレート

              FFプレート

                カードガイドレール RE-Nシリーズ

                カードガイドレール RE-Nシリーズ

                  ボックスアジャスター

                  ボックスアジャスター

                    直角サポート用調整固定板

                    直角サポート用調整固定板

                      難燃性カードガイドレール KL-Nシリーズ

                      難燃性カードガイドレール KL-Nシリーズ

                        ボックスフィクチャー

                        ボックスフィクチャー

                          継枠用仕切板

                          継枠用仕切板

                            メーカー 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 未来工業 タカチ電機工業 未来工業 未来工業 タカチ電機工業 未来工業 未来工業
                            通常価格 6,989円 5,289円 1,878円 1,048円 3,079円 5,289円 137円 2,513円 336円 881円 1,529円 374円 173円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   3日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   2日目   1日目   1日目  
                            種類 ボルト ケーブル用パーツ ダクト用パーツ ボックス用足 ケーブル用パーツ ボルト 化粧プレート ボックス用継枠 カバー用パーツ 化粧プレート ケース用パーツ カバー用パーツ ボックス用継枠
                            材質 鋼板(SPHC) 鋼板(SPHC) - - - 鋼板(SPHC) - - - - - - -
                            板厚(mm) 3.2 - - - 3.2 3.2 - - - - - - -
                            表面処理 溶融亜鉛-錫合金メッキ 溶融亜鉛-錫合金メッキ - - - - - - - - - - -
                            耐荷重(kg) 150 150 120 - 150 100 - - - - - - -

                            ポール用金具(ボルト締め)分離型 PMXのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PMX30
                            PMX50
                            PMX70
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ヨコ寸法
                            (mm)
                            適用キャビネット ヨコ幅
                            (mm)
                            備考

                            7,789円

                            ( 8,568円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            290300セット内容:金具2個、取付ボルト4本付

                            8,389円

                            ( 9,228円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            490500セット内容:金具2個、取付ボルト8本付

                            9,989円

                            ( 10,988円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            690700セット内容:金具2個、取付ボルト8本付

                            外装パーツカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました