(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PMB32
ポール用金具(ボルト締め)一体型 PMB ポールヨウカナク

ポール用金具(ボルト締め)一体型 PMB PMB32

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,789円
税込単価
6,368円

キャビネット用外装パーツ【特長】・耐荷重100kg・ポール取り付け部とボックス...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ボルト
  • タテ寸法(mm):
    30
  • フカサ寸法(mm):
    71
  • 材質:
    鋼板(SPHC)
  • 板厚(mm):
    3.2
  • 耐荷重(kg):
    100

Loading...

PMB32 の仕様・寸法情報

商品情報

ポール用金具(ボルト締め)一体型 PMBの仕様

ポール用金具(ボルト締め)一体型 PMB:関連画像

ポール用金具(ボルト締め)一体型 PMBの外観

ポール用金具(ボルト締め)一体型 PMB:関連画像

ポール用金具(ボルト締め)一体型 PMBの外形寸法

材質 : 鋼板(SPHC)t3.2
表面処理 : 溶融亜鉛メッキ
セット内容 : 金具2個、取り付けボルト付(PMB21~32 : 4本、PMB41~52 : 8本)
耐荷重 : 100kg
ボール取付部とボックス取り付け部が一体構造

品番 適用 寸法(mm)
キャビネット
ヨコ幅(mm)
ポール径(mm) A B C D N
PMB 21 200 φ50~85 190 150 - - 2
PMB 22 200 φ85~125 190 150 - - 2
PMB 31 300 φ50~85 290 250 - - 2
PMB 32 300 φ85~125 290 250 - - 2
PMB 41 400 φ50~85 390 350 200 - 4
PMB 51 500 φ50~85 490 450 300 230 6
PMB 52 500 φ85~125 490 450 300 230 6

型番リスト

型番
ヨコ寸法(mm)
適用ポール径(mm)
適用キャビネット ヨコ幅(mm)
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PMB32

290
φ85~125
300
セット内容:金具2個、取付ボルト4本付

1個

5,789( 6,368円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

キャビネット用外装パーツ
【特長】
・耐荷重100kg
・ポール取り付け部とボックス取り付け部が一体構造。
・材質:鋼板(SPHC)
・板厚:3.2mm
・金具2個、取付ボルト付(PMB21~32:4本、PMB41~52:8本)
【用途】
・キャビネット等をボルトでポールに取り付ける際に

カタログ

 

PMB32で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポール用金具(ボルト締め)一体型 PMBの型番PMB32のページです。
型番PMB32に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポール用金具(ボルト締め)一体型 PMB

ポール用金具(ボルト締め)一体型 PMB

    ポール用金具(バンド締め) PM・PMS

    ポール用金具(バンド締め) PM・PMS

      コン柱用金具(バンド締め)一体型 CM・CMS

      コン柱用金具(バンド締め)一体型 CM・CMS

        ボルトクリップ (ボックス用)

        ボルトクリップ (ボックス用)

          ポール用金具(ボルト締め)分離型 PMX

          ポール用金具(ボルト締め)分離型 PMX

            コン柱用金具(バンド締め)分離型 CMX

            コン柱用金具(バンド締め)分離型 CMX

              BP15-C・S エッジガード

              BP15-C・S エッジガード

                仮設用金具 KM

                仮設用金具 KM

                  ボックス後付け金具 (PC板用)

                  ボックス後付け金具 (PC板用)

                    RD211 ワンタッチフィラーパネル

                    RD211 ワンタッチフィラーパネル

                      直角サポート (積算電力計取付板用)

                      直角サポート (積算電力計取付板用)

                        “制御盤イージーフィルター”(難燃・厚手タイプ)

                        “制御盤イージーフィルター”(難燃・厚手タイプ)

                          難燃性カードガイドレール KL-Nシリーズ

                          難燃性カードガイドレール KL-Nシリーズ

                            メーカー 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 未来工業 河村電器産業 河村電器産業 日東工業 河村電器産業 未来工業 日東工業 未来工業 トラスコ中山 タカチ電機工業
                            通常価格 5,289円 1,878円 3,079円 68円 6,989円 5,289円 1,071円 1,983円 456円 9,340円 1,608円 1,875円 1,529円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   1日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   1日目   3日目   1日目   1日目   2日目  
                            種類 ボルト ダクト用パーツ ケーブル用パーツ ボルト ボルト ケーブル用パーツ 保護用バーツ カバー用パーツ ボルト ボックス用継枠 カバー用パーツ フィルター ケース用パーツ
                            タテ寸法(mm) 30 - - - - - - 32 - - - - -
                            フカサ寸法(mm) 71 36 - - - - - - - - - - -
                            材質 鋼板(SPHC) - - - 鋼板(SPHC) 鋼板(SPHC) - 鋼板(SPHC) - - - - -
                            板厚(mm) 3.2 - 3.2 - 3.2 - - 6 - - - - -

                            ポール用金具(ボルト締め)一体型 PMBのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PMB21
                            PMB22
                            PMB31
                            PMB41
                            PMB51
                            PMB52
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ヨコ寸法
                            (mm)
                            適用ポール径
                            (mm)
                            適用キャビネット ヨコ幅
                            (mm)
                            備考

                            5,289円

                            ( 5,818円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            190φ50~85200セット内容:金具2個、取付ボルト4本付

                            5,289円

                            ( 5,818円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            190φ85~125200セット内容:金具2個、取付ボルト4本付

                            5,789円

                            ( 6,368円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            290φ50~85300セット内容:金具2個、取付ボルト4本付

                            6,289円

                            ( 6,918円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            390φ50~85400セット内容:金具2個、取付ボルト8本付

                            6,289円

                            ( 6,918円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            490φ50~85500セット内容:金具2個、取付ボルト8本付

                            6,289円

                            ( 6,918円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            490φ85~125500セット内容:金具2個、取付ボルト8本付

                            外装パーツカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました