(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フロアースタンド固定金具 〈RP731-1〉 AVSTオプション

フロアースタンド固定金具 〈RP731-1〉 AVSTオプション

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,904円
税込単価
3,194円

フロアースタンドを取付けたまま、アンカーに固定する場合にご使用ください。【仕様...

詳細情報を確認する

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RP731-1-5

1個

2,904( 3,194円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

フロアースタンドを取付けたまま、アンカーに固定する場合にご使用ください。

【仕様】
 ●材質:鋼板 / 板厚:3.2mm / 表面処理:メッキ(黒)

RP731-1-5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フロアースタンド固定金具 〈RP731-1〉 AVSTオプションの型番RP731-1-5のページです。
型番RP731-1-5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フロアースタンド固定金具 〈RP731-1〉 AVSTオプション

フロアースタンド固定金具 〈RP731-1〉 AVSTオプション

    フロアースタンド固定金具 RP□731

    フロアースタンド固定金具 RP□731

      ケーブルホルダー RP87 RPS872 RPEV87

      ケーブルホルダー RP87 RPS872 RPEV87

        ヒンジ RKPシリーズ

        ヒンジ RKPシリーズ

          ケーブルホルダー RP87-6・RP87-7A・RP87-7B・RP87-8

          ケーブルホルダー RP87-6・RP87-7A・RP87-7B・RP87-8

            PCエンクロージャー用アクセサリー ハンドルアダプター

            PCエンクロージャー用アクセサリー ハンドルアダプター

              ケーブル引込パネル 前面取付用 RP928

              ケーブル引込パネル 前面取付用 RP928

                ケーブルホルダー(HBW用)

                ケーブルホルダー(HBW用)

                  BR型ラック収納棚用落下防止バー

                  BR型ラック収納棚用落下防止バー

                    転倒防止金具 〈RP831〉 AVSTオプション

                    転倒防止金具 〈RP831〉 AVSTオプション

                      連結金具 〈RP76〉 AVSTオプション

                      連結金具 〈RP76〉 AVSTオプション

                        電源コンセントバー RP□993

                        電源コンセントバー RP□993

                          セキュリティーハンドル RP469

                          セキュリティーハンドル RP469

                            メーカー 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 摂津金属工業 河村電器産業 リタール 河村電器産業 河村電器産業 タカチ電機工業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業
                            通常価格 2,904円 2,904円 3,132円 2,888円 6,989円 1,858円 4,527円 7,335円 1,622円 3,986円 1,098円 6,288円 1,636円
                            通常出荷日 9日目   9日目   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   3日目   9日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   9日目   9日目   9日目  
                            種類 ねじ・ナット・その他部品 ねじ・ナット・その他部品 ねじ・ナット・その他部品 ねじ・ナット・その他部品 ねじ・ナット・その他部品 ねじ・ナット・その他部品 ねじ・ナット・その他部品 ねじ・ナット・その他部品 ねじ・ナット・その他部品 ねじ・ナット・その他部品 ねじ・ナット・その他部品 電源部品 ねじ・ナット・その他部品
                            商品タイプ 連結用 連結用 - - - - - - - 転倒防止金具 - - -
                            適応タイプ AVST - - - - - - HBW - - AVST - -

                            フロアースタンド固定金具 〈RP731-1〉 AVSTオプションのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ラック(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました