(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TC-NCS
ブレーカ端子カバー TCシリーズ【6~10個入り】 ブレーカタンシカバー

ブレーカ端子カバー TCシリーズ TC-NCS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
733円
税込単価
806円

ブレーカオプションパーツのオプション品のブレーカ端子カバー 【特長】・ブレーカ...

詳細情報を確認する

Loading...

TC-NCS の仕様・寸法情報

商品情報

ブレーカオプションパーツの特長

端子カバーの外観

端子カバーの外観

品番適応ブレーカ
TC-SESE-H,SE-S,SH-H,SS,ZSG2P,AB2P,AN2P
TC-NCSNCS,NCB,ZCS(30AT以下)
TC-NCS40NCS40AT,50AT
TC-ZSZS2P(30AF),ZB2P,ZN
TC-ZL2PZL62,NL52E
TC-ZS5ZS53,ZS103,ZS52,ZS102,NB53,NB103,NB52,NB102
TC-ZL1ZL103,NL103,ZL102,NL102,NSL103
TC-ZR2ZR223,NB223E,ZR253,NB253E,NR253,NRZ223,NSR223,NR223
TC-ZL6ZL63,NL63E,ZHS63,NHS63,ZLG63,NL-TL,ZLGS-TL,
NHS-TL,ZML,ML,NSL63,NLGS-TL
TC-ZR15ZR153,ZR152,NB153,NB152,NR153

型番リスト

型番
適応ブレーカ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TC-NCS

ZCS(30AT以下) / NCB / NCS

1パック

10個入り

733( 806円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ブレーカオプションパーツのオプション品のブレーカ端子カバー
【特長】
・ブレーカ端子カバーのみのオプションパーツ

カタログ

 

TC-NCSで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブレーカ端子カバー TCシリーズの型番TC-NCSのページです。
型番TC-NCSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ブレーカ端子カバー TCシリーズ

ブレーカ端子カバー TCシリーズ

    ブレーカ大型端子カバー

    ブレーカ大型端子カバー

      小形端子カバー (TC-S)

      小形端子カバー (TC-S)

        G-TWIN ブレーカ BWシリーズ 端子カバー BTCA

        G-TWIN ブレーカ BWシリーズ 端子カバー BTCA

          G-TWIN ブレーカ BWシリーズ 端子カバー BTHA

          G-TWIN ブレーカ BWシリーズ 端子カバー BTHA

            大形端子カバー (TC-L)

            大形端子カバー (TC-L)

              ハンドルロック HRシリーズ

              ハンドルロック HRシリーズ

                G-TWIN ブレーカ BWシリーズ 端子カバー BTAA

                G-TWIN ブレーカ BWシリーズ 端子カバー BTAA

                  ブレーカーDINレール(IEC 35mm) 取付アダプター

                  ブレーカーDINレール(IEC 35mm) 取付アダプター

                    外部付属装置 とってロック装置(HL)/補助とって(HT)

                    外部付属装置 とってロック装置(HL)/補助とって(HT)

                      外部付属装置 ハンドルロックカバー

                      外部付属装置 ハンドルロックカバー

                        外部付属装置 メカニカルインタロック

                        外部付属装置 メカニカルインタロック

                          G-TWIN ブレーカ BW 端子カバー

                          G-TWIN ブレーカ BW 端子カバー

                            メーカー 河村電器産業 河村電器産業 Panasonic 富士電機機器制御 富士電機機器制御 Panasonic 河村電器産業 富士電機機器制御 三菱電機 三菱電機 富士電機機器制御 富士電機機器制御 富士電機機器制御
                            通常価格 733円 1,127円 106円 958円 3,548円 249円 721円 358円 179円 270円 428円 9,908円 6,810円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            区分 外部付属オプション 外部付属オプション - - - - 外部付属オプション 外部付属オプション 外部付属オプション 外部付属オプション 外部付属オプション 外部付属オプション 外部付属オプション
                            種類 端子カバー 端子カバー - - - - ロックカバー・ロック装置・インタロック 端子カバー 取付台・取付板・取付枠 - ロックカバー・ロック装置・インタロック ロックカバー・ロック装置・インタロック 端子カバー

                            ブレーカ端子カバー TCシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TC-NCS40
                            TC-SE
                            TC-ZL1
                            TC-ZL2P
                            TC-ZL6
                            TC-ZR15
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適応ブレーカ

                            733円

                            ( 806円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            3日目

                            NCS(50AT) / NCS(40AT)

                            733円

                            ( 806円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            3日目

                            AB2P / ZSG2P / AN2P / SS / SH-H / SE-S / SE-H

                            892円

                            ( 981円 )

                            6個入り

                            1パック あり

                            3日目

                            NL102 / ZL102 / NL103 / ZL103 / NSL103

                            952円

                            ( 1,047円 )

                            6個入り

                            1パック あり

                            3日目

                            NL52E / ZL62

                            828円

                            ( 911円 )

                            6個入り

                            1パック あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            NL63E / NHS63 / ZHS63 / NHS-TL / ZLGS-TL / NL-TL / ZLG63 / ZL63 / NLGS-TL / NSL63 / ML / ZML

                            1,029円

                            ( 1,132円 )

                            6個入り

                            1パック あり

                            3日目

                            NB152 / NB153 / ZR152 / NR153 / ZR153

                            配線用遮断器(オプション)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました