(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KEY30
ハンドルキー 左・右開き用(扉)/タキゲン製/カワムラ製 ハンドルキーKEY

ハンドルキー 左・右開き用(扉)/タキゲン製/カワムラ製 KEY30

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,556円
税込単価
2,812円

河村分電盤・キャビネット用のハンドルキー【特長】・型番KEY200:品名/タキ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

Loading...

KEY30 の仕様・寸法情報

商品情報

ハンドル・ハンドルキーの外観

C-30FR(封印付キーハンドル 扉開きが左開き用) C-30FL(封印付キーハンドル 扉開きが右開き用)

C-30FR(封印付キーハンドル 扉開きが左開き用)
C-30FL(封印付キーハンドル 扉開きが右開き用)

KEY A-61H(タキゲンA-61H)

KEY A-61H(タキゲンA-61H)

KEY A-121-H(タキゲンA-121-H)

KEY A-121-H(タキゲンA-121-H)

KEY 200(タキゲン200キー)

KEY 200(タキゲン200キー)

KEY 30(タキゲン30キー)

KEY 30(タキゲン30キー)

KEY R200(タキゲンR200キー)

KEY R200(タキゲンR200キー)

KEY TAK70(タキゲンTAK70)

KEY TAK70(タキゲンTAK70)

KEY TAK60(タキゲンTAK60)

KEY TAK60(タキゲンTAK60)

KEY TAK80(タキゲンTAK80)

KEY TAK80(タキゲンTAK80)

KEY K200(カワムラ200キー)

KEY K200(カワムラ200キー)

上記以外の外観はカタログに掲載あり。

型番リスト

型番
商品タイプ
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KEY30

タキゲン製
入数:2個/1梱

1個

2,556( 2,812円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

河村分電盤・キャビネット用のハンドルキー
【特長】
・型番KEY200:品名/タキゲン200キー
・型番KEY30:品名/タキゲン30キー
・型番KEYA-121-H:品名/タキゲンA-121-H
・型番KEYA-61H:品名/タキゲンA-61H
・型番KEYC-30F:品名/カワムラC-30Fキー
・型番KEYK200:品名/カワムラ200キー

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 

KEY30で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンドルキー 左・右開き用(扉)/タキゲン製/カワムラ製の型番KEY30のページです。
型番KEY30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハンドルキー 左・右開き用(扉)/タキゲン製/カワムラ製

ハンドルキー 左・右開き用(扉)/タキゲン製/カワムラ製

    H-99K キー付スナップラッチ

    H-99K キー付スナップラッチ

      H62 笹形ハンドル

      H62 笹形ハンドル

        笹形ハンドル用キー

        笹形ハンドル用キー

          H28 ハンドル

          H28 ハンドル

            盤用マルチキー

            盤用マルチキー

              H120E 防水ハンドルE

              H120E 防水ハンドルE

                H85S・H87S ステンレス防水平面ハンドル

                H85S・H87S ステンレス防水平面ハンドル

                  丸形ハンドル

                  丸形ハンドル

                    AE用 アクセサリ エルゴフォームS ハンドルシステム ロックインサート・押しボタンインサート

                    AE用 アクセサリ エルゴフォームS ハンドルシステム ロックインサート・押しボタンインサート

                      H85ST8 ステンレス防水平面ハンドル

                      H85ST8 ステンレス防水平面ハンドル

                        ハンドルロック NAシリーズ

                        ハンドルロック NAシリーズ

                          キャビネット用ハンドル 笹型

                          キャビネット用ハンドル 笹型

                            メーカー 河村電器産業 日東工業 日東工業 内外電機 日東工業 ジェフコム 日東工業 日東工業 内外電機 リタール 日東工業 日東工業 内外電機
                            通常価格 998円 2,521円 975円 6,918円 710円 1,800円 4,163円 18,119円 1,857円 1,181円 15,320円 793円 1,213円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   3日目   1日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   3日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~  
                            種類 その他 その他 ハンドル その他 ハンドル その他 ハンドル ハンドル ハンドル その他 ハンドル その他 ハンドル

                            ハンドルキー 左・右開き用(扉)/タキゲン製/カワムラ製のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            スペア
                            評価 5.0満足度:5.02019/10/30
                            結構なくしがちなあまり使われないキーなので、いざというときにすぐ入手できていいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            C-30FL
                            C-30FR
                            KEY200
                            KEYA-121-H
                            KEYA-61H
                            KEYC-30F
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品タイプ 備考

                            998円

                            ( 1,098円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            右開き用(扉)-

                            998円

                            ( 1,098円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            左開き用(扉)-

                            3,088円

                            ( 3,397円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            タキゲン製入数:2個/1梱

                            3,705円

                            ( 4,076円 )
                            1個 -

                            3日目

                            タキゲン製入数:2個/1梱

                            2,424円

                            ( 2,666円 )
                            1個 -

                            3日目

                            タキゲン製入数:2個/1梱

                            1,838円

                            ( 2,022円 )
                            1個 -

                            9日目

                            カワムラ製入数:5個/1梱

                            盤用ハンドル・取手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました