(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ノントリップスイッチ NSL/NSR

ノントリップスイッチ NSL/NSR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
3,549円 ~ 20,807円
税込価格
3,904円 ~ 22,888円

分電盤組み替え部材としてノントリップスイッチもございます。【仕様】・型番:NS...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
通電容量(A)
定格単時間電流(A)
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
50
1000
NL 63Eタイプと同寸法です。※逆接続不可

1個

3,549( 3,904円 )

3日目

60
1000
NL 63Eタイプと同寸法です。※逆接続不可

1個

4,391( 4,830円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

100
2000
NL 103タイプと同寸法です。※逆接続不可

1個

8,802( 9,682円 )

3日目

225
4000
NR 223タイプと同寸法です。※逆接続不可

1個

20,807( 22,888円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

分電盤組み替え部材としてノントリップスイッチもございます。
【仕様】
・型番:NSL63-50 通電容量:50A 定格短時間電流:1000A 備考:NL63Eタイプと同寸法です
・型番:NSL63-60 通電容量:60A 定格短時間電流:1000A 備考:NL63Eタイプと同寸法です
・型番:NSL103-100 通電容量:100A 定格短時間電流:2000A 備考:NL103タイプと同寸法です
・型番:NSR223-225 通電容量:225A 定格短時間電流:4000A 備考:NR223タイプと同寸法です

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ノントリップスイッチ NSL/NSR

ノントリップスイッチ NSL/NSR

    リモコンブレーカ CL型・CLF型・CLE型(瞬時励磁式)用操作機器 センサ連動ユニット

    リモコンブレーカ CL型・CLF型・CLE型(瞬時励磁式)用操作機器 センサ連動ユニット

      ハンドルロック

      ハンドルロック

        外部付属装置 遮断器用閉鎖形BOX

        外部付属装置 遮断器用閉鎖形BOX

          ハンドルロック HRシリーズ

          ハンドルロック HRシリーズ

            無電圧開放ユニット(MGユニット)(JIS協約形モジュール)

            無電圧開放ユニット(MGユニット)(JIS協約形モジュール)

              ブレーカ端子カバー TCシリーズ

              ブレーカ端子カバー TCシリーズ

                電源用ラックオプション SPD盤(ラックマウントタイプ) RD86-LAシリーズ

                電源用ラックオプション SPD盤(ラックマウントタイプ) RD86-LAシリーズ

                  小形端子カバー (TC-S)

                  小形端子カバー (TC-S)

                    I plug(中・高容量プラグインユニット・アイパワー用)

                    I plug(中・高容量プラグインユニット・アイパワー用)

                      P1/P3シリーズ アイソレータアクセサリ

                      P1/P3シリーズ アイソレータアクセサリ

                        遮断機オプション

                        遮断機オプション

                          ハンドルロックキャップ(LC)

                          ハンドルロックキャップ(LC)

                            メーカー 河村電器産業 Panasonic 日東工業 三菱電機 河村電器産業 Panasonic 河村電器産業 日東工業 Panasonic 日東工業 Eaton Eaton Panasonic
                            通常価格 3,549円 2,923円 1,107円 3,441円 790円 5,760円 810円 43,598円 106円 8,501円 2,172円 1,112円 59円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   3日目~   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            区分 その他 - 外部付属オプション - 外部付属オプション - 外部付属オプション その他 - 外部付属オプション - その他 -
                            種類 ハンドル - ロックカバー・ロック装置・インタロック - ロックカバー・ロック装置・インタロック - 端子カバー ハンドル - プラグインユニット - その他 -

                            ノントリップスイッチ NSL/NSRのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            配線用遮断器(オプション)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました