(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NR153-150TLA
ノーヒューズブレーカ単3専用(単3中性線欠相保護付) NR-TLA 150AF ノーヒューズブレーカホゴツキ

ノーヒューズブレーカ単3専用(単3中性線欠相保護付) NR-TLA 150AF NR153-150TLA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,575円
税込単価
19,333円

単3中性線欠相保護付150AF【仕様】 ●フレーム:150AF ●相線式:1φ...

詳細情報を確認する

  • アンペアフレーム(AF):
    100AF~199AF
  • 極数:
    3
  • 定格遮断容量 AC100V/AC200V/AC400V/DC250V以外の電圧条件:
  • 接続方式:
    表面型
  • 寸法 高さ(mm):
    155
  • 寸法 幅(mm):
    90
  • 寸法 奥行(mm):
    90.5
  • アンペアフレーム詳細:
    150AF
  • 取付方法詳細:
    ネジ止め
  • JIS規格:
  • 定格使用電圧(V):
    AC100/200
  • 引外し方式:
    熱動電磁式
  • 電線接続方式:
    圧着
  • 最大接続可能電線(mm2):
    60
  • 逆接続:
    不可

型番

NR153-150TLA 解除

Loading...

NR153-150TLA の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
定格電流(A)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NR153-150TLA

150

1個

17,575( 19,333円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

単3中性線欠相保護付150AF

【仕様】
 ●フレーム:150AF
 ●相線式:1φ3W
 ●極数・素子数:3P2E
 ●定格電圧:AC100/200V
 ●定格電流:120A / 125A / 150A の3タイプ
 ●適合JIS規格:C8201-2-1 Annex2

Loading...

NR153-150TLAで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ノーヒューズブレーカ単3専用(単3中性線欠相保護付) NR-TLA 150AFの型番NR153-150TLAのページです。
型番NR153-150TLAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ノーヒューズブレーカ単3専用(単3中性線欠相保護付) NR-TLA 150AF

ノーヒューズブレーカ単3専用(単3中性線欠相保護付) NR-TLA 150AF

    ノーヒューズブレーカ単3専用(単3中性線欠相保護付) NB-TLA 50AF

    ノーヒューズブレーカ単3専用(単3中性線欠相保護付) NB-TLA 50AF

      ノーヒューズブレーカ単3専用(単3中性線欠相保護付) NR-TLA 225AF/250AF

      ノーヒューズブレーカ単3専用(単3中性線欠相保護付) NR-TLA 225AF/250AF

        ノーヒューズブレーカ単3専用(単3中性線欠相保護付) NB-TLA 100AF

        ノーヒューズブレーカ単3専用(単3中性線欠相保護付) NB-TLA 100AF

          ノーヒューズブレーカ NX-S 100AF

          ノーヒューズブレーカ NX-S 100AF

            ノーヒューズブレーカ NB 接続方式表面型

            ノーヒューズブレーカ NB 接続方式表面型

              ノーヒューズブレーカ NX-S 逆接続可

              ノーヒューズブレーカ NX-S 逆接続可

                ノーヒューズブレーカ(自家用発電連系用) NL-TLS

                ノーヒューズブレーカ(自家用発電連系用) NL-TLS

                  NE-S サーキットブレーカ(汎用形)Sシリーズ 表面形

                  NE-S サーキットブレーカ(汎用形)Sシリーズ 表面形

                    JIS協約モジュールブレーカ NL-Eシリーズ

                    JIS協約モジュールブレーカ NL-Eシリーズ

                      ノーヒューズブレーカ(漏電警報付・単3中性線欠相保護付) NRZ 225AF

                      ノーヒューズブレーカ(漏電警報付・単3中性線欠相保護付) NRZ 225AF

                        ノーヒューズブレーカ(漏電警報付)NRZ 225AF 逆接続不可

                        ノーヒューズブレーカ(漏電警報付)NRZ 225AF 逆接続不可

                          ノーヒューズブレーカ NL-E

                          ノーヒューズブレーカ NL-E

                            メーカー 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 日東工業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業
                            通常価格 17,575円 7,749円 28,129円 13,436円 20,743円 5,021円 3,659円 6,589円 9,655円 3,124円 33,480円 31,277円 2,073円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   5日目~   1日目~   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            アンペアフレーム(AF) 100AF~199AF 50AF 200AF~399AF 100AF 100AF - - 60AF - - 200AF~399AF 200AF~399AF -
                            極数 3 3 3 3 - - - 3 - - 3 3 -
                            定格遮断容量 AC100V/AC200V/AC400V/DC250V以外の電圧条件 - - - -
                            接続方式 表面型 表面型 表面型 表面型 表面型 表面型 表面型 表面型 表面型 表面型 表面型 表面型 表面型
                            寸法 高さ(mm) 155 130 165 130 155 - 130 100 - - 165 165 100

                            ノーヒューズブレーカ単3専用(単3中性線欠相保護付) NR-TLA 150AFのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NR153-120TLA
                            NR153-125TLA
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            定格電流
                            (A)

                            17,575円

                            ( 19,333円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            120

                            17,575円

                            ( 19,333円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            125

                            配線用遮断器(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました