(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NL103-40TL
ノーヒューズブレーカ(単3中性線欠相保護付) NL-TL ノーヒューズブレーカホゴツキ

ノーヒューズブレーカ(単3中性線欠相保護付) NL-TL NL103-40TL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,269円
税込単価
6,896円

ホーム分電盤主幹ブレーカ100AF【仕様】 ●フレーム:100AF ●相線式:...

詳細情報を確認する

  • アンペアフレーム(AF):
    100AF
  • 極数:
    3
  • 定格遮断容量 AC100V/AC200V/AC400V/DC250V以外の電圧条件:
  • 接続方式:
    表面型
  • 代表規格:
    PSE
  • 寸法 高さ(mm):
    100
  • 寸法 幅(mm):
    75
  • 寸法 奥行(mm):
    80
  • 取付方法詳細:
    ネジ止め
  • JIS規格:
  • 定格使用電圧(V):
    AC100/200
  • 引外し方式:
    完全電磁式
  • 逆接続:
    不可

型番

NL103-40TL 解除

Loading...

NL103-40TL の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
定格電流(A)
電線接続方式
最大接続可能電線(mm2)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NL103-40TL

40
線押え
22

1個

6,269( 6,896円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ホーム分電盤主幹ブレーカ100AF

【仕様】
 ●フレーム:100AF
 ●相線式:1φ3W
 ●極数・素子数:3P2E
 ●定格電圧:AC100/200V
 ●過電圧動作時間:1秒以内
 ●定格電流:40A / 50A / 60A / 75A / 100A の5タイプ
 ●電気用品安全法:適合
 ●適合JIS規格:C8211 Annex2

Loading...

NL103-40TLで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ノーヒューズブレーカ(単3中性線欠相保護付) NL-TLの型番NL103-40TLのページです。
型番NL103-40TLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ノーヒューズブレーカ(単3中性線欠相保護付) NL-TL

ノーヒューズブレーカ(単3中性線欠相保護付) NL-TL

    ノーヒューズブレーカ単3専用(単3中性線欠相保護付) NB-TLA 100AF

    ノーヒューズブレーカ単3専用(単3中性線欠相保護付) NB-TLA 100AF

      ノーヒューズブレーカ 単3専用 NLGS-TL 60AF

      ノーヒューズブレーカ 単3専用 NLGS-TL 60AF

        ノーヒューズブレーカ単3専用(単3中性線欠相保護付) NB-TLA 50AF

        ノーヒューズブレーカ単3専用(単3中性線欠相保護付) NB-TLA 50AF

          ノーヒューズブレーカ NCS-F

          ノーヒューズブレーカ NCS-F

            ノーヒューズブレーカ単3専用(単3中性線欠相保護付) NR-TLA 150AF

            ノーヒューズブレーカ単3専用(単3中性線欠相保護付) NR-TLA 150AF

              ノーヒューズブレーカ(自家用発電連系用) NL-TLS

              ノーヒューズブレーカ(自家用発電連系用) NL-TLS

                ノーヒューズブレーカ NL-E

                ノーヒューズブレーカ NL-E

                  ノーヒューズブレーカ 分岐回路用 NLH-Mシリーズ

                  ノーヒューズブレーカ 分岐回路用 NLH-Mシリーズ

                    ノーヒューズブレーカ(漏電警報付) NRZ 250AF

                    ノーヒューズブレーカ(漏電警報付) NRZ 250AF

                      ノーヒューズブレーカ NL103-75・NL103-100

                      ノーヒューズブレーカ NL103-75・NL103-100

                        ノーヒューズブレーカ(漏電警報付・単3中性線欠相保護付) NRZ 225AF

                        ノーヒューズブレーカ(漏電警報付・単3中性線欠相保護付) NRZ 225AF

                          ノーヒューズブレーカ SS

                          ノーヒューズブレーカ SS

                            メーカー 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業
                            通常価格 6,269円 14,380円 6,900円 8,290円 3,220円 17,575円 6,589円 2,280円 1,600円 31,277円 8,920円 33,480円 1,920円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            アンペアフレーム(AF) 100AF 100AF 60AF 50AF 50AF 100AF~199AF 60AF - 50AF 200AF~399AF 100AF 200AF~399AF 30AF以下
                            極数 3 3 3 3 2 3 3 - 2 3 3 3 2
                            定格遮断容量 AC100V/AC200V/AC400V/DC250V以外の電圧条件 - - - - -
                            接続方式 表面型 表面型 表面型 表面型 表面型 表面型 表面型 表面型 表面型 表面型 表面型 表面型 表面型
                            代表規格 PSE PSE PSE PSE PSE - PSE PSE PSE - PSE - PSE

                            ノーヒューズブレーカ(単3中性線欠相保護付) NL-TLのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NL103-100TL
                            NL103-50TL
                            NL103-60TL
                            NL103-75TL
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            定格電流
                            (A)
                            電線接続方式 最大接続可能電線
                            (mm2)

                            13,446円

                            ( 14,791円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            100圧着60

                            6,269円

                            ( 6,896円 )
                            1個 -

                            3日目

                            50線押え22

                            6,589円

                            ( 7,248円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            60線押え22

                            13,446円

                            ( 14,791円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            75圧着60

                            配線用遮断器(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました